My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
GM-1XT

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria portálových strojov Gantry
  3. GM-1XT

GM-1XT

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

3-osová portálová frézka CNC s pojazdmi 3 607 mm x 1 549 mm x 406 mm

GM-1XT je rozšírená verzia našej 3-osovej portálovej frézky GM-1, ktorá poskytuje o 21" (533 mm) vyšší pojazd osi X pre dlhšie obrobky, ako sú komponenty lietadiel, veľké dosky a dlhé výčnelky. Pevná liatinová konštrukcia stroja poskytuje veľmi stabilnú rezaciu platformu a 25 mm (1") hrubý hliníkový stôl je súčasťou štandardnej výbavy. Pohyblivý ochranný kryt chráni operátora pred trieskami a chladiacou kvapalinou a udržuje pracovný priestor čistý.

  • Robustné inline vreteno s priamym pohonom s kužeľom 40
  • 62" (1 575 mm) medzi stojanmi pre veľké obrobky    
  • Pevná liatinová konštrukcia
  • Pojazdný kryt na zadržiavanie triesok a chladiacej kvapaliny
  • Hliníkový stôl s hrúbkou 1" (25 mm)

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

SÉRIA GM-1

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 142.00 in 3607 mm
    Os Y 61.00 in 1549 mm
    Os Z 16.00 in 406 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 18.5 in 470 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 144.0 in 3658 mm
    Šírka 53.0 in 1346 mm
    Hrúbka 1.0 in 25 mm
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 6000 lb 2722 kg
    Medzi stĺpikmi 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 800 ipm 20.3 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 800 ipm 20.3 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 4498 lbf 20008 N
    Max. rezný tlak Y 1645 lbf 7317 N
    Max. rezný tlak Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 11.00 in 279 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Exportná paleta

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    DOKUMENTY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 8 100 ot./min.

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Kratšia os X

    Haas GM-1

    GM-1

    3-osová portálová frézka CNC s posuvmi 3 073 mm x 1 549 mm x 406 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Vyššia kapacita

    Haas GM-2

    GM-2

    3-osová portálová frézka CNC s posuvmi 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Alternatívna portálovej drážkovacej frézovačky

    Haas GR-510

    GR-510

    Portálová drážkovacia frézovačka CNC s posuvmi 3073 mm x 1549 mm x 279 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.