My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
GM-1XT

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Portaalisarja
  3. GM-1XT

GM-1XT

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

3-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3 607 x 1 549 x 406 mm

GM-1XT on laajennettu versio 3-akselisesta GM-1-portaalijyrsinkoneesta, joka tarjoaa 21" (533 mm) suuremman X-akselin liikealueen pidemmille osille, kuten lentokoneen runkokomponenteille, suurille levyille ja pitkille ulkonemille. Koneiden jäykkä valurautarakenne tarjoaa erittäin vakaan leikkausalustan, ja vakiovarustukseen kuuluu 1”:n (25 mm) paksuinen alumiinipöytä. Liikkuva suojus suojaa käyttäjää lastuilta ja jäähdytysnesteeltä sekä pitää työskentelyalueen puhtaana.

  • Jykevä 40-kartioinen inline-suorakäyttökara
  • Pylväiden välinen etäisyys 62" (1575 mm) suuria osia varten   
  •  
  • Jäykkä valurautarakenne
  • Liikkuva suojus estää lastujen ja jäähdytysnesteen leviämisen
  • 1":n (25 mm) paksuinen alumiinipöytä

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

GM-1 SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 142.00 in 3607 mm
    Y-akseli 61.00 in 1549 mm
    Z-akseli 16.00 in 406 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 144.0 in 3658 mm
    Leveys 53.0 in 1346 mm
    Paksuus 1.0 in 25 mm
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 6000 lb 2722 kg
    Pylväiden välissä 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 800 ipm 20.3 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 800 ipm 20.3 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 2100 ipm 53.3 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 4498 lbf 20008 N
    Maks työntövoima Y 1645 lbf 7317 N
    Maks työntövoima Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Työkalun suurin pituus 11.00 in 279 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Vientipaletti

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    ASIAKIRJAT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 8 100 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöopas

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    Lyhyempi X-akseli

    Haas GM-1

    GM-1

    3-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3 073 x 1 549 x 406 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Lisää kapasiteettia

    Haas GM-2

    GM-2

    3-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3683 x 2223 x 559 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Portaalijyrsinvaihtoehto

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-portaalijyrsin 3073 x 1549 x 279 mm:n liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.