MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
GM-1XT

  1. Fresadoras verticais
  2. Série pórtico
  3. GM-1XT

GM-1XT

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3607 x 1549 x 406 mm

A GM-1XT é uma versão estendida da nossa fresadora de pórtico GM-1 de 3 eixos, fornecendo mais 21" (533 mm) de percurso do eixo X para peças mais compridas, como componentes da estrutura de ar, placas grandes e extrusões longas. A construção em ferro fundido rígido da máquina proporciona uma plataforma de corte muito estável, com uma mesa de alumínio com 1" (25 mm) de espessura padrão. Uma proteção em movimento protege o operador de limalha e da refrigeração e mantém o espaço de trabalho limpo.

  • Spindle de acionamento direto de cone ISO40 robusto
  • 62" (1575 mm) entre colunas para peças grandes    
  • Construção em ferro fundido rígido
  • Proteção em movimento para contenção de limalha e refrigeração
  • Mesa de alumínio espesso de 1" (25 mm)

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE GM-1
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
    Eixo X 142.00 in 3607 mm
    Eixo Y 61.00 in 1549 mm
    Eixo Z 16.00 in 406 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 18.5 in 470 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
    Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 144.0 in 3658 mm
    Largura 53.0 in 1346 mm
    Espessura 1.0 in 25 mm
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 6000 lb 2722 kg
    Entre colunas 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 800 ipm 20.3 m/min
    Rápidos em X 800 ipm 20.3 m/min
    Rápidos em Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Rápidos em Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 4498 lbf 20008 N
    Impulso máximo Y 1645 lbf 7317 N
    Impulso máximo Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 11.00 in 279 mm
    Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 8100 rpm 8100 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete de exportação

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 8100 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Líquido de refrigeração de fluxo variável

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do operador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Eixo X mais curto

    Haas GM-1

    GM-1

    Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3073 x 1549 x 406 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Mais capacidade

    Haas GM-2

    GM-2

    Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Alternativa do router de pórtico

    Haas GR-510

    GR-510

    Pórtico router CNC com percursos de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.