My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
GM-1XT

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série Portique
  3. GM-1XT

GM-1XT

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse à portique CNC à 3 axes avec courses de 3 607 x 1 549 x 406 mm

La GM-1XT est une version étendue de notre fraiseuse à portique GM-1 à 3 axes, offrant une course sur l’axe X de 21" (533 mm) supplémentaire pour les pièces plus longues, telles que les composants de cadre aérien, les grandes plaques et les extrusions longues. La machine avec une structure en fonte fournit une plateforme de coupe extrêmement stable et est équipée d’une table épaisse de 1" (25 mm) en aluminium dans sa version standard. Un déflecteur mobile protège l’opérateur des copeaux et du liquide de coupe, tout en maintenant l’espace de travail propre.

  • Broche à entraînement direct en ligne cône 40 robuste
  • 62" (1575 mm) entre les colonnes pour les pièces volumineuses    
  • Structure en fonte rigide
  • Déflecteur pour le confinement des copeaux et du liquide de coupe
  • Table aluminium épaisse de 1" (25 mm)

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE GM-1

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Infos machine

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 142.00 in 3607 mm
    Axe Y 61.00 in 1549 mm
    Axe Z 16.00 in 406 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 18.5 in 470 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Coolant Jacket Coolant Jacket
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 144.0 in 3658 mm
    Largeur 53.0 in 1346 mm
    Épaisseur 1.0 in 25 mm
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 6000 lb 2722 kg
    Entre les colonnes 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 800 ipm 20.3 m/min
    Avances rapides sur X 800 ipm 20.3 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 4498 lbf 20008 N
    Effort max. Y 1645 lbf 7317 N
    Effort max. Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 11.00 in 279 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Exporter palette

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 8 100 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Transformateur interne isolé haute tension
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Axe x plus court

    GM-1 Haas

    GM-1

    Fraiseuse à portique CNC à 3 axes avec courses de 3 073 x 1 549 x 406 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Plus de capacité

    GM-2 Haas

    GM-2

    Fraiseuse à portique CNC à 3 axes avec courses de 3 683 x 2 223 x 559 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Alternative à la machine à détourer à portique

    GR-510 Haas

    GR-510

    Machine à détourer à portique CNC avec courses de 3 073 x 1 549 x 279 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.