My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
GM-1XT

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά γερανογεφυρών
  3. GM-1XT

GM-1XT

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.607 x 1.549 x 406 mm

Το GM-1XT είναι μια εκτεταμένη έκδοση της φρέζας τύπου γερανογέφυρας GM-1 3 αξόνων, που παρέχει 21" (533 mm) μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Χ για τεμάχια μεγαλύτερου μήκους, όπως εξαρτήματα ατράκτου, μεγάλες πλάκες και εξωθήσεις μεγάλου μήκους. Η άκαμπτη κατασκευή από χυτοσίδηρο του μηχανήματος παρέχει μια πολύ σταθερή πλατφόρμα κοπής, ενώ περιλαμβάνεται συνήθως ένα τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm). Ένα κινούμενο προστατευτικό παρέχει προστασία στον χειριστή από ρινίσματα και ψυκτικό υγρό, και διατηρεί τον χώρο εργασίας καθαρό.

  • Στιβαρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά κώνου 40
  • 62" (1.575 mm) μεταξύ των κολώνων για μεγάλα τεμάχια    
  • Άκαμπτη κατασκευή από χυτοσίδηρο
  • Κινούμενο προστατευτικό για περιορισμό των ρινισμάτων και του ψυκτικού υγρού
  • Τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm)
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
ΣΕΙΡΑ GM-1
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
    Άξονας X 142.00 in 3607 mm
    Άξονας Y 61.00 in 1549 mm
    Άξονας Z 16.00 in 406 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 18.5 in 470 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 8100 rpm 8100 rpm
    Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT or BT 40 CT or BT 40
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 144.0 in 3658 mm
    Πλάτος 53.0 in 1346 mm
    Πάχος 1.0 in 25 mm
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 6000 lb 2722 kg
    Μεταξύ των κολώνων 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 800 ipm 20.3 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 800 ipm 20.3 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 4498 lbf 20008 N
    Μέγιστη ώση Y 1645 lbf 7317 N
    Μέγιστη ώση Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 11.00 in 279 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 8100 rpm 8100 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εξαγωγών

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 8.100 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
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
    • Εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Μικρότερος άξονας Χ

    Haas GM-1

    GM-1

    Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.073 x 1.549 x 406 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Περισσότερη χωρητικότητα

    Haas GM-2

    GM-2

    Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 559 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Εναλλακτικό για ρούτερ γερανογέφυρας

    Haas GR-510

    GR-510

    Ρούτερ γερανογέφυρας CNC με διαδρομές 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.