Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
GM-1-5AX

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Gantry
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX je 5-osni portalni rezkar, zasnovan za komplesno obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, kalupov za laminiranje in kompozitne konstrukcije. Toga konstrukcija iz litega železa omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje, standardna je tudi 1" (25-mm) debela aluminijasta miza. Tekalni ščitnik ščiti upravljavca pred ostružki in hladilno tekočino ter ohranja delovni prostor čist.

  • Vgrajeno motorno vreteno s 24.000 vrt/min 
  • Glava vretena z dvojno osjo: ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi
  • 62" (1575 mm) med stebri pri velikih delih   
  • Rigidna konstrukcija iz litega železa
  • Gibljivi ščitnik za zadrževanje odrezkov in emulzije
  • 1" (25 mm) debela aluminijasta miza

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 30 Konus
  • 5 Osi
  • 24k RPM
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
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 121.00 in 3073 mm
Y-os 61.00 in 1549 mm
Z-os 24.00 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 18.5 in 470 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 24000 rpm 24000 rpm
Maks. navor 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hitrost 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Zavorni navor 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Gibanje ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Zavorni navor 190 ft-lbf 258 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 123.0 in 3124 mm
Širina 53.0 in 1346 mm
Debelina 1.0 in 25 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 6000 lb 2722 kg
Med stolpci 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 800 ipm 20.3 m/min
Hodi na X 800 ipm 20.3 m/min
Hitri hodi na Y 2100 ipm 53.3 m/min
Hitri hodi na Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4498 lbf 20008 N
Maks. sila Y 1645 lbf 7317 N
Maks. sila Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 11.00 in 279 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vgrajeno vreteno s 24.000 vrt/min, BT30

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Večji hodi X.

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Konus
  • 5 Osi
  • 24k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Večja kapaciteta

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

3-osna alternativna možnost

Haas GM-1

GM-1

3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.073 x 1.549 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.