MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
GM-1-5AX

  1. Dik Frezeler
  2. Gantry Serisi
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

121" x 61" x 24" ile 5 Eksenli CNC Gantry Freze

GM-1-5AX uçak gövdesi bileşenleri, kapılama kalıpları ve kompozit yapılar gibi karmaşık, büyük parça işleme işleri için tasarlanmış olan 5 eksenli bir gantry frezedir. Makinenin rijit dökme demir konstrüksiyonu çok sağlam bir kesme platformu sağlar ve 1" (25 mm) kalınlığında alüminyum bir tabla standarttır. Hareketli bir koruyucu operatörü talaşlardan ve soğutma sıvısından korur ve çalışma alanını temiz tutar.

  • 24.000 rpm dahili motor iş mili 
  • İki eksenli iş mili kafası: ±245 derecelik C ekseni dönmesi ve ±120 derecelik B ekseni eğimi
  • Büyük parçalar için kolonlar arası 62" (1575 mm)   
  • Rijit dökme demir konstrüksiyon
  • Talaş ve soğutma sıvısı engelleme için hareketli muhafaza
  • 1" (25 mm) kalınlığında alüminyum tabla

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 30 Konik
  • 5 Eksen
  • 24k RPM
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
X Ekseni 121.00 in 3073 mm
Y Ekseni 61.00 in 1549 mm
Z Ekseni 24.00 in 610 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 18.5 in 470 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
Maksimum Hız 24000 rpm 24000 rpm
Maksimum Tork 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik BT30 BT30
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maksimum Hız 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Fren Torku 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hareket ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maksimum Hız 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fren Torku 190 ft-lbf 258 Nm
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 123.0 in 3124 mm
Genişlik 53.0 in 1346 mm
Kalınlık 1.0 in 25 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 6000 lb 2722 kg
Kolonlar Arası 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 800 ipm 20.3 m/min
X'de Hızlar 800 ipm 20.3 m/min
Y'de Hızlar 2100 ipm 53.3 m/min
Z'de Hızlar 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4498 lbf 20008 N
Maks. İtme Y 1645 lbf 7317 N
Maks. İtme Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11.00 in 279 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 24000 rpm 24000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

BELGELER

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 24.000 rpm Entegre İş Mili, BT30

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Daha Uzun X Hareketi

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

3.607 x 1.549 x 610 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

  • 30 Konik
  • 5 Eksen
  • 24k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Fazla Kapasite

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

  • HSK 63F Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

3 Eksenli Alternatif

Haas GM-1

GM-1

3073 x 1549 x 406 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.