MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
GM-1-5AX

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie a portale mobile
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 121" x 61" x 24"

La GM-1-5AX è una fresatrice a portale mobile a cinque assi per lavorazioni complesse di parti di grandi dimensioni, come componenti di strutture di velivoli, stampi per laminazione e strutture composte. La struttura in ghisa rigida della macchina fornisce una piattaforma di taglio molto stabile e comprende di serie una tavola di alluminio di spessore di 1" (25 mm). Una protezione mobile protegge l’operatore da trucioli e refrigerante e mantiene pulito il luogo di lavoro.

  • Mandrino a motore integrale a 24.000 rpm 
  • Mandrino a due assi: rotazione dell’asse C di ±245 DEG e un’inclinazione dell’asse B di ±120 DEG
  • 62" (1.575 mm) tra i montanti per i pezzi grandi    
  • Struttura in ghisa rigida
  • Protezione mobile per il contenimento di trucioli e refrigerante
  • Tavola in alluminio dello spessore di 1" (25 mm)

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 30 Cono
  • 5 Asse
  • 24k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Corse S.A.E METRIC
Asse X 121.00 in 3073 mm
Asse Y 61.00 in 1549 mm
Asse Z 24.00 in 610 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 18.5 in 470 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
Velocità max. 24000 rpm 24000 rpm
Coppia massima 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono BT30 BT30
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi ±120˚ ±120˚
Velocità max. 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Coppia frenante 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Corsa ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Coppia frenante 190 ft-lbf 258 Nm
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 123.0 in 3124 mm
Larghezza 53.0 in 1346 mm
Spessore 1.0 in 25 mm
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 6000 lb 2722 kg
Tra i montanti 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 800 ipm 20.3 m/min
Avanzamenti in rapido su X 800 ipm 20.3 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 2100 ipm 53.3 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4498 lbf 20008 N
Spinta max. Y 1645 lbf 7317 N
Spinta max. Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 11.00 in 279 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 24000 rpm 24000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino integrale a 24.000 rpm, BT30

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Opzioni di prodotto

  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

Corsa X più estesa

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 3.607 x 1.549 x 610 mm

  • 30 Cono
  • 5 Asse
  • 24k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Maggiore capacità

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Alternative a tre assi

Haas GM-1

GM-1

Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.073 x 1.549 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.