My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
GM-1-5AX

  1. Vertikální frézy
  2. Řada Gantry
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

5osá portálová CNC fréza s pojezdy 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX je pětiosá portálová frézka určená pro komplexní obrábění velkých částí, jako letadlové součásti, úložné formy a kompozitní konstrukce. Pevná litinová konstrukce stroje poskytuje velmi stabilní řezací plošinu a standardní 1" (25 mm) silný hliníkový stůl. Posuvný kryt chrání operátora před třískami a chladicí kapalinou a zajišťuje čistotu pracovního prostředí.

  • Vřeteno s integrovaným motorem 24 000 ot./min. 
  • Hlavice vřetena s dvojitou osou: rotace osy C ±245 stupňů a náklad osy B ±120 stupňů
  • 62 (1 575 mm) mezi sloupky pro velké díly
  • "   
  • Masivní litinová konstrukce
  • Pojezdový kryt pro zachycování třísek a chladicí kapaliny
  • Hliníkový stůl tloušťky 1 (25 mm)
  • "

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 30 Kužel
  • 5 Osa
  • 24k RPM
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
Osa X 121.00 in 3073 mm
Osa Y 61.00 in 1549 mm
Osa Z 24.00 in 610 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 18.5 in 470 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 24000 rpm 24000 rpm
Max. krouticí moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel BT30 BT30
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. rychlost 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Brzdný moment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Brzdný moment 190 ft-lbf 258 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 123.0 in 3124 mm
Šířka 53.0 in 1346 mm
Tloušťka 1.0 in 25 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 6000 lb 2722 kg
Mezi sloupci 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 800 ipm 20.3 m/min
Rychloposuv na X 800 ipm 20.3 m/min
Rychloposuv na Y 2100 ipm 53.3 m/min
Rychloposuv na Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4498 lbf 20008 N
Max. síla Y 1645 lbf 7317 N
Max. síla Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 11.00 in 279 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 24000 rpm 24000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

DOKUMENTY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Integrální vřeteno 24 000 ot./min, BT30

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Delší pojezdy X

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5osá horní CNC fréza s pojezdy 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Kužel
  • 5 Osa
  • 24k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší kapacita

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Pětiosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 998 mm

  • HSK 63F Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

3-osá alternativa

Haas GM-1

GM-1

3osá horní CNC fréza s pojezdy 3 073 x 1 549 x 406 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.