My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
GM-1-5AX

  1. Függőleges marók
  2. Állványzat sorozatok
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Öttengelyes állványos CNC maró 121" x 61" x 24"

A GM-1-5AX egy öttengelyes állványos felsőmaró, amely összetett, nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz készült, így repülőgépváz-összetevők, bonyolult öntőformák és összetett szerkezetek elkészítéséhez. A gép merev öntöttvas szerkezete igen stabil forgácsolási platformot kínál, a 1" (25 mm) vastag alumíniumasztal pedig az alapfelszereltség része. A járatvédő megvédi a gépkezelőt a forgácstól és a hűtőközegtől és tisztán tartja a munkaterületet.

  • 24 000 ford./perc fordulatszámú beépített motoros orsó 
  • Kéttengelyes orsófej: ±245 fokos C tengely mentén való forgás és ±120 fokos B tengely mentén való billenés
  • 62" (1575 mm) az oszlopok között nagy alkatrészekhez
  • Merev öntöttvas szerkezet
  • Járatvédő a forgács és hűtőközeg elválasztására
  • 25 mm (1") vastag alumíniumasztal

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 30 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 24k Fordulatszám
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
X tengely 121.00 in 3073 mm
Y tengely 61.00 in 1549 mm
Z tengely 24.00 in 610 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 18.5 in 470 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség 24000 rpm 24000 rpm
Max. nyomaték 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos BT30 BT30
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. sebesség 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Fékezőnyomaték 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Elmozdulás ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. sebesség 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fékezőnyomaték 190 ft-lbf 258 Nm
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 123.0 in 3124 mm
Szélesség 53.0 in 1346 mm
Vastagság 1.0 in 25 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 6000 lb 2722 kg
Oszlopok között 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 800 ipm 20.3 m/min
Gyorsjárat – X 800 ipm 20.3 m/min
Gyorsjáratok - Y 2100 ipm 53.3 m/min
Gyorsjárat – Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4498 lbf 20008 N
Max. tolóerő Y 1645 lbf 7317 N
Max. erő a Z tengely irányában 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 11.00 in 279 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 24000 rpm 24000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 24 000 ford./perc fordulatszámú beépített orsó, BT30

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Nagyobb X járat

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-tengelyes állványos CNC maró 3606 x 1549 x 610 mm-es járatokkal

  • 30 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 24k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb kapacitás

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 998 mm mozgástartomány

  • HSK 63F Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

3-tengelyes alternatíva

Haas GM-1

GM-1

3 tengelyes állványos CNC maró 3073 x 1549 x 406 mm mozgástartomány

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.