My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
GM-1-5AX

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serije pokretnih postolja
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

5-osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX 5-osna je glodalica s pokretnim postoljem dizajnirana za složenu obradu velikih dijelova, kao što su dijelovi zračnih okvira, jednostavni kalupi i kompozitne konstrukcije. Kruta konstrukcija stroja od lijevanog željeza pruža vrlo stabilnu platformu za rezanje, a aluminijski stol debljine 1" (25 mm) dio je standardne opreme. Štitnik hoda štiti operatera od strugotina i rashladnog sredstva te održava radnu površinu čistom.

  • Integrirano glavno vreteno s motorom od 24.000 rpm 
  • Glava glavnog vretena s dvije osi: ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • 62" (1575 mm) između stupaca za velike dijelove    
  • Robusna konstrukcija od lijevanog željeza
  • Štitnik hoda za zadržavanje strugotina i rashladnog sredstva
  • Aluminijski stol debljine 1" (25 mm)

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 30 Konus
  • 5 Os
  • 24k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 121.00 in 3073 mm
Os Y 61.00 in 1549 mm
Z os 24.00 in 610 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 18.5 in 470 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. brzina 24000 rpm 24000 rpm
Maks. obratni moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. brzina 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Kočni obratni moment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Kočni obratni moment 190 ft-lbf 258 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 123.0 in 3124 mm
Širina 53.0 in 1346 mm
Debljina 1.0 in 25 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 6000 lb 2722 kg
Između stupaca 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 800 ipm 20.3 m/min
Brzi pomaci na X 800 ipm 20.3 m/min
Brzi pomaci na Y 2100 ipm 53.3 m/min
Brzi pomaci na Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4498 lbf 20008 N
Maksimalni potisak Y 1645 lbf 7317 N
Maksimalni potisak Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 11.00 in 279 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

DOSTUPNE OPCIJE

DOKUMENTI

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Integrirano glavno vreteno od 24.000 rpm, BT30

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Dulji hod po X osi

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Konus
  • 5 Os
  • 24k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veći kapacitet

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

3. osna alternativa

Haas GM-1

GM-1

3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3073 x 1549 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.