My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
GM-1-5AX

  1. Lodrette fræsere
  2. Gantry-serie
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

5-akset CNC-gantry-fræser med vandringer på 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX er en 5-akse-gantry-fræser, der er designet til kompleks bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, krogformer og sammensatte strukturer. Maskinens robuste konstruktion af støbejern er en stabil skæreplatform, og et 1" (25 mm) tykt aluminiumsbord er standard. Bevægelig beskyttelse beskytter operatøren mod spåner og kølevand og holder arbejdsområdet rent.

  • Integreret motorspindel med 24.000 o/m 
  • Spindelhoved med dobbelt-akse giver en ±245 graders C-akserotation og en ±120 graders B-aksehældning
  • 62" (1.575 mm) mellem kolonner til store dele    
  • Robust konstruktion af støbejern
  • Vandringsværn til spån- og kølevandsopsamling
  • 1" (25 mm) tykt aluminiumbord

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 30 Konus
  • 5 Akse
  • 24k RPM
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
X-akse 121.00 in 3073 mm
Y-akse 61.00 in 1549 mm
Z-akse 24.00 in 610 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 18.5 in 470 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hastighed 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hastighed 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Bremsemoment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandringer ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsemoment 190 ft-lbf 258 Nm
Bord S.A.E METRIC
Længde 123.0 in 3124 mm
Bredde 53.0 in 1346 mm
Tykkelse 1.0 in 25 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 6000 lb 2722 kg
Mellem søjler 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 800 ipm 20.3 m/min
Ilgang på X 800 ipm 20.3 m/min
Ilgang på Y 2100 ipm 53.3 m/min
Ilgang på Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4498 lbf 20008 N
Maks. stød Y 1645 lbf 7317 N
Maks. stød Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 24000 rpm 24000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Integreret motorspindel med 24.000 o/m, BT30

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Længere X vandring

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-akset CNC-gantry-fræser med vandringer på 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Konus
  • 5 Akse
  • 24k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Mere kapacitet

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

3-akset alternativ

Haas GM-1

GM-1

3-akset CNC-gantry-fræser med vandringer på 3073 mm x 1549 mm x 406 mm
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.