My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
GM-1-5AX

  1. Вертикални фрези
  2. Рутери за метал с ЦПУ
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

5-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX е 5-осева фреза с рутер за метал с ЦПУ, проектирана за обработване на сложни, големи детайли, като компоненти за скелета, матрици за групиране и композитни структури. Устойчивата чугунена конструкция на машината осигурява много стабилна платформа за рязане, а алуминиевата маса с дебелина 1" (25 мм) е стандартна. Подвижен предпазител защитава оператора от стружките и охлаждащата течност и поддържа работното място чисто.

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел на двигателя 
  • Шпинделната глава с две оси: въртене на ±245 градуса по ос С и наклонено положение от ±120 градуса по ос В
  • 62 (1575 мм) между колоните за големи детайли"   
  • Здрава чугунена конструкция
  • Подвижен предпазител за ограничаване на стружките и охлаждащата течност
  • Алуминиева маса с дебелина 1" (25 мм)

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 30 Конус
  • 5 Оси
  • 24k ОБ/МИН
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
Ос Х 121.00 in 3073 mm
Ос Y 61.00 in 1549 mm
Ос Z 24.00 in 610 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 18.5 in 470 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Максимални обороти 24000 rpm 24000 rpm
Максимален въртящ момент 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус BT30 BT30
Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Максимални обороти 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Ход ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Максимални обороти 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 190 ft-lbf 258 Nm
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 123.0 in 3124 mm
Ширина 53.0 in 1346 mm
Дебелина 1.0 in 25 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 6000 lb 2722 kg
Между колонки 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 800 ipm 20.3 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 800 ipm 20.3 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 2100 ipm 53.3 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4498 lbf 20008 N
Максимално осово натоварване на ос Y 1645 lbf 7317 N
Максимално осово натоварване на ос Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 11.00 in 279 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 24000 rpm 24000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел, BT30

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

По-дълги ходове на Х

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-осева портална фреза, рутери за метал с ЦПУ с ходове 3607 x 1549 x 610 мм инча

  • 30 Конус
  • 5 Оси
  • 24k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Повече капацитет

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3683 x 2223 x 998 мм

  • HSK 63F Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Алтернатива с 3 оси

Haas GM-1

GM-1

3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3073 x 1 549 x 279 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.