My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
GM-1-5AX

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria suwnic bramowych
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX to 5-osiowa frezarka bramowa przeznaczona do skomplikowanej obróbki dużych części, takich jak elementy płatowca, formy i struktury kompozytowe. Sztywna żeliwna konstrukcja maszyny zapewnia bardzo stabilną platformę do cięcia. W standardzie jest oferujemy aluminiowy stół o grubości 1" (25 mm). Ruchoma osłona chroni operatora przed wiórami i chłodziwem oraz utrzymuje przestrzeń roboczą w czystości.

  • Wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min. 
  • Głowica wrzeciona z podwójną osią: ±245 stopni obrotu osi C i ±120 stopni wychylenia osi B
  • Odstęp między kolumnami dla dużych części – 62" (1575 mm)    
  • Sztywna żeliwna konstrukcja
  • Ruchoma osłona, chroniąca przed wiórami i chłodziwem
  • Stół aluminiowy o grubości 1" (25 mm)

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 30 Stożek
  • 5 Oś
  • 24k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 121.00 in 3073 mm
Oś Y 61.00 in 1549 mm
Oś Z 24.00 in 610 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 18.5 in 470 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
Maks. prędkość 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment obrotowy 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Stożek BT30 BT30
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. prędkość 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Moment hamujący 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Zakres ruchu ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. prędkość 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Moment hamujący 190 ft-lbf 258 Nm
Stół S.A.E METRIC
Długość 123.0 in 3124 mm
Szerokość 53.0 in 1346 mm
Grubość 1.0 in 25 mm
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 6000 lb 2722 kg
Odstęp między kolumnami 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na X 800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na Y 2100 ipm 53.3 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 4498 lbf 20008 N
Maks. napór Y 1645 lbf 7317 N
Maks. napór Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 11.00 in 279 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 24000 rpm 24000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min., BT30

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Opcje produktu

  • Stojak do ładowania telefonu

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Większe zakresy ruchu w osi X

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Stożek
  • 5 Oś
  • 24k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większa pojemność

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

3-osiowa alternatywa

Haas GM-1

GM-1

3-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3073 x 1549 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.