My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
GM-1-5AX

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά γερανογεφυρών
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με 121" x 61" x 24"

Το GM-1-5AX είναι μια φρέζα τύπου γερανογέφυρας 5 αξόνων σχεδιασμένη για περίπλοκη κατεργασία μεγάλων τεμαχίων, όπως εξαρτήματα πλαισίων αεροσκαφών, στρώσεις καλουπιών και σύνθετες δομές. Η άκαμπτη κατασκευή από χυτοσίδηρο του μηχανήματος παρέχει μια πολύ σταθερή πλατφόρμα κοπής και ένα τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm) περιλαμβάνεται ως βασικός εξοπλισμός. Ένα κινούμενο προστατευτικό παρέχει προστασία στον χειριστή από ρινίσματα και ψυκτικό υγρό, και διατηρεί τον χώρο εργασίας καθαρό.

  • Άτρακτος ενσωματωμένου κινητήρα 24.000 rpm 
  • Κεφαλή ατράκτου διπλού άξονα: ±245 μοίρες περιστροφής του άξονα C και ±120 μοίρες ανάκλισης του άξονα B
  • 62" (1.575 mm) μεταξύ των κολώνων για μεγάλα τεμάχια    
  • Άκαμπτη κατασκευή από χυτοσίδηρο
  • Κινούμενο προστατευτικό για περιορισμό των ρινισμάτων και του ψυκτικού υγρού
  • Τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm)

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 30 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 24k RPM
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
Άξονας X 121.00 in 3073 mm
Άξονας Y 61.00 in 1549 mm
Άξονας Z 24.00 in 610 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 18.5 in 470 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
Μέγιστη ταχύτητα 24000 rpm 24000 rpm
Μέγιστη ροπή 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Κώνος BT30 BT30
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Μέγιστη ταχύτητα 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Ροπή πέδησης 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Διαδρομή ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Μέγιστη ταχύτητα 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Ροπή πέδησης 190 ft-lbf 258 Nm
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 123.0 in 3124 mm
Πλάτος 53.0 in 1346 mm
Πάχος 1.0 in 25 mm
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 6000 lb 2722 kg
Μεταξύ των κολώνων 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 800 ipm 20.3 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 800 ipm 20.3 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 2100 ipm 53.3 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4498 lbf 20008 N
Μέγιστη ώση Y 1645 lbf 7317 N
Μέγιστη ώση Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 11.00 in 279 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 24000 rpm 24000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Ισχύς ατράκτου 15.0 hp 11.2 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Ενσωματωμένη άτρακτος 24.000 σ.α.λ., BT30

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Χ

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3607 x 1549 x 610 mm

  • 30 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 24k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Περισσότερη χωρητικότητα

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Εναλλακτική 3 αξόνων

Haas GM-1

GM-1

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.073 x 1.549 x 406 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.