MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement - AD0497

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية بحث عن الإنذار: 966 حلقة آلة تشفير UMC الدوارة للمحور C - استبدال - AD0497

حلقة آلة تشفير UMC الدوارة للمحور C - استبدال - AD0497

- الانتقال إلى القسم - Back to Top

10.2 UMC ROTARY ENCODER RING - REPLACEMENT

Recently Updated Last updated: 06/13/2025

UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement


AD0497

Revision A 06/2025

Introduction

This procedure details the replacement of the 3" C-Axis Encoder on all UMC machines and the 3" B-Axis Encoder on UMC -500/SS machines only.

Laser calibration is required to update the compensation table for the corresponding rotary axis following the encoder replacement. 

This document applies to the following Service Kits:

  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES

Used on B & C-Axis:

  • UMC-500/SS

Used on C-Axis:

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Tools Required:

  • 99-2130 ANTI-OXIDANT COMPOUND ELECTRICAL
  • 99-2147 DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • 0.008" Mylar Shim

C-Axis Encoder Ring Replacement

1

: Warning: Only certified service personnel should perform this procedure. Reorientation of Z-pulse or Trip-Flag will require laser calibration to populate rotary compensation tables with new, correct, values.

Zero-return all Axis.

Press [EMERGENCY STOP].

2

Handle jog B to +120°.

Remove the C-Axis bottom cover.

3

Press [SETTING].

Navigate to the Rotaty tab.

Un-Check the 4th Axis.

4

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Factory.

Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".

Power off the machine.

5

Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.

6

Note the Z-Pulse orientation before removing the encoder ring hub.

Uninstall the encoder ring hub [1] by removing the screws and washers mounting the encoder ring hub to the taper-lock. 

7

Mount and loosely install the encoder ring hub [1] from the service kit with the provided hardware, SHCS 10-32 X 3/4 (x4) and WASHER #10 FLAT (x4).

Verify the Z-Pulse is in the same location as the ring that was uninstalled. 

 Note: Do not torque mounting screws yet.

8

Turn on the machine.

Zero return all axis.

 Warning: Do not place the Mag Base anywhere near the Encoder.

Check and document the runout on the OD of the scale encoder ring hub using the upper-most diameter, as shown.

Adjust as necessary. TIR must be 0.0005" or less.

Torque the 4 bolts of the encoder ring hub to 30 in-lbf in the star pattern.

After torquing, double check the runout to verify the ring hub has not shifted.

9

Clean the back surface of the encoder read-head and the mounting surface.

Add a small amount of silicone dielectric grease to encoder cable connection [1]. Grease should be a thin layer, but cover all the pins.

Apply two small drops of anti-oxidant (99-2130) to the mounting surface on the read head in the locations shown [2].

10

Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.

Insert cable by carefully lining up electrical pins with cable connector.

Install the encoder read-head [1] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [2] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].

 Note: Do not torque mounting screws yet.

11

Set the gap between the scale ring and read-head as shown [1] using the appropriate mylar shim (0.008").

 Note: Do not use a metal shim.

Starting on the left side of the read-head [2], torque the two read-head mounting bolts to 20 in-lbf.

After torquing, double check the gap with the shim to verify the read-head has not shifted.

12

Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.

13

Press [SETTING].

Navigate to the Rotaty tab.

Check the 4th Axis.

Rotate the B-Axis back to zero when done.

14

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Configuration > Axis > B > Travel Limits.

Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 180 to 110.

15

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Factory.

Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".

Power cycle the machine.

16

Zero-Return the C-Axis.

Zero-Return All Axis.

Set new Tool Change offset by following the UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets and the Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC procedures.

17

Clear the Compensation table for the C-Axis.

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Compensation > C.

Press [ORIGIN].

To update compensation table values for the C-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the C-Axis Compensation Table.

B-Axis Encoder Ring Replacement

 Note: These step apply only to the UMC-500/SS B-Axis.

1

: Warning: Only certified service personnel should perform this procedure. Reorientation of Z-pulse or Trip-Flag will require laser calibration to populate rotary compensation tables with new, correct, values.

Zero-return all Axis.

Press [EMERGENCY STOP].

2

Remove the bulkhead sheet metal [1] to access the B-Axis hard stop [2]. 

3

Rotate the B-Axis approximately 100 degrees, or until there is enough room to access the hard stop [1].

Remove the B-Axis hard stop [1].

4

Remove the two rear sheet metal panels [1] to access the B-Axis components.

5

Insert a service key and enter service mode.

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Configuration > Axis > B > Travel Limits.

Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 110 to 365.

6

Handle jog B to +180°.

Remove the C-Axis bottom cover.

7

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Factory.

Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".

Power off the machine.

8

Disconnect all of the cables and hoses [1] running to the C-Axis through the B-Axis encoder ring. 

 Note: Mark the cables and hose to make reconnecting them easier later in this procedure. 

Remove the corrugated conduit [2].

9

Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.

10

Note the Z-Pulse orientation before removing the encoder ring hub.

Uninstall the encoder ring hub [1] by removing the screws and washers mounting the encoder ring hub to the taper-lock. 

11

Mount and loosely install the encoder ring hub [1] from the service kit with the provided hardware, SHCS 10-32 X 3/4 (x4) and WASHER #10 FLAT (x4).

Verify the Z-Pulse is in the same location as the ring that was uninstalled. 

 Note: If the Z-Pulse is in the wrong location the B-Axis will not zero return correctly and can damage the cables and hoses.

 Note: Do not torque mounting screws yet.

12

Route all of the cables and hoses [1] for the C-Axis through the corrugated conduit [2] and through the B-Axis encoder ring. 

Reconnect all of the cables and hoses to their original locations in the C-Axis.

13

Turn on the machine.

Zero return all axis.

 Note: The B-Axis should zero return in the Clockwise direction.

 Warning: Do not place the Mag Base anywhere near the Encoder.

Check and document the runout on the OD of the scale encoder ring hub using the upper-most diameter, as shown.

Adjust as necessary. TIR must be 0.0005" or less.

Torque the 4 bolts of the encoder ring hub to 30 in-lbf in the star pattern.

After torquing, double check the runout to verify the ring hub has not shifted.

14

Clean the back surface of the encoder read-head and the mounting surface.

Add a small amount of silicone dielectric grease to encoder cable connection [1]. Grease should be a thin layer, but cover all the pins.

Apply two small drops of anti-oxidant (99-2130) to the mounting surface on the read head in the locations shown [2].

15

Connect the encoder cable [1] to the encoder read-head.

Insert cable by carefully lining up electrical pins with cable connector.

Install the encoder read-head [2] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [4] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].

 Note: Do not torque mounting screws yet.

16

Set the gap between the scale ring and read-head as shown [1] using the appropriate mylar shim (0.008").

 Note: Do not use a metal shim.

Starting on the left side of the read-head [2], torque the two read-head mounting bolts to 20 in-lbf.

After torquing, double check the gap with the shim to verify the read-head has not shifted.

17

Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.

 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the B-Axis. This will require laser calibration.

18

Rotate the B-Axis to the same position when the hard stop was removed. 

Install the B-Axis hard stop [1].

19

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Configuration > Axis > B > Travel Limits.

Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 365 to 110.

Rotate the B-Axis back to zero when done.

20

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Factory.

Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".

Power cycle the machine.

21

Zero-Return the B-Axis.

Zero-Return All Axis.

Set new Tool Change offset by following the UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets and the Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC procedures.

22

Install the bulkhead sheet metal [1] once the B-Axis hard stop [2] has been installed. 

23

Install the two rear sheet metal panels [1].

24

Clear the Compensation table for the B-Axis.

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to Parameters > Compensation > B.

Press [ORIGIN].

To update compensation table values for the B-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the B-Axis Compensation Table.
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
يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.