MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. Español - ES
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. Español - ES
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

Herramientas de corte para fresadoras CNC

file

Herramientas de corte para fresadoras CNC

Las fresadoras CNC (Control Numérico Computarizado) son una tecnología revolucionaria en la industria del mecanizado. Estas máquinas utilizan herramientas de corte especializadas para dar forma a diversos materiales, como metal, plástico y madera, con una precisión y eficiencia sin precedentes. En este artículo, exploraremos la importancia de elegir las herramientas de corte adecuadas para maximizar la eficiencia en las fresadoras CNC.

Tipos de herramientas de corte para fresadoras CNC

Existen varios tipos de instrumentos de corte utilizados en las fresadoras CNC, cada una diseñada para realizar tareas específicas. Algunos ejemplos comunes incluyen:

  • Fresas de extremo: estas herramientas se utilizan para fresar superficies planas, hacer ranuras y cortar perfiles en diferentes materiales.
  • Brocas: se utilizan para perforar agujeros en materiales como metal y plástico.
  • Fresas de bola: tienen una punta redonda que les permite crear superficies curvas y contornos suaves.
  • Fresas de desbaste: diseñadas para eliminar grandes cantidades de material rápidamente.
  • Fresas de ranurar: se utilizan para hacer ranuras y canales en materiales.

Factores a tener en cuenta

Al seleccionar las herramientas de corte adecuadas para fresadoras CNC, es importante considerar varios factores. Estos incluyen:

  • Material de la pieza de trabajo: diferentes materiales requieren herramientas de corte específicas para lograr los mejores resultados.
  • Velocidad de corte: la velocidad a la que gira la herramienta de corte afectará la calidad del acabado y la vida útil de la herramienta.
  • Avance: la velocidad a la que se alimenta la herramienta de corte hacia la pieza de trabajo también tiene un impacto en la eficiencia y calidad del mecanizado.
  • Geometría de la herramienta: la forma y el diseño de la herramienta de corte pueden afectar la precisión y la capacidad de corte.

 

Descubre nuestras herramientas de corte para Fresadoras CNC

VER


Materiales populares de corte para fresadoras CNC

Las herramientas de corte para fresadoras CNC están disponibles en una variedad de materiales, cada uno con sus propias características y beneficios. Algunos de los materiales más populares incluyen:

  • Carburo de tungsteno: conocido por su dureza y resistencia al desgaste, el carburo de tungsteno es ampliamente utilizado en herramientas de corte para fresadoras CNC.
  • Acero de alta velocidad (HSS): este material es ideal para aplicaciones de corte en frío y ofrece una buena combinación de dureza y tenacidad.
  • Cerámica: las herramientas de corte de cerámica son extremadamente resistentes al calor y ofrecen una excelente durabilidad.
  • Diamante: el diamante es uno de los materiales más duros y se utiliza en herramientas de corte para fresadoras CNC que deben trabajar con materiales extremadamente duros, como aleaciones de titanio.

La importancia de los recubrimientos

Los recubrimientos de herramientas son una característica importante a considerar al elegir las herramientas de corte adecuadas para fresadoras CNC. Estos recubrimientos pueden mejorar la vida útil de la herramienta, reducir la fricción y mejorar la calidad del acabado de la pieza de trabajo. Algunos de los recubrimientos más comunes incluyen:

  • Recubrimiento de nitruro de titanio (TiN): este recubrimiento proporciona una mayor dureza y reduce la fricción, lo que resulta en una vida útil más larga de la herramienta.
  • Recubrimiento de nitruro de aluminio (AlTiN): este recubrimiento es especialmente efectivo para el mecanizado de materiales duros y ofrece una mejor resistencia al desgaste.
  • Recubrimiento de diamante: los recubrimientos de diamante proporcionan la mayor dureza y resistencia al desgaste, lo que los hace ideales para el fresado de materiales duros.

Innovación en la tecnología de las herramientas de corte para CNC 

La tecnología de herramientas de corte para fresadoras CNC está en constante evolución para satisfacer las demandas de la industria. Algunas de las últimas innovaciones incluyen:

  • Herramientas de corte de geometría optimizada: estas herramientas están diseñadas con geometrías especiales que mejoran la eficiencia de corte y reducen la vibración.
  • Las herramientas de corte pueden ser enfriadas con aire o líquido. Estos sistemas de enfriamiento controlan la temperatura de la herramienta mientras se trabaja. Esto mejora la durabilidad de la herramienta y la calidad del resultado final.
  • Herramientas de corte con sensores integrados: estos sensores permiten monitorear la temperatura, la vibración y otras variables durante el mecanizado, lo que ayuda a optimizar el proceso y prevenir daños en la herramienta.

Con una amplia gama de opciones de herramientas de corte, Haas Automation puede satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de mecanizado. En conclusión, elegir las herramientas de corte adecuadas para fresadoras CNC es fundamental para maximizar la eficiencia y la calidad del mecanizado. Al tener en cuenta el material, la velocidad y los recubrimientos, los fabricantes pueden mejorar sus operaciones de mecanizado. Con las innovaciones en la tecnología de herramientas de corte, como las ofrecidas por Haas Automation, la industria del mecanizado continúa avanzando hacia niveles cada vez mayores de precisión y eficiencia.

Si está interesado en mejorar la eficiencia de sus operaciones de mecanizado, visite nuestra tienda online de herramientas y descubra toda una línea de herramientas de corte de calidad con una relación calidad-precio imbatible.

BLOG | Haas Automation Europe

Ir al la página Principal


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.