MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. Español - España
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. Español - España
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

Tipos de herramientas para tornos cnc

herramientas torno cnc

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Herramientas básicas para tornos CNC

En los tornos CNC, existen diferentes tipos de herramientas básicas que se utilizan para realizar diversas operaciones de mecanizado. Estas herramientas básicas incluyen herramientas de corte, herramientas de mandrinado, herramientas de taladrado y herramientas de roscado. Cada una de estas herramientas tiene su propia función y características específicas que las hacen adecuadas para diferentes tipos de operaciones de mecanizado.

Las herramientas de corte son las más utilizadas en los tornos CNC y se utilizan para eliminar material de la pieza de trabajo y dar forma a la pieza según las especificaciones requeridas. Estas herramientas están disponibles en una variedad de formas y tamaños, como cuchillas de torneado, fresas y brocas. La elección de la herramienta de corte adecuada depende del material de la pieza de trabajo y la operación de mecanizado específica.

Las herramientas de mandrinado se utilizan para mecanizar agujeros de precisión en la pieza de trabajo. Estas herramientas son ideales para crear agujeros con tolerancias estrechas y superficies internas de alta calidad. Los mandriles para tornos CNC suelen estar equipados con insertos de metal duro intercambiables que permiten un mecanizado eficiente y preciso.

Las herramientas de taladrado se utilizan para perforar agujeros en la pieza de trabajo. Estas herramientas están diseñadas para cortar a través del material y crear agujeros con precisión. Los taladros pueden ser de diferentes tipos, como taladros de punta, taladros escalonados y taladros de centro. La elección del taladro adecuado depende del diámetro del agujero y las características del material.

Las herramientas de roscado se utilizan para crear roscas en la pieza de trabajo. Estas herramientas están diseñadas con una forma especial que permite cortar las ranuras en forma de hélice que forman una rosca. Los machos de roscar y las terrajas son las herramientas más comunes utilizadas para el roscado en los tornos CNC.

Portaherramientas e insertos para tornos CNC

Además de las herramientas básicas, los tornos CNC también utilizan portaherramientas y insertos que se sujetan a la máquina para sostener y guiar las herramientas de corte. Los portaherramientas son sistemas de sujeción que permiten un cambio rápido y fácil de las herramientas, lo que facilita la operación y mejora la eficiencia.

Los insertos son pequeñas piezas de metal duro que se fijan a los portaherramientas. Estos insertos tienen una forma y geometría específicas que les permiten realizar operaciones de corte eficientes y precisas. Los insertos también pueden ser intercambiables, lo que permite reemplazarlos cuando se desgastan o se requiere una geometría diferente.

Herramientas avanzadas para tornos CNC

Además de las herramientas básicas y los portaherramientas, existen herramientas más avanzadas que se utilizan en los tornos CNC para operaciones de mecanizado especializadas. Estas herramientas incluyen herramientas de ranurado, herramientas de escariado, herramientas de tallado y herramientas de mandrinado de precisión.

Las herramientas de ranurado se utilizan para crear ranuras en la pieza de trabajo. Estas herramientas están diseñadas con una forma especial que permite cortar ranuras de diferentes tamaños y formas. Los ranuradores pueden ser de ranura recta, ranura en T, ranura en V y muchas otras formas, dependiendo de los requisitos de la aplicación.

Las herramientas de escariado se utilizan para crear agujeros de precisión con superficies internas lisas y dimensiones exactas. Estas herramientas son útiles cuando se necesitan agujeros finales con tolerancias estrechas y una calidad superficial superior. Los escariadores pueden ser de escariado simple, escariado ajustable y escariado de precisión, dependiendo de los requisitos de la aplicación.

Las herramientas de tallado se utilizan para dar forma a la pieza de trabajo mediante el corte de material en formas específicas. Estas herramientas están diseñadas con una geometría especial que les permite crear formas complejas y detalles finos en la pieza de trabajo. Las herramientas de tallado se utilizan ampliamente en la fabricación de engranajes, levas y otras piezas con formas especiales.

Las herramientas de mandrinado de precisión se utilizan para mecanizar agujeros con tolerancias extremadamente estrechas y una calidad superficial superior. Estas herramientas están diseñadas para eliminar material de la superficie interna del agujero de manera precisa y controlada. El mandrinado de precisión es especialmente importante en aplicaciones donde se requiere un ajuste perfecto entre las piezas o cuando se necesitan agujeros con dimensiones críticas.

Las herramientas utilizadas en los tornos CNC desempeñan un papel crucial en el proceso de mecanizado. La selección adecuada de herramientas puede influir en la calidad de la pieza, la eficiencia del proceso y la productividad general. Es importante considerar factores como el material de la pieza de trabajo, la operación de mecanizado y las tolerancias requeridas al seleccionar las herramientas adecuadas.

Además, es esencial mantener las herramientas en condiciones óptimas mediante un mantenimiento regular y un reemplazo oportuno de los insertos desgastados. Esto garantizará resultados de alta calidad, una vida útil prolongada de la máquina y una mayor eficiencia en las operaciones de mecanizado.

Invertir en herramientas de calidad y mantener un enfoque en la selección y mantenimiento de herramientas puede marcar la diferencia en la calidad y eficiencia de tus operaciones de mecanizado en tornos CNC. ¡Asegúrate de elegir las herramientas adecuadas para cada aplicación y aprovechar al máximo el potencial de tu torno!

Al igual que hicimos con las herramientas mecánicas, creamos una forma de adquirir herramientas de alto rendimiento y valor, a la vez que proporcionamos una mejor experiencia de compra. Solo vendemos herramientas en las que creemos y cada herramienta que se encuentra en HaasTooling.com ha pasado por rigurosas pruebas en máquinas Haas antes de estar disponible para usted. Son las mismas herramientas de alta calidad que usamos aquí, en nuestro propio taller de mecanizado ultramoderno.

 

Descubre todas nuestras herramientas para tornos

VER


Tipos de herramientas para tornos CNC

El torno CNC es una máquina importante en la fabricación. Se utiliza en muchas industrias para hacer piezas de alta calidad. Son máquinas precisas. Pero, ¿Sabes qué tipos de herramientas se pueden utilizar en un torno CNC?

En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de herramientas disponibles para tornos CNC y cómo influyen en el proceso de mecanizado. Examinaremos todo, desde herramientas de corte e insertos hasta las herramientas de sujeción y accesorios necesarios para maximizar la eficiencia y precisión en un torno computarizado.

Descubrirás cómo cada tipo de herramienta puede afectar la calidad de la pieza, la velocidad de producción y la longitud del corte. También analizaremos cómo seleccionar la herramienta adecuada en función del material mecanizado y cómo optimizar el rendimiento de un torno CNC.

Si deseas obtener más información sobre los diferentes tipos de herramientas para tornos CNC y cómo pueden mejorar tus operaciones de mecanizado, ¡sigue leyendo!

Los tornos CNC son máquinas que se utilizan para dar forma a materiales mediante el mecanizado rotativo. Estas máquinas utilizan un programa de control numérico computarizado (CNC) para guiar el movimiento de las herramientas y la pieza de trabajo. Los tornos CNC son ampliamente utilizados en la fabricación de piezas de precisión en industrias como la automotriz, aeroespacial, médica y muchas más.

Importancia de las herramientas en los tornos CNC

Las herramientas utilizadas en los tornos CNC desempeñan un papel fundamental en el proceso de mecanizado. La elección adecuada de las herramientas puede influir en la calidad de la pieza, la velocidad de producción y la eficiencia del proceso. Además, las herramientas también tienen un impacto en la vida útil de la máquina y los costos de mantenimiento. Por lo tanto, es crucial seleccionar las herramientas adecuadas y mantenerlas en condiciones óptimas para garantizar resultados de alta calidad y maximizar la productividad.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.