MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Cep Freze
    • Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Y Eksenli Tornalar
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
    • Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Mafsallı Freze
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Dik Frezeler
  2. Kompakt Frezeler
  3. CM-1

CM-1

Başlangıç Fiyatı: US$73,995 SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
305 x 254 x 356 mm hareketli Kompakt CNC Dik Freze

Küçük parça üretimi ortalama iş atölyesi için önemli işleme zorluklarını ortaya çıkarabilir. Küçük delikler, dakika özellikleri, aşırı hassasiyetler ve ince yüzeyler daha büyük CNC tezgahlar için zor olabilir.

CM-1 Kompakt Freze, iletişim, havacılık, medikal ve dişçilik endüstrileri gibi küçük, yüksek hassasiyetli, 2D ve 3D parçaların üretilmesi ve prototiplenmesi için küçük çalışma alanına sahip ve yüksek hassasiyetli bir çözümdür.

  • Tek fazlı veya üç fazlı güçle çalışır
  • Ultra kompakt yerleşim alanı
  • 20 cepli takım değiştirici
  • 30.000 rpm iş mili

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

1 Kullanılabilir - Konfigürasyonlar Değişir

2 Weeks - Sipariş Üzerine Üretilmiş

Ayrıntılı Bilgi İçin Haas Fabrika Satış Mağazası İle İletişime Geçin.

Filtreler

  • 20 Konik
  • 3 Eksen
  • 30k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Teknik Özellikler
  • Döner Tabla Uyum Şeması

Loading
×

HEMEN ANINDA FİYAT TEKLİFİ ALIN.

Anında fiyat teklifinizi almak için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Gelecekte bu adımı atlamak amacıyla ücretsiz MyHaas hesabınızı oluşturmak için aşağıya parola girin.

Zaten bir hesabınız var mı? Oturum Aç

< Geri dön

Contact Information

+ Adres Ekle

MyHaas hesabı oluşturmak için parola girin! (isteğe bağlı)

Fiyat teklifinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? (isteğe bağlı)


+ Diğer

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 30.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 20 Cepli Karusel Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Havalı Cam Temizleyici
  • 13 Galon Soğutma Tankı

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • CM Serisi El İlanı
Videolar
VPS ile Takım Ofseti Ayarlamanın 3 Kolay Yolu
Takım ofsetlerini daha çabuk girmede kullanılan bu kısayolları zaten biliyor olabilirsiniz ancak bilmiyorsanız Andrew, iş kurulumu sırasında süreci hızlandırmak ve size zaman kazandırmak için 3 basit yol üzerinde duracak.
Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi (WIPS) ile, takım ve iş ofsetlerini kısa bir zamanda ayarlayabilirsiniz. Takımın altına kenar bulucu veya kağıt koymanıza gerek yok.
CM-1 ve TRT70 Kesme Demosu
Kompakt Freze, iletişim, havacılık, medikal ve dişçilik endüstrileri gibi küçük, yüksek hassasiyetli, 2D ve 3D parçaların prototiplenmesi ve üretilmesi için küçük çalışma alanına sahip ve yüksek hassasiyetli bir çözümdür. Çoğu nakliye asansörüne sığacak kadar küçük olan CM-1, bir palet krikosu veya iki tekerlekli ekipman çekici ile kolayca taşınabilir.
M130 Kullanarak Haas Kontrolünüzde Fotoğrafları Ve Videoları Gösterme
M130 ile programınızda kurulum sayfalarını, tezgah listelerini, çalışma talimatlarını ve hatta videoları görüntüleyebilirsiniz. Artık tezgahınıza çalışma talimatlarını yapıştırmanız veya operatöre nasıl yükleme yapacağını veya parçayı nasıl izleyeceğini anlatan elinizle yazdığınız notlara gerek yok, hepsini NC programına atın!
MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

METALART sieraden


“İşleme tekniklerini kullanarak mücevher yapan bir kuyumcu olarak, yeni Haas CM-1’in gelişinden çok memnunum. Yazılım ve makine iyi koordine edilmiş. Haas CM-1 sayesinde, müşterilerimiz için benzersiz işler yapabiliyorum.”

– Joeri Dijkman, Kuyumcu

İLGİLİ ÜRÜNLER

KOMPAKT AYNALI TORNA TEZGAHI

Haas CL-1

CL-1

25 mm çubuk kapasiteli CNC Aynalı Torna Tezgahı

  • 5C Nose Ayna Boyutu
  • 1.0" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 5 hp Güç
Başladığı yer US$51,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

Haas DT-1

DT-1

508 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

  • 30 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$64,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

KOMPAKT 40 KONİKLİ

Haas Süper Küçük Freze

Super Mini Mill

406 x 356 x 381 mm hareketle Süper Hızlı Mini Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 10 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$52,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 12.00 in 305 mm
Y Ekseni 10.00 in 254 mm
Z Ekseni 14.00 in 356 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 16.6 in 422 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Maksimum Hız 30000 rpm 30000 rpm
Maksimum Tork 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konik ISO 20 ISO 20
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 22.5 in 572 mm
Genişlik 10.0 in 254 mm
T Kanalı Genişliği 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.38 in 86 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 757 ipm 19.2 m/min
Y'de Hızlar 757 ipm 19.2 m/min
Z'de Hızlar 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 1149 lbf 5111 N
Maks. İtme Y 1149 lbf 5111 N
Maks. İtme Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip Carousel Carousel
Kapasite 20 20
Maks. Takım Çapı (tam) 2.3 in 58 mm
Maks. Takım Ağırlığı 5.0 lb 2.3 kg
Takımlar Arası (ort.) 3.20 s 3.20 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 30000 rpm 30000 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 5.0 hp 3.7 kW
Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
Tam Yük Amper (Faz 1) 16 A 16 A
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
İhracat Paleti 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Ağırlık 2200 lb 998.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP WARNING
HRT100 CM-1 TAM UYUMLU
TRT70 CM-1 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • İhracat Uygunluğu
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255