MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Tokarilica
  2. Dva glavnog vretena
  3. DS-30Y

DS-30Y

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 349 x 826 mm

Centar tokarenja Y-osi DS-30Y kombinira tokarenje s dva vretena, Y-osi i C-osi, i pogonjenim alatima kako bi stvorio moćno rješenje „obrađeno odjednom“ za bilo koji pogon. Glodanje, bušenje i narezivanje izvan središta mogu se povećati radi mogućnosti obrade. Standardno se isporučuje s 12-staničnom revolverska glavom BMT65 i sinkroniziranom C osi za svestrane 4-osne mogućnosti. Nasuprotna vretena podržavaju potpuno sinkronizirano okretanje i omogućuju prelazak obratka tijekom rada radi smanjenja vremena ciklusa. DS-30Y ima srednji otisak, ali ipak pruža izdašan omot obratka. Ovaj stroj nudi najbolje performanse za novac - najbolju vrijednost - u svojoj klasi.

  • Dizajn dvojnog vretena za obavljanje radnje odjednom
  • Glodanje, bušenje i narezivanje na Y-osi
  • Idealno za okruženja proizvodnje visokog volumena i visoke kvalitete

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 10" Veličina stezne glave
  • 3.0" Kapacitet šipke
  • 4.5k o/min
  • 30 hp Snaga

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

OPTIMIZIRANO ZA VEĆU PRODUKTIVNOST

✓ Kompaktna tlocrtna dimenzija stroja | ✓ Potpuno interpolirana C os podvretena s kočnicom | ✓ Dostupna automatska vrata za automatizaciju | ✓ Kompatibilna s Haas robotskim i kobotskim paketima

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 4500 rpm
  • A2-5 sekundarno vreteno s steznom glavom od 210 mm

Revolveri i pogonjeni alati

  • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Standardni inčni komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
  • Standardni metrički komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
  • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

Držač obratka

  • 210 mm hidraulička stezna glava, A2-5
  • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
  • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

GRAFIKON PREUZIMANJA
VIDEOZAPISI

Sinkronizirajte svoja vretena uz G199

U Haasovom Savjetu dana Mark objašnjava kako sinkronizirati vretena na vašoj Haas tokarilici s dvostrukim vretenom. Naučit ćete kako predati dijelove s glavnog vretena na podvreteno, kako usmjeriti stezne glave i kako osigurati da se brzina na svakom vretenu podudara. Markovo detaljno korak-po-korak objašnjenje, u kombinaciji s odličnim animacijama i snimkama glavnog vretena izbliza, omogućit će da sinkronizirate vretena u tren oka!

Haas DS-30Y Reboot - Kombinirajte operacije tokarilice & glodalice!

Recite zbogom na 2. operaciji!

Pojednostavljene tokarilice s dva glavna vretena

Pravilno postavite korekciju pogonjenog alata

Haas BMT65 revolver

Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

SVJEDOČENJA KUPACA

Kerek Industries 

Surađujemo s proizvođačima medicinskih uređaja, optike, pumpi i ventila kao i za sport i hobije. Način na koji danas poslujemo je pronalaženje načina da strojevi učine više, a operateri manje. Nedavno smo kupili DS-30Y. Ovaj stroj nam je pomogao da prijeđemo s dvije operacije na jednu operaciju i to za manje vremena. Dio koji koristimo na DS-30Y je kritičan u usklađivanju komponenti mljevene tvari i križnih komponenti. Bilo nam je teško to napraviti na glodalici i tokarilici, ali stavljanjem na DS-30Y, dva se vretena sinkroniziraju. Otkako smo koristili naš DS-30Y, došlo je do dramatičnog poboljšanja kvalitete izradaka. 

– John Kerek, Predsjednik

Innovative Machining Solutions

„Kada smo naučili koristiti podvreteno na DS-30Y, oko 9 ili 10 proizvodnih dijelova prešlo je s višeoperacijskih dijelova tokarilice s dvije osovine na dijelove s jednom operacijom s dva vretena.”

– Brandon Jenkins, Osnivač

Zadovoljni kapac - Blackstone Valley Machining

Više od deset godina je prošlo otkad je Trevor Schneider ugurao Haas alatnu glodalicu u svoju podrumsku garažu i započeo strojnu obradu dijelova. Sada, Blackstone Valley Machining ima širok asortiman Haas CNC glodalica i tokarilica u radionici, strojno obrađuje razne složene dijelove. U ovom videozapisu Haas Insider, Trevor Schneider dijeli svoju inspirativnu priču, kao i detalje o nekolicini impresivnih dijelova koje su strojno obradili.

POVEZANI PROIZVODI

MANJI OMOT OBRATKA

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC tokarilica s Y-osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 406 mm te kapacitetom šipki od 44 mm

  • 6.5" Veličina stezne glave
  • 1.75" Kapacitet šipke
  • 6k o/min
  • 15 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI kapacitet šipke i STEZNE GLAVE, VIŠE SNAGE

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 76 mm

  • 10" Veličina stezne glave
  • 3.0" Kapacitet šipke
  • 3.4k o/min
  • 30 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI OMOT OBRATKA I VEĆI KAPACITET ŠIPKE

Haas ST-30Y

ST-30Y

CNC tokarilica srednje veličine i Y osi s konusom glavnog vretena A2-6 i kapacitetom šipki od 3,0" (76 mm)

  • 10" Veličina stezne glave
  • 3.0" Kapacitet šipke
  • 3.4k o/min
  • 30 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 4500 rpm
  • A2-5 sekundarno vreteno s steznom glavom od 210 mm

Revolveri i pogonjeni alati

  • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Standardni inčni komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
  • Standardni metrički komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
  • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

Držač obratka

  • 210 mm hidraulička stezna glava, A2-5
  • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Capacities S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 10.0 in 254 mm
Maks. zamah dijela 21.0 in 533 mm
Maksimalni promjer rezanja (s revolverskom glavom BMT65) 13.75 in 349 mm
Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 32.5 in 826 mm
Kapacitet šipke 3.00 in 76 mm
Između centara 32.5 in 826 mm
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 9.40 in 239 mm
Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
Z os 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4100 lbf 18238 N
Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
Maksimalni potisak Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nos vretena A2-6 A2-6
Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 4500 rpm 4500 rpm
Maks. obratni moment 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
Provrt vučene cijevi ø 3.0 in 76 mm
Provrt vretena ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Promjer kočnice 13.9 in 353 mm
Obratni moment kočionog držača 250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 8.3 in 210 mm
Nos vretena A2-5 A2-5
Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
Maks. obratni moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Promjer kočnice 8.5 in 216 mm
Obratni moment kočionog držača 140 ft-lbf 190 Nm
Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Pozicioniranje (±) 0.02 ° 0.02 °
Promjer kočnice 8.5 in 216 mm
Vrsta upravljanja Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Broj alata 12 Stations 12 Stations
Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
Omjer pogona 1:1 1:1
Alat BMT65 BMT65
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 4500 rpm 4500 rpm
Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Izvozna paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Težina 12200 lb 5533.9 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255