MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • ماكينة تفريز جيبية
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مخارط المحور Y
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المخرطة اليدوية
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-2

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
  3. DT-2

DT-2

سعر البدء: US$66,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
Not Currently Available In Your Region
مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

DT-2 هي عبارة عن ماكينة حفر واستدقاق صغيرة عالية السرعة مع إمكانات التفريز الكاملة. يوفر مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي بمستدق BT30 سرعة 10000 rpm، ويسمح بتفريع صلب عالي السرعة. يعمل مبادل الأدوات عالي السرعة ذو 20 جيبًا على تبديل العِدَد بسرعة، بينما تقلّل المسارع بـ 2400 ipm ومعدلات التسارع العالية من أزمنة الدورات وتقلص عدم قطع الزمن.

  • انتقال أكثر للمحور X، وطاولة أطول من DT-1
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي بمستدق BT30
  • مركز تصنيع آلي عالي الإنتاجية ببصمة صغيرة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

8 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

المرشحات

  • 30 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

Loading
×

احصل الآن على عرض الأسعار الخاص بك فورًا.

يُرجى إدخال بياناتك أدناه لتلقي عرض الأسعار الخاص بك فورًا. لتخطي هذه الخطوة في المستقبل، ما عليك سوى إدخال كلمة المرور أدناه لإنشاء حساب MyHaas الخاص بك مجانًا.

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

< عودة

Contact Information

+ إضافة عنوان

أدخل كلمة مرور لإنشاء حساب MyHaas! (اختياري)

هل تريد مشاركة عرض أسعارك؟ (اختياري)


+ آخر

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 20+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حزمة وسائل الراحة
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة DT/DM
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
  • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات
DM-2 وDT-2
تعرّف على مركزي ماكينة الحفر/ماكينة الاستدقاق/ماكينة التفريز DM-2 وDT-2، وشاهد نسخة تجريبية رائعة للقطع تبرز ميزات الماكينة، مثل المسارع بـ 2400 ipm وتبديلات الأدوات السريعة للغاية.
HaasBuilt DT-2
ألقِ نظرة فاحصة على كيفية صُنع DT-2 وتجميعها من الألف إلى الياء، مباشرةً من مصنعنا في أوكسنارد، كاليفورنيا!
تعرّف على الـ خمسة محاور الصغيرة والجديدة
إذا كنت تقوم بصنع قِطعٍ صغيرة ولديك إعدادات متعددة، فقد يكون هذا الجزء الدوَّار مناسبًا لك. تمتاز TRT100 بالسرعة الفائقة والدقة، وتتناسب مع كل ماكينة تفريز من Haas تقريبًا.
مقارنة VMC
شاهد عرضنا لثلاث من أشهر ماكينات التفريز من Haas التي تقوم بتصنيع نفس الجزء، ولاحظ أي ماكينة تنجز العمل أولاً.
شهادات عملائنا

   شاهد المزيد من مقاطع جونز على قناته على يوتيوب:  NYC | ماكينات التحكم الرقمي CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"لقد أخذنا أحد منتجات لوحات التَرْكِيبات التي كانت تستغرق 18 دقيقة؛ وخفضناها هنا إلى 10 دقائق."

جون سوندورز | المالك | شركة SAUNDERS MACHINE WORKS

جون سوندرز هو مالك شركة Saunders Machine Works وكثيرًا ما ينشر مقاطع فيديو على قناة اليوتيوب الخاصة به: NYC CNC.  أصبح جون، أحد فنيي الميكانيكا المتعلمين ذاتيًا، شخصية معروفة في قطاع التصنيع والصنع بالماكينات.  يركز على تعليم الجيل القادم من الميكانيكيين ورجال الأعمال في مجال الصناعة وإلهامهم.

   شاهد المزيد من مقاطع فيديو Area 419 على قناتهم على YouTube‏: Area 419

AREA 419

"إنها تنهي المهام سريعًا فحسب . . . [البرنامج] كانت مدته 48 دقيقة في VF-2، و32 دقيقة في DT، بدون تغيير معدل تغذية واحد."

جون أديس | المؤسس | AREA 419

"كفتى جامعي فقير، لم أستطع تحمل تكاليف إرسال بندقيتي للعمل عليها. كنت أعمل خلال تلك الفترة في Gander Mountain، وقد استخدمت هناك المخرطة التي كانت تجمع الغبار من أجل لولبة القليل من مواسير البنادق. انتهى بي الأمر بامتلاك هذه المخرطة عندما تم إيقاف عمل برنامج صانع الأسلحة هناك، وبدأت تأسيس Area 419. تغيرت الكثير من الأمور بمرور السنين، لكن يوجد أمر واحد ظل مستمرًا دائمًا: لم أتوقف قط عن تحسين عملياتي، ولم تتراجع الجودة قط على حساب الكم".

 

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

DT-1 من Haas

DT-1

مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 508 × 406 × 394 مم

  • 30 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$64,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مستدق مغزل أكبر

DM-2 من Haas

DM-2

مركز الحفر/ التفريز في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 18+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$76,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

طاقة أكبر

Haas VF-2SS

VF-2SS

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$79,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 20+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حزمة وسائل الراحة
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 28.00 in 711 mm
المحور Y 16.00 in 406 mm
المحور Z 15.50 in 394 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 21.5 in 546 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
السرعة القصوى 10000 rpm 10000 rpm
أقصى عزم دوران 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق BT30 BT30
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Air Cooled Air Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 34.0 in 864 mm
العرض 15.0 in 381 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على X 2400 ipm 61.0 m/min
المسارع على المحور Y 2400 ipm 61.0 m/min
المسارع على Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2550 lbf 11343 N
أقصى قوة دافعة Y 2550 lbf 11343 N
أقصى قوة دافعة Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 20+1 20+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.0 in 51 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 7 in 178 mm
أقصى وزن للأداة 5.5 lb 2.5 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.75 s 1.75 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
أقصى سرعة استدقاق 5000 rpm 5000 rpm
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 10000 rpm 10000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
منصة تصدير 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
الوزن 5350 lb 2427.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
HA2TS DT-2 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C DT-2 توافق موجب
HA5C-T DT-2 توافق موجب
HA5C2 DT-2 توافق موجب
HA5C2-T DT-2 توافق موجب
HA5C3 DT-2 توافق موجب
HA5C3-T DT-2 توافق موجب
HA5C4 DT-2 توافق موجب
HA5C4-T DT-2 توافق موجب
HA5CS DT-2 توافق موجب
HQDA5 DT-2 توافق موجب
HRC160 DT-2 توافق موجب
HRC210 DT-2 توافق موجب
HRT100 DT-2 توافق موجب
HRT160 DT-2 توافق موجب
HRT160-2 DT-2 توافق موجب
HRT160SP DT-2 توافق موجب
HRT160SS DT-2 توافق موجب
HRT200HS DT-2 توافق موجب
HRT210 DT-2 توافق موجب
HRT210-2 DT-2 توافق موجب
HRT210HT DT-2 توافق موجب
HRT210SP DT-2 توافق موجب
HRT210SS DT-2 توافق موجب
HRTA5 DT-2 توافق موجب
HRTA6 DT-2 توافق موجب
LT260 DT-2 توافق موجب
T5C DT-2 توافق موجب
TH240 DT-2 توافق موجب
TRT100 DT-2 توافق موجب
TRT70 DT-2 توافق موجب

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255