MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • ماكينة تفريز جيبية
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المخرطة اليدوية
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. ماكينات تفريز أفقية
  2. مستدق -50
  3. EC-1600

EC-1600

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
Not Currently Available In Your Region
ماكينة التفريز الأفقية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 × 1270 × 813 مم

توفر HMCs (مراكز الماكينات الأفقية) سلسلة EC من Haas والمشهورة على نطاق واسع مكعبات عمل كبيرة وسعة قِطع قصوى تصل إلى 10000 lb، مما يجعلها حلولاً مثالية لمتطلبات التصنيع الآلي للقِطع الكبيرة. تتوفر النماذج مع طبق دوّار ذي محور رابع مدمج في طاولة بفتحة -T لتوفير الوصول إلى الجوانب الأربعة لكل جزء أو شاهد، أو تصنيع الأدوات بالمحور الرابع في وقت واحد.

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي قياسي، 50+1 أداة
  • مغزل مستدق 50 مع صندوق تروس بسرعتين
  • غلاف عمل كبير للغاية
  • تأرجح الجزء بحد أقصى 50 بوصة مع محور رابع مدمج (اختياري)

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

منتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 7500 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، مستدق 50

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • نظام عادم ضميمة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة EC
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة
الفيديوهات

مركز المعالجة الأفقي بالماكينات EC-1600

تركيب ماكينة EC-1600 لعميل

بناء Haas - EC-1600

Recently Updated

ماكينة تفريز أفقية: نظرة عامة سريعة


سواء كنت بحاجة إلى مركز تشغيل أفقي للإنتاج بكميات كبيرة والعمليات ذاتية التشغيل أو مكعبات العمل الكبيرة حقًا وأقصى سعة للوزن، فإن Haas تمتلك ماكينة مركز التشغيل الأفقي المناسب للميزانية. يقدم هذا الفيديو نظرة عامة على ماكينات تفريز بنظام تغيير المنصات، ومراكز تشغيل أفقي ذات إطار كبير، وماكينات التفريز الأفقية ذات الخمسة محاور.

نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي من Haas

EC-1600ZT-5AX من Haas

عرض الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بوحدة تحكم Haas باستخدام M130

شهادات عملائنا


Overton Industries

 

"لدينا ماكينتي EC-1600. تعملان بشكل أساسي على المكونات الكبيرة لمعداتنا الخاصة التي نصنعها لعملائنا. قد تكون أشياءً مثل ألواح جانبية أو قواعد وحدات تحكم أو الجزء الأمامي والخلفي من الماكينة، التي تمثل هيكل الدعم الكبير لماكيناتنا. تتيح لنا ماكينات Haas إنشاء إعداد يساعدنا على التخلص من البرادة، وتتيح لنا القدرة على إخلاء البرادة تصنيع الأجزاء بجودة أفضل وأسرع في الوقت ذاته مما يمكننا باستخدام ماكينة رأسية".

– ستيف أوفيرتون، المدير التنفيذي

 

 


CM Shredders

 

تُصنِّع شركة CM Shredders الكائنة في ساراسوتا بولاية فلوريدا آلات تقطيع الإطارات الصناعية، وتستخدم اثنين من مراكز المعالجة الأفقية بالماكينات طراز EC-1600 من Haas لصناعة ماسكات شفرات التقطيع كبيرة القطر التي تستخدم في ماكيناتها. يتحدث المدير العام تشارلز أستافان عن كيف تتمكن مراكز EC-1600 بسهولة من إنجاز التفاوتات الضئيلة المطلوبة لشفرات آلة التقطيع، وعن تاريخ الشركة مع Haas الممتد لأكثر من 20 عامًا.

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أكبر

EC-1600ZT من Haas

EC-1600ZT

ماكينة التفريز الأفقية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 × 1270 × 1016 مم

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أصغر

Haas VF-840

VF-8/40

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price


قطر الطبق - المحور الرابع الاختياري: 30 بوصة (762 مم)


أقصى تأرجح للقطعة، EC-1600: ‏50 بوصة (1270 مم)

جميع أعمدة VF-2 تم تصنيعها على EC-1600s

تصنيع ماكينات Haas بواسطة ماكينات Haas!

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 64.00 in 1626 mm
المحور Y 50.00 in 1270 mm
المحور Z 32.00 in 813 mm
خط الوسط الواصل من المغزل إلى الطاولة 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 7500 rpm 7500 rpm
أقصى عزم دوران 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
مستدق CT or BT 50 CT or BT 50
طاولة S.A.E METRIC
الطول 64.0 in 1626 mm
العرض 36.0 in 914 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 7 7
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
طاولة 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
قُطر الطبق 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
أقصى تأرجح للقِطعة 50.0 in 1270 mm
أقصى وزن على الطبق 10000 lb 4536.0 kg
أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
عزم دوراني (متواصل) 2000 ft-lbf 2712 Nm
حركة ارتجاعية 30 arc-sec 30 arc-sec
معدل سرعة التروس 500:1 500:1
عزم الدوران للفرامل 4000 ft-lbf 5423 Nm
الحد الأدنى للدقة 0.001 ° 0.001 °
دقة الفهرسة ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
قابلية التكرار 15 arc-sec 15 arc-sec
المسارعات على المحورB 36 °/sec 36 °/sec
الحد الأقصى للقطع B 36 °/sec 36 °/sec
خط الوسط الواصل من المغزل إلى الطاولة 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على المحور Y 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4000 lbf 17793 N
أقصى قوة دافعة Y 8000 lbf 35586 N
أقصى قوة دافعة Z 8000 lbf 35586 N
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 50+1 50+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 4.0 in 102 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 10.0 in 254 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 20 in 508 mm
أقصى وزن للأداة 30.0 lb 13.6 kg
أداة لأداة (المتوسط) 8.00 s 8.00 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 7500 rpm 7500 rpm
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
صندوق تصدير 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
الوزن 30000 lb 13608.0 kg
صندوق تصدير مع ناقل 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
الوزن مع الناقل 900 lb 409 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255