MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Horizontalne glodalice
  2. Konus 50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC horizontalna glodalica s hodom od 1626 x 1270 x 1016 mm

Izuzetno popularni Haas HMC strojevi serije EC nude veliki kubni prostor i maksimalni kapacitet od 10.000 lb, što ih čini savršenim rješenjima za strojnu obradu velikih dijelova. Modeli su dostupni s 4-osnom glavnom pločom rotacijske osi integriranom u stol s T-utorima, kako bi se omogućio pristup obratku ili priteznim stupovima sa sve četiri strane ili istovremena 4-osna obrada. EC-1600ZT pruža duži hod Z osi u usporedbi sa standardnim EC-1600.

  • Produljeni hod Z-osi
  • Standardni 50+1 bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Glavno vreteno s konusom 50 s 2-brzinskom mjenjačkom kutijom
  • Izuzetno velik radni prostor
  • Zahvat dijela s maks. 78" s integriranom 4. osi (neobavezno)

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije
  • Grafikon obrtnog sklopa

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 7500 rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 50+1, 50 konus

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Ograda ispušnog sustava
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Upravljački zaslon osjetljiv na dodir
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju GR
VIDEOZAPISI
Recently Updated

Vodoravna glodalica: Brzi pregled


Bilo da trebate horizontalni obradni centar za proizvodnju velikih količina i operacije bez ljudskog nadzora, ili stvarno veliki kubni prostor i maksimalni kapacitet težine, Haas ima HMC koji bi trebao udovoljiti tim zahtjevima. Ovaj videozapis pruža pregled naših glodalica sa izmjenom paleta, HMC-ova velikog okvira i vodoravnih glodalica s pet osi.

Redizajnirani EC-1600
Popularni EC-1600 sadrži mnoštvo poboljšanja koja ga čine boljim nego ikad, poput bržeg glavnog vretena i izmjenjivača alata, krućih odljeva i novih značajki s pogodnostima za korisnika.
Sustav bežičnog intuitivnog sondiranja
Uz Haas sustav bežičnog intuitivnog sondiranja (WIPS) možete postaviti odstupanja alata i nultu točku u tren oka. Nema više potrebe za tragačima rubova niti komadićima papira ispod alata.
Haas EC-1600ZT-5AX
Iskoristili smo dokazani EC-1600ZT i dodali mogućnosti četvrte i pete osi kako bismo stvorili HMC koji ima mogućnost potpune 5-osne obrade velikih dijelova.
Prikazujte slike i videozapise na Haas kontroli pomoću M130
Mark pokazuje medijski prikaz snažnih značajki stroja Haas M130. Uz upravljanje M130 možete pregledati ploče za pripremu, popise alata, upute za rad te videozapise, sve u sklopu programa.
SVJEDOČENJA KUPACA

Actron Engineering

“Odluka da se kupi EC-1600ZT došla je iz razloga što smo htjeli započeti obradu većih dijelova za koje smo mislili da ih možemo obraditi sa sve četiri strane. Također smo smatrali da je puno fabrikacija koje smo radili zahtijevalo previše priprema na vertikalnim strojevima i svidjela nam se mogućnost rotiranja C osovine kako bismo prišli oko cijelog dijela radi različitih vrsta strojne obrade.”

– John Staszewski, predsjednik, Actron Engineering

Zadovoljni kapac - Straton Industries

Straton Industries koristi Haasove CNC strojne alate posljednjih 5 godina za strojnu obradu dijelova za zrakoplovno i istraživanje svemira. Započeli su s univerzalnim obradnim centrom s 5. osovina UMC-750 i od tada su nabavili još pet Haasovih strojeva, uključujući dva univerzalna 5. osovinska obradna centra UMC-500SS, dva horizontalna obradna centra EC-1600ZT i tokarski centar ST-20Y. 

 

 

 

POVEZANI PROIZVODI

MANJI OMOT OBRATKA

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalna glodalica s hodom od 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VMC w/ MANJI OMOT OBRATKA

Haas VF-840

VF-8/40

CNC vertikalna glodalica s hodom od 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price


Promjer ploče - opcijska 4. os: 30" (762 mm)


Maks. zahvat strojnog djela, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

Svi VF-2 stupovi su strojno obrađeni na EC-1600-ima

HAASOVI STROJEVI IZRAĐUJU HAASOVE STROJEVE!

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 64.00 in 1626 mm
Os Y 50.00 in 1270 mm
Z os 40.00 in 1016 mm
Simetrala vretena do stola 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 7500 rpm 7500 rpm
Maks. obratni moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 64.0 in 1626 mm
Širina 36.0 in 914 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 7 7
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tablica 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Promjer pladnja (ploče) 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Maks. zamah dijela 78.0 in 1981 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) 10000 lb 4536.0 kg
Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
Rotacioni obrtni moment (neprekidni) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Zazor 30 arc-sec 30 arc-sec
Kočni obratni moment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. rezolucija 0.001 ° 0.001 °
Točnost indeksiranja ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ponovljivost 15 arc-sec 15 arc-sec
Brzi pomaci na B 36 °/sec 36 °/sec
Maksimalno rezanje B 36 °/sec 36 °/sec
Simetrala vretena do stola 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
Brzi pomaci na X 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4000 lbf 17793 N
Maksimalni potisak Y 8000 lbf 35586 N
Maksimalni potisak Z 8000 lbf 35586 N
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Maks. promjer alata (puni) 4.0 in 102 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 10.0 in 254 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 20 in 508 mm
Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 8.00 s 8.00 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Sanduk za izvoz 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Težina 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA WARNING
HA2TS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C2 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C3 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C4 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5CS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRC160 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRC210 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT160 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT160-2 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT160SP EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT160SS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210-2 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210M EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210SP EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT310 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT310SP EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT450 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TH450 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRTA5 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRTA6 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
T5C EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
T5C2 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
T5C3 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
T5C4 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TR160 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TR160-2 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TR200Y EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TR210 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TR310 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TRT100 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TRT160 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TRT210 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TRT70 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210HT EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TH240 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C2-T EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210SS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C-T EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C3-T EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HA5C4-T EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
TRT310 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT630 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
LT350 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
LT260 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255