MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-15

  1. Svarvar
  2. ST-serien
  3. ST-15

ST-15

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-svarv med 305 x 406 mm kapacitet och 63.5 mm stångkapacitet

CNC-svarvarna i Haas ST-serie är högpresterande svarvar som från grunden har konstruerats för att möjliggöra flexibel uppsättning, extrem styvhet och hög termisk stabilitet.

ST-15 tar extra liten plats och Big Bore-svarven ger ett generöst arbetsområde. Den här maskinen ger bästa prestanda för pengarna och det bästa värdet i sin klass.

  • Extra litet platsbehov
  • Big Bore-spindel
  • Idealisk för högproduktiva miljöer med stora volymer

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 4 000 rpm

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg
  • VDI-revolver med 12 verktygsplatser

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 30 gal

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 3/4”

Uppspänningsanordning

  • Hydraulisk chuck på 210 mm, A2-6

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

NU ERBJUDS BMT45 SYSTEM FÖR DRIVNA VERKTYG!

✓ Bättre verktygsfrigång| ✓ Stabilare verktyginfästning| ✓ Fler verktyg och högre flexibilitet| ✓ ER20-drivna verktyg

Product Image

12-stations BMT45 med system för drivna verktyg

Bättre frigång, stabilare verktygsanslutning, mer mångsidig

  • 4 000 varvtal
  • 10 hp effekt
  • Internt drivning
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering
  • Jämförelsediagram för chuck och spindelnos

JÄMFÖRELSETABELL FÖR HAAS TOOLROOM ARBETSOMRÅDE

CHUCK STORLEK | STÅNGKAPACITET | ARBETSOMRÅDE | AUTOMATIONSALTERNATIV

LADDA NER DIAGRAM
VIDEOR

HaasBuilt - ST-15

Demo model för stål

BMT45 revolver

CNC-svarvar i ST-10 serien

Svarvborrning: Allt du behöver veta

Kapa cykeltider och placera ditt revolver med G53

Haas BMT65 revolver

Installera roterande verktyg

EXEMPAL FRÅN KUNDER


Arnold Gauge Company

"När vi integrerade fler delar vertikalt såg vi behovet av att integrera svarvning, så vi köpte vår ST-15Y. Genom att köra den del vi tillverkar på en Y-axel-svarv minskar våra arbetsmoment från 6 arbetsmoment till 2 arbetsmoment. Y-axeln gör det också möjligt för oss att fräsa utvändiga profiler."

-  Mike Burns, VD

 

RELATERADE PRODUKTER

SPINDEL MED HÖGRE VARVTAL

Haas ST-10

ST-10

CNC-svarv med 305 x 406 mm kapacitet och 44 mm stångkapacitet

  • 6.5" Chuckdimension
  • 1.75" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 15 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

ÖKADE KAPACITETER

Haas ST-15Y

ST-15Y

CNC styrd svarv Y-axlig med 279 x 406 mm kapacitet och 63.5 mm stångkapacitet

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE ARBETSOMRÅDE

Haas ST-20

ST-20

CNC styrd svarv, maxkapacitet 330 x 572 mm och stångkapacitet 63.5 mm

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 4 000 rpm

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg
  • VDI-revolver med 12 verktygsplatser

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 30 gal

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 3/4”

Uppspänningsanordning

  • Hydraulisk chuck på 210 mm, A2-6

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Capacities S.A.E METRIC
Chuckdimension 8.3 in 210 mm
Max detaljsvarvdiameter 16.5 in 419 mm
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maxskärningslängd (varierar med uppspänningsanordningen) 16.0 in 406 mm
Stångkapacitet 2.50 in 64 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 7.88 in 200 mm
Z-axel 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Snabbmatningar på X 1200 ipm 30.5 m/min
Snabbmatningar på Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 3300 lbf 14679 N
Max axialtryck Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos A2-6 A2-6
Maximal effekt 20.0 hp 14.9 kW
Maxvarvtal 4000 rpm 4000 rpm
Maximalt vridmoment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelns håldiameter ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckdimension 5.3 in 135 mm
Spindelnos A2-5 A2-5
Maxvarvtal 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kona MT3 MT3
Hydrauliska dubbrörets rörelse 3.8 in 95 mm
Manuell arbetsstyckepositionering 20.0 in 508 mm
Max sidotryck (endast hyd. dubbrör) 1130 lbf 5026 N
Minsta sidotryck (endast hyd. dubbrör) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Antal verktyg 12-Station BOT 12-Station BOT
YD- mot ID-verktygsuppsättning Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Bakre arborrstångsfrigång (från baksidan av revolvern) 0.75 in 19.1 mm
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 20.0 hp 14.9 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Exportera pall 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Vikt 7900 lb 3584.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255