MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Makineleri Karşılaştır


Not: Kalın olarak gösterilen teknik özellikler, karşılaştırmada ilk makineyle olan farkları göstermektedir.

VF-4-EU

50.0" x 20.0" x 25.0" (xyz)
1270 x 508 x 635 mm
    SADECE CNY
Başlangıç Fiyatı:
Başlangıç Fiyatı:
ÖLÇÜM BİRİMİ:
OLUŞTUR VE FİYAT AL
OLUŞTUR VE FİYAT AL
OLUŞTUR VE FİYAT AL
ÖLÇÜM BİRİMİ:
Model
VF-4-EU

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    SADECE CNY
 
Standart Özellikler

i̇ş-milleri

takım-değiştiriciler

4----5--eksen

taretleri-ve-tahrik-takımı

problama

talaş-ve-soğutma-sıvısı-yönetimi

haas-kontrol-ünitesi

ürün-seçenekleri

takımlar-ve-fikstürleme

i̇ş-parçası-bağlama

kurulum-kitleri

sevkiyat

garanti

kurulum

Specifications

Hareketler

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X Ekseni
50.00 in 1270 mm
Y Ekseni
20.00 in 508 mm
Z Ekseni
25.00 in 635 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.)
29.2 in 742 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.)
4.2 in 107 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. Güç
30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız
10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Tork
90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Ops. Dişli Kutusuyla Maks. Tork
250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Tahrik Sistemi
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik
CT or BT 40 CT or BT 40
Rulman Yağlaması
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma
Liquid Cooled Liquid Cooled

Tabla

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Uzunluk
52.0 in 1321 mm
Genişlik
18.0 in 457 mm
T Kanalı Genişliği
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı
3.15 in 80 mm
Standart T Kanal Sayısı
5 5
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında)
3500 lb 1588 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maksimum Kesme
650 ipm 16.5 m/min
X'de Hızlar
1000 ipm 25.4 m/min
Y'de Hızlar
1000 ipm 25.4 m/min
Z'de Hızlar
1000 ipm 25.4 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. İtme X
2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Y
2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Z
4200 lbf 18683 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tip
SMTC SMTC
Kapasite
30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam)
2.5 in 64 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden)
13 in 330 mm
Maks. Takım Ağırlığı
12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.)
2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.)
3.60 s 3.60 s

Genel

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Soğutma Sıvısı Kapasitesi
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu
3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava)
3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

İş Mili Hızı
10000 rpm 10000 rpm
Tahrik Sistemi
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü
30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük
220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.