MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Porównaj maszyny


Uwaga:Specyfikacje techniczne zaznaczone pogrubioną czcionką wskazują różnice w porównaniu z pierwszą wersją maszyny.

VF-4-EU

50.0" x 20.0" x 25.0" (xyz)
1270 x 508 x 635 mm
    TYLKO W WALUCIE CNY
Cena początkowa:
Cena początkowa:
JEDNOSTKA MIARY:
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
JEDNOSTKA MIARY:
Model
VF-4-EU

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Wyposażenie standardowe

wrzeciona

magazyny-narzędzi

4----5--oś

głowice-i-narzędzia-napędzane

pomiary-sondą

zarządzanie-wiórami-i-chłodziwem

sterownik-haas

opcje-produktu

narzędzia-i-mocowanie

uchwyt-roboczy

zestawy-instalacyjne

transport

gwarancja

instalacja

Specifications

Zakresy ruchu

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Oś X
50.00 in 1270 mm
Oś Y
20.00 in 508 mm
Oś Z
25.00 in 635 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.)
29.2 in 742 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.)
4.2 in 107 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Moc maks.
30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość
10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment obrotowy
90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. moment obrotowy z opcjonalną przekładnią
250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Rodzaj napędu
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek
CT or BT 40 CT or BT 40
Smarowanie łożysk
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie
Liquid Cooled Liquid Cooled

Stół

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Długość
52.0 in 1321 mm
Szerokość
18.0 in 457 mm
Szerokość rowków teowych
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych
3.15 in 80 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi
5 5
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone)
3500 lb 1588 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. cięcie
650 ipm 16.5 m/min
Szybkość dobiegów na X
1000 ipm 25.4 m/min
Szybkość dobiegów na Y
1000 ipm 25.4 m/min
Szybkość dobiegów na Z
1000 ipm 25.4 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. napór X
2550 lbf 11343 N
Maks. napór Y
2550 lbf 11343 N
Maks. napór Z
4200 lbf 18683 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Typ
SMTC SMTC
Pojemność
30+1 30+1
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo)
2.5 in 64 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania)
13 in 330 mm
Maks. masa narzędzia
12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.)
2.80 s 2.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni)
3.60 s 3.60 s

Ogólne dane

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Pojemność chłodziwa
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny
3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze)
3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Prędkość wrzeciona
10000 rpm 10000 rpm
Rodzaj napędu
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona
30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie
220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

SK50, uchwyt na tulejki zaciskowe ER32 x narzędzie pomiarowe o długości 70 mm, TSC $125.95 $75.97
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.