TRT210

   
210 毫米 倾斜回转工作台
  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 60 °/sec 最高速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
机床对比
配置和价格
联系分销商

TRT210 是基于我们的畅销机型 HRT210 和 HRT310 制造的双轴倾斜回转工作台。倾斜轴是 HRT310,回转轴是 HRT210。

必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及 18.00 版或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。 

  • 为机床加装 4 轴和 5 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 重型设计
  • 美国制造
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 8.30 in 210 mm
盘片最大载重量 300 lb 136.0 kg
最大零件回转直径 12.0 in 305 mm
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
最大扭矩 300 ft-lbf 407 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高 9.000 in 228.60 mm
齿轮比 90:1 90:1
时机 2:1  2:1 
刹车盘扭矩 @ 100 psi/6.9 棒材 500 ft-lbf 678 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
最高速度 60 °/sec 60 °/sec
最大扭矩 210 ft-lbf 285 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
齿轮比 72:1 72:1
时机 2:1  2:1 
刹车盘扭矩 @ 100 psi/6.9 棒材 200 ft-lbf 271 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
最大旋转/步数 ± 120 ° ± 120 °
分辨率 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 25 arc-sec ± 25 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
分辨率 0.001 ° 0.001 °
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
常规 S.A.E METRIC
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大气流压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
735 lb 333.4 kg
无刷控制 - 单轴 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 45 in x 33 in x 29 in 115 cm x 84 cm x 74 cm
重量 800 lb 363.0 kg

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

观看正在运行的 Haas 回转工作台


使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体部件变得再简单不过了。
快速复位 HAAS 回转设备
今天,Mark 会解决每一位 Haas 回转设备用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让回转设备快速返回零位?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转设备。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型回转设备
这台回转设备是制造小型部件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于削减循环时间并提高车间效率。

其他类似机床


所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。