My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VF-11SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-11SS

VF-11SS

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز رأسية فائقة السرعة بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي (CNC) مع تنقلات مقدارها 3048 مم × 1016 مم × 762 مم

توفر مراكز الفرازة الرأسية فائقة السرعة عالية الأداء من Haas سرعات مغزل عالية ومسارعات سريعة وتبديلات أدوات سريعة ضرورية للإنتاج بكميات كبيرة وأزمنة الدورات المخفضة. تحتوي كل ماكينة SS على مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن بسرعة 12000 دورة في الدقيقة، ومبادل أدوات ذو تركيب جانبي (SMTC) فائق السرعة، ومسارعات عالية السرعة على جميع المحاور. توفر ماكينة VF-11SS انتقال للمحور X بمقدار 120 بوصة (3048 مم) وانتقال للمحور Y بمقدار 40 بوصة (1016 مم) للقطع الكبيرة.

  • تنقلات للمحورين X وY بمقدار 120 بوصة × 40 بوصة (3048 × 1016 مم)
  • مغزل عالي السرعة
  • مسارعات عالية السرعة
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي فائق السرعة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة VF

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 120.00 in 3048 mm
    المحور Y 40.00 in 1016 mm
    المحور Z 30.00 in 762 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 34.0 in 864 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 120.0 in 3048 mm
    العرض 28.0 in 711 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
    عدد فتحات T القياسية 5 5
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 360 ipm 9.1 m/min
    المسارع على X 360 ipm 9.1 m/min
    المسارع على المحور Y 600 ipm 15.2 m/min
    المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 3400 lbf 15124 N
    أقصى قوة دافعة Y 3400 lbf 5124 N
    أقصى قوة دافعة Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16.00 in 406 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 1.83 s 1.83 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.28 s 3.28 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 288.0 in x 120.0 in x 128.5 in 732 cm x 305 cm x 326 cm
    صندوق تصدير 288.0 in x 123.0 in x 130.5 in 732 cm x 312 cm x 331 cm
    الوزن 33400 lb 15150.0 kg
    منصة داخلية مزودة بخيار EC 288 in x 120 in x 135 in 732 cm x 305 cm x 343 cm
    صندوق تصدير مزود بالخيار EC 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    الخيار w/EC الوزن 33700 lb 15287 kg
    منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 288 in x 120 in x 138 in 732 cm x 305 cm x 351 cm
    صندوق تصدير مزود بـ 50+1 SMTC 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    الوزن مع 50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg
    منصة داخلية مزودة بخيار EC و50+1 SMTC 288 in x 120 in x 141 in 732 cm x 305 cm x 358 cm
    صندوق تصدير مع خيار EC و50+1 SMTC 288 in x 123 in x 143 in 732 cm x 313 cm x 364 cm
    الوزن مع خيار EC و50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    المستندات

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • قالب التثبيت
    • الرسم التخطيطي
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    منتجات ذات الصلة

    نطاق عمل أصغر

    VF-8SS من Haas

    VF-9SS

    ماكينة تفريز عمودية فائقة السرعة بنظام التحكم الرقمي بحركة تنقل 2134 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 12k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    نموذج قياسي

    Haas VF-1140

    VF-11/40

    ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 3048 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    مستدق عمود دوران أكبر

    Haas VF-1150

    VF-11/50

    ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 3048 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 50 مستدق
    • 3 المحور
    • 7.5k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price
    القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
    TH450 VF-11SS توافق موجب
    HA2TS VF-11SS توافق موجب
    HA5C VF-11SS توافق موجب
    HA5C2 VF-11SS توافق موجب
    HA5C3 VF-11SS توافق موجب
    HA5C4 VF-11SS توافق موجب
    HA5CS VF-11SS توافق موجب
    HRC160 VF-11SS توافق موجب
    HRC210 VF-11SS توافق موجب
    HRT160 VF-11SS توافق موجب
    HRT160-2 VF-11SS توافق موجب
    HRT160SP VF-11SS توافق موجب
    HRT160SS VF-11SS توافق موجب
    HRT210 VF-11SS توافق موجب
    HRT210-2 VF-11SS توافق موجب
    HRT210M VF-11SS توافق موجب
    HRT210SP VF-11SS توافق موجب
    HRT310 VF-11SS توافق موجب
    HRT310SP VF-11SS توافق موجب
    HRT450 VF-11SS توافق موجب
    HRTA5 VF-11SS توافق موجب
    HRTA6 VF-11SS توافق موجب
    T5C VF-11SS توافق موجب
    T5C2 VF-11SS توافق موجب
    T5C3 VF-11SS توافق موجب
    T5C4 VF-11SS توافق موجب
    TR160 VF-11SS توافق موجب
    TR160-2 VF-11SS توافق موجب
    TR200Y VF-11SS توافق موجب
    TR210 VF-11SS توافق موجب
    TR310 VF-11SS توافق موجب
    TRT100 VF-11SS توافق موجب
    TRT160 VF-11SS توافق موجب
    TRT210 VF-11SS توافق موجب
    TRT70 VF-11SS توافق موجب
    HRT210HT VF-11SS توافق موجب
    TH240 VF-11SS توافق موجب
    HRT210SS VF-11SS توافق موجب
    HA5C-T VF-11SS توافق موجب
    HA5C3-T VF-11SS توافق موجب
    HA5C4-T VF-11SS توافق موجب
    HA5C2-T VF-11SS توافق موجب
    TRT310 VF-11SS توافق موجب
    HRT310SS VF-11SS توافق موجب
    HRT630 VF-11SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    LT350 VF-11SS توافق موجب
    HRT210VM VF-11SS توافق موجب
    LT260 VF-11SS توافق موجب
    HRT200HS VF-11SS توافق موجب
    HQDA5 VF-11SS توافق موجب
    TR500SS VF-11SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HQDA6 VF-11SS توافق موجب
    HRT210S VF-11SS توافق موجب
    HDD255 VF-11SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.