My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VF-11SS

  1. Вертикални фрези
  2. Серия VF
  3. VF-11SS

VF-11SS

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с ходове 3048 x 1016 x 762 мм

Super-Speed вертикален обработващ център с висока производителност на Haas осигурява високи обороти на шпиндела, бързи ходове и бърза смяна на инструменти, необходими за увеличаване на обема на производство и редуциране на времето на програмата. Всяка SS машина разполага с 12 000-об/мин, директно куплунгован мотор-шпиндел, свръхбърз странично монтиран инструментален магазин (SMTC) и високоскоростни бързи ходове на всички оси. VF-11SS предлага ход по ос Х от 120" (3048 мм) и по ос Y 40" (1016 мм) за големи детайли.

  • 120" x 40" (3048 x 1016 мм) XY ходове
  • Високоскоростен шпиндел
  • Бързи ходове
  • Супер бърз странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ VF

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА СЕГА

ЖУРНАЛ НА HAAS

    Сравнете машини
    КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
    Свържете се с дистрибутор
    • Конфигуриране и ценообразуване
    • Спецификации
    • Автоматизиране
    • Информация за машина
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси

    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 120.00 in 3048 mm
    Ос Y 40.00 in 1016 mm
    Ос Z 30.00 in 762 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 34.0 in 864 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 120.0 in 3048 mm
    Ширина 28.0 in 711 mm
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 5 5
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 360 ipm 9.1 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 360 ipm 9.1 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 600 ipm 15.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3400 lbf 15124 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 3400 lbf 5124 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
    Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
    От инструмент до инструмент 1.83 s 1.83 s
    От стружка до стружка 3.28 s 3.28 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 288.0 in x 120.0 in x 128.5 in 732 cm x 305 cm x 326 cm
    Експортен кош 288.0 in x 123.0 in x 130.5 in 732 cm x 312 cm x 331 cm
    Тегло 33400 lb 15150.0 kg
    Местен палет w/ЕС Опция 288 in x 120 in x 135 in 732 cm x 305 cm x 343 cm
    Експортен кош w/EC опция 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    Тегло w/EC опция 33700 lb 15287 kg
    Местен палет w/50+1 SMTC 288 in x 120 in x 138 in 732 cm x 305 cm x 351 cm
    Експортен кош w/50+1 SMTC 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    Тегло w/50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg
    Местен палет w/EC опция и 50+1 SMTC 288 in x 120 in x 141 in 732 cm x 305 cm x 358 cm
    Експортен кош w/EC опция и 50+1 SMTC 288 in x 123 in x 143 in 732 cm x 313 cm x 364 cm
    Тегло w/EC опция 50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация

    ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

    НЕ ЗАЕМА МЯСТО

    РЕНТАБИЛЕН

    ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

    ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Шаблон за анкероване
    • Общ чертеж
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с ходове 2134 x 1016 x 762 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Стандартен модел

    Haas VF-1140

    VF-11/40

    ЦПУ вертикална фреза с 3 048 x 1 016 x 762 мм хода

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМ КОНУС НА ШПИНДЕЛА

    Haas VF-1150

    VF-11/50

    ЦПУ вертикална фреза с 3 048 x 1 016 x 762 мм хода

    • 50 Конус
    • 3 Оси
    • 7.5k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
    ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    TH450 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA2TS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5CS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC160 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC210 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160-2 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SP VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210-2 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210M VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SP VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SP VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT450 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA5 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA6 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C2 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C3 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C4 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160-2 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR200Y VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR210 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR310 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT100 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT160 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT210 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT70 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210HT VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TH240 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C-T VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3-T VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4-T VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2-T VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT310 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT630 VF-11SS АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    LT350 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210VM VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT260 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT200HS VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA5 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR500SS VF-11SS АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HQDA6 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210S VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HDD255 VF-11SS АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.