Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-11SS

  1. Vertikalni rezkarji
  2. v nizu
  3. VF-11SS

VF-11SS

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 3048 x 1016 x 762 mm

Haasovi visokozmogljivi vertikalni obdelovalni centri Super-Speed zagotavljajo velike hitrosti vretena, hitre hode in hitre menjave orodij, potrebne za proizvodnjo velikega obsega in krajše čase cikla. Vsak SS stroj ima 12.000 rpm, vreteno na direktni pogon, izjemno hiter stranski menjalec orodja in zelo hitre hode na vseh oseh. VF-11SS ponuja 120" (3048 mm) več hodov X-osi in 40" (1016 mm) več hodov Y-osi za večje dele.

  • Hodi 120" x 40" (3048 x 1016 mm)
  • Visoko hitrostno vreteno
  • Hitri hodi
  • Izjemno hiter stranski menjalec orodja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA VF

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 120.00 in 3048 mm
    Y-os 40.00 in 1016 mm
    Z-os 30.00 in 762 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 120.0 in 3048 mm
    Širina 28.0 in 711 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
    Število standardnih T-utorov 5 5
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 360 ipm 9.1 m/min
    Hodi na X 360 ipm 9.1 m/min
    Hitri hodi na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Hitri hodi na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 3400 lbf 15124 N
    Maks. sila Y 3400 lbf 5124 N
    Maks. sila Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.83 s 1.83 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.28 s 3.28 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 288.0 in x 120.0 in x 128.5 in 732 cm x 305 cm x 326 cm
    Izvozni zaboj 288.0 in x 123.0 in x 130.5 in 732 cm x 312 cm x 331 cm
    Teža 33400 lb 15150.0 kg
    Domača paleta z opcijo EC 288 in x 120 in x 135 in 732 cm x 305 cm x 343 cm
    Izvozni zaboj z opcijo EC 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    Teža z opcijo EC 33700 lb 15287 kg
    Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 120 in x 138 in 732 cm x 305 cm x 351 cm
    Izvozi zaboj s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 33700 lb 15287 kg
    Domača paleta z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 120 in x 141 in 732 cm x 305 cm x 358 cm
    Izvozni zaboj z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 123 in x 143 in 732 cm x 313 cm x 364 cm
    Teža z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 33700 lb 15287 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Predloga za sidranje
    • Skica postavitve
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 2.134 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    STANDARDNI MODEL

    Haas VF-1140

    VF-11/40

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJI KONUS VRETENA

    Haas VF-1150

    VF-11/50

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 3048 x 1016 x 762 mm

    • 50 Konus
    • 3 Osi
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    TH450 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA2TS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC160 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC210 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210-2 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210M VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SP VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SP VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT450 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA5 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C2 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C3 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C4 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160-2 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR200Y VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR210 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR310 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT160 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT210 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3-T VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4-T VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT310 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT630 VF-11SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    LT350 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210VM VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT260 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR500SS VF-11SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HQDA6 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HDD255 VF-11SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.