MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CL-1

  1. Svarvar
  2. CL-serien
  3. CL-1

CL-1

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-chucksvarv med 25 mm stångkapacitet

CL-1 är en innovativ och ultrakompakt CNC-chucksvarv som i standardutförandet har en revolverhållare med 8 platser. Maskinen är idealisk för produktion av små precisionsdetaljer, detaljer som kräver mer än en bearbetning, små partier och prototyptillverkning av små detaljer, t.ex. inom kommunikation, flygindustri, medicin och dentalteknik. CL-1 kan flyttas enkelt med en palltruck eller annan lyftanordning, och den får plats i många frakthissar.

  • Ultrakompakt chucksvarv
  • Använder enkel- eller trefasström
  • Kan tas bort enkelt med en palltruck
  • Enkel åtkomst till tank och pump för utrensning av spån 

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 5C Nose Chuckdimension
  • 1.0" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 5 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 6 000 rpm

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolverhuvud med 8 platser

Hantering av spån och kylmedel

  • Fönsterblåsfunktion
  • Kylmedelsbehållare på 13 gal

Haas styrsystem

  • Styrsystemets pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Spindelorientering
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål

Verktyg och fixturtillbehör

  • Standardsats med radkopplade verktyg (gang style) med en centrumhöjd på 1/2,0"

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om CL-serien
VIDEOR
Recently Updated

Hur man använder CL-1


Den här enkla steg-för-steg-instruktionen förklarar hur man körning av CL-1 kommer att få dig att köra detaljer och vara produktionsredo på nolltid.

Haas CL-1 CL-serien

HAAS CL-1 på IMTS 2016

Demonstration av Haas CL-1

Använd din insatsborr som en arborrstång! Två arbeten med ett verktyg!

RELATERADE PRODUKTER

prisvänliga alternativ

Haas TL-1

TL-1

Datorstyrd (CNC) Toolroom-svarv, 406 x 762 mm maxkapacitet

  • A2-5 Nose Chuckdimension
  • 2.3" Stångkapacitet
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE HASTIGHET OCH FLER VERKTYG

Haas ST-10

ST-10

CNC-svarv med 305 x 406 mm kapacitet och 44 mm stångkapacitet

  • 6.5" Chuckdimension
  • 1.75" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 15 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE PRODUKTION

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC styrd svarv med Y-axlig med 279 x 406 mm kapacitet och 44 mm stångkapacitet

  • 6.5" Chuckdimension
  • 1.75" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 15 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Swing Diameter S.A.E METRIC
Över tvärslid 11.0 in 279 mm
Över bord 4.95 in 126 mm
Capacities S.A.E METRIC
Chuck-storlek (max) 4.0 in 102 mm
Maxskärningsdiameter 4.95 in 126 mm
Stångkapacitet 1.00 in 25 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 12.00 in 305 mm
Z-axel 8.00 in 203 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 500 ipm 12.7 m/min
Snabbmatningar på X 757 ipm 19.2 m/min
Snabbmatningar på Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 1149 lbf 5111 N
Max axialtryck Z 1149 lbf 5111 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos 5C (collet) Type Nose 5C (collet) Type Nose
Nosgänga 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maximal effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maxvarvtal 6000 rpm 6000 rpm
Spindelns håldiameter ø 1.25 in 31.8 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maxvarvtal 160 rpm 160 rpm
Maximal effekt 5.0 hp 3.7 kW
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Holding Torque 3.00 ft-lbf 4.1 Nm
Kontrolltyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Verktyg S.A.E METRIC
Verktyg Gang Style-Any Combination Gang Style-Any Combination
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 70 psi 4.8 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 6000 rpm 6000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 5.0 hp 3.7 kW
Ingående växelspänning (1-fas) 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (1-fas) 16 A 16 A
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Exportera pall 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Vikt 1940 lb 917.0 kg
Inhemsk pall med 1 m stångmagasin 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Exportera pall med 1 m stångmagasin 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Vikt med 1 m stångmagasin 2060 lb 935 kg
Inhemsk pall med 6’ stångmagasin 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Exportera pall med 6’ stångmagasin 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Vikt med 6’ stångmagasin 2240 lb 1017 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255