MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
  3. DM-2

DM-2

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مركز الحفر/ التفريز في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

DM-2 عبارة عن مركز ماكينات عالية السرعة صغير تم تصنيعه باستخدام التجمعات الفرعية ومكونات Haas المجربة. وهو يشبه في التركيب والمواصفات DM-1، مع إضافة 203 مم لانتقال المحور X وطول الطاولة. إن مغزل الماكينة المضمن بمستدق 40 والمجرب في الورشة ومبادل الأدوات 18+1 ومعدلات التسارع العالية والمسارعات عالية السرعة وأزمنة مبادلة الأدوات القصيرة المذهلة تجعل من DM-2 مركز تصنيع آلي جذابًا ذا إنتاجية عالية.

يسمح DM-2 للورش باستخدام عِدَد 40T الموجودة والاستمتاع بميزات مغزل أكبر حجمًا، كما تساعد البصمة الصغيرة ذات التصميم المائل على الاستخدام الفعال للغاية لمساحة أرضية الورشة ذات القيمة العالية.

  • انتقال أكثر للمحور X، وطاولة أطول من DM-1
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن بمستدق 40
  • مركز تصنيع آلي عالي الإنتاجية ببصمة صغيرة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 18+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 18+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حزمة وسائل الراحة
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخططات عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة DT/DM
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
  • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات
مقارنة VMC
شاهد عرضنا لثلاث من أشهر ماكينات التفريز من Haas التي تقوم بتصنيع نفس الجزء، ولاحظ أي ماكينة تنجز العمل أولاً.
مقدمة عن DM-1
يوفر مركز ماكينة الحفر/ماكينة التفريز DM-1 السرعة العالية نفسها والأداء الفائق لمركز ماكينة الحفر/ماكينة الاستدقاق DT-1 المجرب في الورشة، ولكن مع مغزل أكبر مضمن بمستدق 40 ومبادل أدوات 18+1.
تعرّف على الـ خمسة محاور الصغيرة والجديدة
إذا كنت تصنّع قِطعً صغيرة ولديك إعدادات متعددة، فهذا الجزء الدوَّار هو الحل الأمثل لك. توفر TRT100 إضاءة سريعة ودقيقة، وتتناسب مع كل ماكينة تفريز Haas تقريبًا، كما أنها ستساعدك على تقليل أزمنة الدورات وتعزيز كفاءة ورشتك.
DM-2 وDT-2
يتحدث كل من بوب وبريان عن مركزي ماكينة الحفر/ماكينة الاستدقاق/ماكينة التفريز DM-2 وDT-2، ويعرضان نسخة تجريبية رائعة للقطع تبرز ميزات الماكينة، مثل المسارع بـ 2400 بوصة في الدقيقة وتبديلات الأدوات السريعة للغاية.
شهادات عملائنا

الشركة الرئيسية المصنعة للأسلحة النارية في الولايات المتحدة

“عندما اشترينا ماكينات DM-2، اعتقدنا أننا سنقلل أزمنة الدورة لدينا بنسبة لا تقل عن 25%، مع زيادة سرعات المغزل والمسرعات عبر ماكينات التوجيه الصندوقي الأقدم لدينا. لكن في الواقع، بفضل المسرعات وسرعات المغزل الأسرع وانخفاض تبديل الأدوات وأزمنة برد البُرادة وسرعة ودقة التحكم، شهدنا انخفاضًا في أزمنة الدورة بمعدل بلغ 60%. وبفضل قابلية تكرار الماكينة وإعداداتنا، انخفض مقدار الوقت المستغرق للحصول على اعتماد القطع الأولى، مما نتج عنه تحقيق نسبة أكبر من المكاسب في الطاقة الإنتاجية. شكرًا للماكينة المذهلة!”

– شركة مصنعة كبرى للأسلحة النارية في الجنوب الشرقي

منتجات ذات الصلة

طاقة أكبر

Product Image

VF-1

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 508 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 20 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مستدق المغزل الأصغر

DT-2 من Haas

DT-2

مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

  • 30 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مغزل أسرع

Haas VF-2SS

VF-2SS

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 18+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حزمة وسائل الراحة
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 28.00 in 711 mm
المحور Y 16.00 in 406 mm
المحور Z 15.50 in 394 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 21.5 in 546 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
السرعة القصوى 10000 rpm 10000 rpm
أقصى عزم دوران 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Air Cooled Air Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 34.0 in 864 mm
العرض 15.0 in 381 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على X 2400 ipm 61.0 m/min
المسارع على المحور Y 2400 ipm 61.0 m/min
المسارع على Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2550 lbf 11343 N
أقصى قوة دافعة Y 2550 lbf 11343 N
أقصى قوة دافعة Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 18+1 18+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 7 in 178 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.75 s 1.75 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
أقصى سرعة استدقاق 5000 rpm 5000 rpm
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 10000 rpm 10000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
منصة تصدير 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
الوزن 5350 lb 2427.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
HA2TS DM-2 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C DM-2 توافق موجب
HA5C2 DM-2 توافق موجب
HA5C3 DM-2 توافق موجب
HA5C4 DM-2 توافق موجب
HA5CS DM-2 توافق موجب
HRC160 DM-2 توافق موجب
HRC210 DM-2 توافق موجب
HRT160 DM-2 توافق موجب
HRT160-2 DM-2 توافق موجب
HRT160SP DM-2 توافق موجب
HRT160SS DM-2 توافق موجب
HRT210 DM-2 توافق موجب
HRT210-2 DM-2 توافق موجب
HRT210SP DM-2 توافق موجب
HRTA5 DM-2 توافق موجب
HRTA6 DM-2 توافق موجب
T5C DM-2 توافق موجب
TRT100 DM-2 توافق موجب
TRT70 DM-2 توافق موجب
HRT210HT DM-2 توافق موجب
HRT100 DM-2 توافق موجب
TH240 DM-2 توافق موجب
HRT210SS DM-2 توافق موجب
HA5C2-T DM-2 توافق موجب
HA5C-T DM-2 توافق موجب
HA5C3-T DM-2 توافق موجب
HA5C4-T DM-2 توافق موجب
LT260 DM-2 توافق موجب

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255