MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT-5AX

  1. Horisontalfräsar
  2. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
  3. EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

    ENDAST CNY
Not Currently Available In Your Region
5-axlig horisontell CNC-fräs med rörelseområde på 1 626 x 1 270 x 1 016 mm

Den populära Haas EC-serien HMCs tillhandahåller stora arbetskuber och en maximal delkapacitet på 10 000 lb, vilket gör den till den perfekta lösningen för dina maskinkrav på stora detaljer. 

EC-1600ZT-5AX har en 4-axlig roterande platta integrerad i T-spårbordet som kan tiltas ±30 grader. Den 5:e axeln består av en HRT310 med ett A-ramstöd monterat på ett avtagbart stigblock som kan stödja en del som är upp till 55,875" lång.

  • Utökad Z-axelgång
  • Spindel med 50-kona och växellåda med två hastigheter
  • Sidmonterad verktygsväxlare som standard, 50 + 1 verktyg
  • Inkluderar DWO/TCPC och trådlös smart inmätning
  • 78" max detaljsvängning med integrerad fjärde axel

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 50 Kona
  • 5 Axel
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • 7 500 rpm spindel
  • Spindel på 7 500 varv/min

Verktygsväxlare

  • Sidmonterad verktygsväxlare, 50-kona, 50+1 platser

4:e | 5:e-axlade

  • Femte axelns drivsystem och ledningar
  • Inbyggd rundmatningsplatta med 4:e axel

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Spåntransportör
  • Oljedimavskiljare
  • Kylmedelsbehållare på 95 gallon
  • Filterkit för spåntråg
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styrsystemets pekskärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB
  • Kabel på 8,7 m

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Fast stöddocka, 9"
  • 310 mm servostyrt rundmatningsbord

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om EC-serien
VIDEOR
Recently Updated

Horisontalfräs: En snabb överblick


Haas har en HMC som passar din användning, oavsett om du behöver en horisontell fleroperationsmaskin för produktion av stora volymer och obemannad drift eller riktigt stora arbetskuber och maximal viktkapacitet. Den här videon ger en överblick över våra palettväxlande fräsar, HMC-maskiner med stor ram och femaxliga horisontalfräsar.

EC-1600

Haas trådlösa intuitiva sonderingssystem (WIPS)

EC-1600ZT-5AX

Visa bilder och videor om hur ditt Haas styrsystem använder M130

RELATERADE PRODUKTER

EN UTMÄRKANDE METOD

Product Image

VF-6/40TR

Vertikalt trunnionserien CNC-fräs med 1 626 x 813 x 762 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

MINDRE ARBETSOMRÅDE

Haas UMC-750

UMC-750

5-axlig vertikal CNC-fräs med rörelseområde 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

Pelarna på alla VF-2 bearbetas med EC-1600

HAAS-MASKINER TILLVERKAR HAAS-MASKINER!

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 64.00 in 1626 mm
Y-axel 50.00 in 1270 mm
Z-axel 40.00 in 1016 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 7500 rpm 7500 rpm
Maximalt vridmoment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kona CT or BT 50 CT or BT 50
Bord S.A.E METRIC
Längd 64.0 in 1626 mm
Bredd 32.0 in 813 mm
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spårcentrumavstånd 5.70 in 145 mm
Antal standard T-spår 5 5
Max vikt på bord (jämnt fördelad) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Bord 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Plattans diameter 30.00 in 762 mm
Rörelse ± 30 ° to 30- ° 30 ° to 30- °
Max detaljsvarvdiameter 78.0 in 1981 mm
Maxvikt på plattan 10000 lb 4536.0 kg
Maximal effekt 5.0 hp 3.7 kW
Rotationsvridmoment (kontinuerligt) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Dödgång 30 arc-sec 30 arc-sec
Utväxlingsförhållande 500:1 500:1
Bromsmoment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Minsta upplösning 0.001 ° 0.001 °
Indexeringsnoggrannhet ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeterbarhet 15 arc-sec 15 arc-sec
Snabbmatningar på B 36 °/sec 36 °/sec
Maxskärning B 36 °/sec 36 °/sec
Spindel mittlinjen till bord 5.75 in 146 mm
5th Axis (HRT310) A Axis S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Plattans diameter 12.20 in 310 mm
Antal standard T-spår 6 EA @ 60 ° 6 EA @ 60 °
Maxvarvtal 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Bromsmoment 500 ft-lbf 678 Nm
Centrumhöjd 9.000 in 228.60 mm
Maxvikt på plattan (utan stöd) 218 lb 98.9 kg
Maxvikt på plattan (med stöd) 435 lb 197.3 kg
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 4.0 in 102 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 10.0 in 254 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 20 in 508 mm
Max verktygsvikt 30.0 lb 13.6 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 8.00 s 8.00 s
Spån till spån (genomsnitt) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255