MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25Y

  1. Tokarilica
  2. ST serije
  3. Y os
  4. ST-25Y

ST-25Y

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 76 mm

Potpuno smo redizajnirali svoje najprodavanije tokarske centre serije ST-25 kako bismo pružili još bolje performanse, značajke i vrijednosti nego ikad prije. Sve smo rekonstruirali - od temelja - kako bismo stvorili robusniji stroj, s boljim performansama rezanja i mnoštvom opreme za povećanje produktivnosti.

  • Novi odljevi - kompaktnija i robusnija
  • 11 % manja tlocrtna dimenzija stroja od prethodnika
  • Povećani hod Z osi
  • Dostupna su automatska vrata
  • WiFi standardno
  • Idealno za okruženja proizvodnje visokog volumena i visoke kvalitete

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 10" Veličina stezne glave
  • 3.0" Kapacitet šipke
  • 3.4k o/min
  • 30 hp Snaga

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Detalji
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 3400 rpm – remeni pogon

Revolveri i pogonjeni alati

  • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • BMT65 Metrički standardni set držača alata
  • BMT65 Metrički standardni set držača alata
  • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

Držač obratka

  • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju ST-Y
  • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

GRAFIKON PREUZIMANJA
VIDEOZAPISI

Provrtanje nazubljenim čeljustima uz ST-25Y

ST-25Y + Automatski sustav za dodavanje sirovca

SAZNAJTE VIŠE O APL-u

Redizajnirana serija ST-25 

Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

Skratite vrijeme ciklusa i pozicionirajte revolver uz pomoć g53

Haas BMT65 revolver

Postavljanje pogonjenih alata

SVJEDOČENJA KUPACA


Sirois Tool

"Kada kupujemo strojeve, želimo dodati mogućnosti ili kapacitete koje nemamo. Dakle, jedan od naših napredaka bio je dodavanje Y-osi kako bismo mogli glodati tijekom tokarenja. To je zatim napredovalo do dodavanja podvretena kako bismo mogli odraditi neke dijelove i raditi na poleđini dijelova. Napravili smo istu stvar s glodanjem, gdje smo prvotno radili 3-osno i 4-osno glodanje, a potom smo prešli na 5-osno glodanje. Naši Haas strojevi omogućili su nam da razmišljamo drugačije i razmatramo poslove koje inače ne bismo."

– Alan Nadeau, Predsjednik

 

 


Nimatic ApS

Tvrtka Nimatic ApS jedna je od vodećih europskih proizvođača opreme za rukovanje rashladnim sredstvima i mazivima za alatne strojeve, kao što su skimeri ulja, separatori, mješalice za emulzije i refraktometri. Haas strojevi imaju ključnu ulogu u njihovim proizvodnim procesima.

„Tvrtka Nimatic posjeduje nekoliko Haasovih strojeva kao što su dva VF-1, dvije male glodalice i ST-25Y s Haasovim dodavačem šipke. Naš prvi stroj kupili smo 2006. ST-25Y najčešće koristimo za proizvodnju dijelova koji se rabe za skimere ulja i miješalice za emulzije.” 

– John Nielson, vlasnik tvrtke Nimatic

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Ključni dio za ovaj stroj nama je bilo rješenje za automatizaciju, zbog čega smo dodali dodavač šipke."

JOHN SAUNDERS | VLASNIK | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders vlasnik je tvrtke Saunders Machine Works i redovito objavljuje videozapise na svom YouTube kanalu NYC CNC.  Kao samouki strojar, John je postao priznati stručnjak u strojarskoj i proizvodnoj industriji.  Usredotočen je na obrazovanje i inspiriranje sljedeće generacije strojara i poduzetnika u proizvodnoj industriji.

   Pogledajte još Johnovih videozapisa na YouTube kanalu:  NYC | CNC

POVEZANI PROIZVODI

MANJI OTISAK

Haas ST-20Y

ST-20Y

CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

  • 8.3" Veličina stezne glave
  • 2.5" Kapacitet šipke
  • 4k o/min
  • 20 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI OMOT OBRATKA

Haas ST-30Y

ST-30Y

CNC tokarilica srednje veličine i Y osi s konusom glavnog vretena A2-6 i kapacitetom šipki od 3,0" (76 mm)

  • 10" Veličina stezne glave
  • 3.0" Kapacitet šipke
  • 3.4k o/min
  • 30 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI KAPACITET ŠIPKE I STEZNE GLAVE, VIŠE SNAGE

Haas ST-35Y

ST-35Y

CNC tokarilica srednje veličine i Y osi s konusom glavnog vretena A2-8 i kapacitetom šipki od 4,0" (102 mm)

  • 12" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 3.2k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 3400 rpm – remeni pogon

Revolveri i pogonjeni alati

  • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • BMT65 Metrički standardni set držača alata
  • BMT65 Metrički standardni set držača alata
  • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

Držač obratka

  • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

ST-25Y + Automatski sustav za dodavanje sirovca

Koji je najbolji način za ugradnju i uklanjanje dijelova na ST-25Y? Automatski sustav za dodavanje sirovca učinkovito ugrađuje i uklanja dijelove i tako oslobađa rukovatelja za opsežnije zadatke.   

SAZNAJTE VIŠE O APL-u

Pregled

Potpuno smo redizajnirali svoje najprodavanije tokarske centre serije ST-25 kako bismo pružili još bolje performanse, značajke i vrijednosti nego ikad prije. Sve smo rekonstruirali - od temelja - kako bismo stvorili robusniji stroj, s boljim performansama rezanja i mnoštvom opreme za povećanje produktivnosti.

  • Novi odljevi - kompaktnija i robusnija
  • 11 % manja tlocrtna dimenzija stroja od prethodnika
  • Povećani hod Z osi
  • WiFi standardno
  • Dvostupanjski automatski hvatač gotovih komada (izborno)
  • Pod-vreteno (opcija)
  • Automatski sustav za dodavanje sirovca (izborno)
  • Automatska vrata (opcija)

Usporedba specifikacija (inčna)

       NEW MODEL     PREVIOUS MODEL
Tlocrtna dimenzija stroja (duljina, dubina, visina) bez transportera 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimalni zahvat strojnog djela 21,0" 31,75"
Kapacitet šipki, maksimalna brzina glavnog vretena 3.0", 3400-rpm 3.0", 3400-rpm
Maksimalna nazivna snaga, pogonski sustav 30 hp, remeni pogon 30 hp, remeni pogon
Nos glavnog vretena, veličina stezne glave A2-6, 10.0" A2-6, 10.0"
Maksimum promjera rezanja (BOT revolver) 13" 15"
Maksimum promjera rezanja (MBT65 revolver) 11,75"  
Duljina maksimuma rezanja (varira s držačem obratka) 22,5" 21"
Put osi (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Y-hod osi (samo modeli Y-osi) 4,0" 4,0"

Usporedba specifikacija (metrička)

  NEW MODEL PREVIOUS MODEL
Tlocrtna dimenzija stroja (duljina, dubina, visina) bez transportera 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maksimalni zahvat strojnog djela 533 mm 806 mm
Kapacitet šipki, maksimalna brzina 76,0 mm, 3400-rpm 76,0 mm, 3400-rpm
Maksimalna nazivna snaga, pogonski sustav 22,4 kW, pogon remenja 22,4 kW, pogon remenja
Nos glavnog vretena, veličina stezne glave A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimum promjera rezanja (BOT revolver) 330 mm 381 mm
Maksimum promjera rezanja (BMT65 revolver) 298 mm  
Duljina maksimuma rezanja (varira s držačem obratka) 572 mm 533  mm
Put osi (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-hod osi (samo modeli Y-osi) 100 mm 100 mm

Poboljšana ergonomija ugradnje dijela

Kompaktnija tlocrtna dimenzija stroja i redizajnirana limena ploča novog dizajna daju kraći razmak između vrata i središta stezne glave za bolju ergonomiju. Smanjeni doseg za steznu glavu olakšava rukovateljima strojeva ručno umetanje i izbacivanje dijelova.

Povećani kut klina

Povećali smo kut klina s 45 stupnjeva na 55 stupnjeva, što poboljšava ukupni protok strugotine unutar omota obratka i smanjuje otisak stroja za 11 %.

Standard WiFi povezivanja

Svi Haas strojevi standardno dolaze s ugrađenom WiFi opcijom za brzo, bežično povezivanje između Haas kontrole i lokalne mreže. Koristite WiFi za jednostavno dijeljenje i prijenos datoteka bežično, a daljinski nadzirite vaš uređaj putem HaasConnect praćenja mobilnog stroja. Jednostavno se postavlja putem Haas upravljača i podržava Netshare mogućnosti. 

  • Nisu potrebni kabeli
  • Idealno za velike radionice s mnogo strojeva
  • Idealno za radionice gdje je stroj daleko od mrežnog usmjerivača
  • Jednostavno prenosite i dijelite datoteke 

Automatska vrata (opcija)

Haas automatska vrata dostupna su na redizajniranim strojevima, smanjujući umor operatera i pojednostavljujući automatizaciju. Automatska vrata automatski otvaraju vrata stroja putem M-naredbe ili ih možete ručno otvarati pomoću gumba na upravljačkoj kutiji. To smanjuje zamor operatera tijekom ponovljenih strojnih procesa i omogućuje rad bez nadzora kada se koristi s robotičkim puniocem ili našim opcijskim APL-om. Vrata se automatski zatvaraju na početku ciklusa, a njima se može upravljati putem postavki za otvaranje na kraju ciklusa ili neobaveznim zaustavljanjima.

NAPOMENA: Dostupnost se može razlikovati ovisno o regiji. Nije dostupno u Europi, osim s robotom i APL instalacijama.

  • Poboljšava ergonomiju stroja
  • Smanjuje umor operatera tijekom ponovljenih strojnih procesa
  • Radi automatski putem M-naredbe ili ručno preko gumba na upravljačkoj kutiji
  • Omogućuje rad bez nadzora kada se koristi zajedno s robotičkim puniocem ili APL-om
  • Zatvara se automatski na početku ciklusa, a može se automatski otvoriti na kraju ciklusa ili izborno zaustaviti

Pomoćno vreteno (izborno)

Naše opcionalno završno pomoćno vreteno ne samo da će vas učiniti produktivnijima, već će pružiti i nove mogućnosti za doradu druge strane vašeg dijela.

Ovo povoljno vreteno A2-5 opremljeno je s 5,3" (135 mm) hidrauličnom steznom glavom i u potpunosti će se sinkronizirati s glavnim vretenom kako bi se omogućilo jednostavno dijeljenje dijela „u ciklusu“. To vam omogućuje da u jednostrukom postavljanju dovršite obje strane vašeg dijela - jednostavno umetnite sirovi obradak, a sljedeći put kada otvorite vrata, imat ćete gotov dio. Ugrađeni ejektor dijela izbacuje gotovi dio u opcijski hvatač obradaka za automatizirani rad. Napomena: Nije kompatibilan s opcijom konjića.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 nos glavnog vretena
  • 5,3" (135 mm) hidraulična stezna glava 
  • 1,3" (33 mm) provrt vretena (ne kroz)
  • Omogućuje potpuno sinkronizirano odstupanje dijela (do 4800 o/min)
  • Ugrađeni ejektor dijelova
  • Sadrži CNC hladnjak ormara za upravljanje

 

Dvostupanjski hvatač gotovih komada (izborno)

Naš dvostupanjski automatski hvatač gotovih komada tijekom strojne obrade potpuno se odvaja od primarnog radnog prostora dijela i brzo se smješta na svoje mjesto kada je naređeno na kraju ciklusa. Kod dijelova s kratkim vremenima ciklusa, ruka se može ostaviti u ispruženoj poziciji, s tim da se samo pladanj može okretati prema gore kako bi prihvatio dijelove na kraju ciklusa. 

Spremnik za hvatanje se lako podešava na različita mjesta dijelova i može se pozicionirati za hvatanje dijelova bilo s glavnog vretena, bilo s pomoćnog vretena.

Automatski utovarivač dijelova (izborno)

Automatski utovarivač dijelova Haas jednostavan je i pristupačan način za automatizaciju proizvodnje dijelova i povećanje produktivnosti u centrima tokarenja Haas. Dizajniran je i izrađen isključivo za uporabu u tokarskim centrima Haas i izravno se povezuje s Haas upravljačem. 

  • Sveobuhvatni dizajn, s plug-and-play mogućnostima za Haas ST-10 kroz ST-25 centre za tokarenje, uključujući modele Y-osi
  • Sučelja izravno s kontrolom Haas
  • Pogodna za dijelove do Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Uključuje svjetlosnu zavjesu za siguran rad
  • Napravljeno u SAD-u

Novi dizajn konjića (izborno)

Novi dizajn konjića omogućuje postavljanje hidrauličkog tlaka od 60 psi (4,1 bara) kako bi se smanjila deformacija dijela prilikom strojne obrade tankih dijelova. Acme vijačni pogonski sustav osigurava bolju potporu konjića tijekom teških grubih operacija.

Capacities S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 10.0 in 254 mm
Maks. zamah dijela 21.0 in 533 mm
Maksimalni promjer rezanja (s revolverskom glavom BMT65) 11.75 in 298 mm
Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 22.5 in 572 mm
Kapacitet šipke 3.00 in 76 mm
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 8.40 in 213 mm
Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
Z os 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4100 lbf 18238 N
Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
Maksimalni potisak Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nos vretena A2-6 A2-6
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 3400 rpm 3400 rpm
Maks. obratni moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Provrt vretena ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Promjer kočnice 13.9 in 353 mm
Obratni moment kočionog držača 250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 5.3 in 135 mm
Nos vretena A2-5 A2-5
Maks. brzina 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Broj alata 12 Stations 12 Stations
Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
Alat BMT65 BMT65
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 3400 rpm 3400 rpm
Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 142.0 in x 90.0 in x 92.0 in 361 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Težina 12300 lb 5580.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255