MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Svarvar
  2. ST-serien
  3. ST-30L

ST-30L

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC styrd svarv med långt svarvprisma med maxkapacitet 381 x 1 587 mm och stångkapacitet 76 mm

ST-30L är en medelstor svarvmaskin med långt svarvprisma som erbjuder ett generöst arbetsområde. Den här maskinen ger bästa prestanda för pengarna och det bästa värdet i sin klass.

  • En medelstor maskin
  • Generöst arbetsområde
  • Idealisk för högproduktiva miljöer med stora volymer

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 1"

Uppspänningsanordning

  • Programmerbar hydraulisk dubbdocka
  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Ritning över layouten
  • Layoutritning för stöddocka
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering
  • Jämförelsediagram för chuck och spindelnos

JÄMFÖRELSETABELL FÖR HAAS TOOLROOM ARBETSOMRÅDE

CHUCK STORLEK | STÅNGKAPACITET | ARBETSOMRÅDE | AUTOMATIONSALTERNATIV

LADDA NER DIAGRAM
VIDEOR

ST-30L bearbetningsdemo

CNC-svarvar i ST-30 serien

Svarvborrning: Allt du behöver veta

Kapa cykeltider och placera ditt revolver med G53

Haas BMT65 revolver

Installera roterande verktyg

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE ARBETSOMRÅDE

Haas ST-20

ST-20

CNC styrd svarv, maxkapacitet 330 x 572 mm och stångkapacitet 63.5 mm

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STANDARD BÄDD, STÖRRE STÅNGKAPACITET

Haas ST-35

ST-35

CNC-svarv i mellanstorlek med spindelnos A2-6 och stångkapacitet 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckdimension
  • 4.0" Stångkapacitet
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

MER ÖVERGRIPANDE KAPACITET

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-svarv, 648 x 2 032 mm kapacitet och 102 mm stångkapacitet

  • 15" Chuckdimension
  • 4.0" Stångkapacitet
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 1"

Uppspänningsanordning

  • Programmerbar hydraulisk dubbdocka
  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Översikt

Det långa svarvprismat för ST-30L (Y) CNC-svarven förstärker det redan breda sortimentet av modeller i Haas ST-serien. The ST-30L ger dig ca dubbelt så lång Z-axelrörelse på standard ST-30 för maskinbearbetning av längre delar samtidigt som du bibehåller överlägsen skärfunktion. ST-30L har konstruerats om helt från grunden för att skapa en styvare maskin med högre prestanda. Den erbjuder nu ett stort antal produktivitetsförbättrande alternativ och fler funktioner och högre värde än någonsin tidigare. 

  • Utökad Z-axelrörelse för maskinbearbetning av längre delar
  • Ny gjutning för ökade egenskaper för styvhet och dämpning
  • Ergonomiskt utförande för daglig drift 
  • Utökad verktygskapacitet i skiljeväggen ger frigång för verktyg upp till 30" (762 mm) långa, beroende på uppspänningsanordning.
  • 12-stationers BMT65 revolver tillgänglig (tillval)
  • Stöddocka tillgänglig för delvis maskinbearbetning av framsidan eller extra långt reservdelsstöd (tillval)
  • Tillgängliga dubbla autodörrar som standard för enklare detaljladdning
  • Standard programmerbar dubbdocka med morsekona #4
  • Standard skyddskåpa av saxtyp på Z-axeln för längre livslängd och mindre underhåll
  • WiFi- och Ethernet-anslutningsstandard
  • Standard för HaasDrop trådlös filöverföring

Specifikationsjämförelse (tum)

  ST-30L(Y)     06/2020 Nydesign
ST-30(Y)
Föregående modell
ST-30(Y)
Utrymmeskrav (längd, djup, höjd) utan transportband 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maximal ändring av detaljsvarvdiameter 21" 21" 31,75"
Stångkapacitet, Maximal spindelhastighet 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 varv/min 3,0", 3 400 varv/min
Maximal märkeffekt, drivsystem 30 hp, remdrivning 30 hp, remdrivning 30 hp, remdrivning
Spindelnos, Chuckstorlek A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 15,00" 15,00" 21,00"
Största skärdiameter (med revolver BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Maxskärningslängd (Y-axliga modeller) (varierar med uppspänningsanordningen) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Axelgång (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Y-axliga modeller, axelrörelse (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* På grund av kontinuerliga produktförbättringar kan maskinspecifikationerna ändras utan föregående meddelande.

Specifikationsjämförelse (metrisk)

  ST-30L(Y) 06/2020 Nydesign*
ST-30(Y)
Föregående modell
ST-30(Y)
Utrymmeskrav (längd, djup, höjd) utan transportband 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3 073 x 2 007 x 2 108 mm
Maximal ändring av detaljsvarvdiameter 533 mm 533 mm 806 mm
Stångkapacitet, Maximal hastighet 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm
Maximal märkeffekt, drivsystem 22,4 kW, remdrivning 22,4 kW, remdrivning 22,4 kW, remdrivning
Spindelnos, Chuckstorlek A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 381 mm 381 mm 533 mm
Största skärdiameter (med revolver BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Maxskärningslängd (Y-axliga modeller) (varierar med uppspänningsanordningen) 1587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Axelgång (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-axliga modeller,  axelrörelse (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* På grund av kontinuerliga produktförbättringar kan maskinspecifikationerna ändras utan föregående meddelande.

Förbättrad designstandard för dubbdocka

Den nya, förbättrade dubbdockan ger konstant tryck för att hålla arbetsstycket och hydraultrycket kan ställas in så lågt som på 4,1 bar (60 psi) för minimal deformation vid maskinbearbetning av smala delar. Acme-skruvdrivsystemet ger bättre dubbdocksstöd vid tunga grovbearbetningar.

Konfigurationen görs snabbt och enkelt genom en dedikerad sida i Haas-kontrollen och dubbdockan kan drivas via M-kod, fotpedal, eller genom enhetshanteraren i Haas-kontrollen. 

  • Morsekona #4
  • Speciell sida för Haas styrsystem för snabb och intuitiv inställning
  • Användarjusterad begränsad rörelsezon för skydd av dubbdocka
  • Drift med M-kod eller pedal

Förlängd verktygsficka som standard

Den förlängda verktygsfickan ingår som standard på alla ST-modeller med långt svarvprisma. Detta gör det möjligt att använda borrstänger upp till 30" (762 mm) långa i revolvern, när Z-axeln är en maximal negativ rörelse. 

  • Frigång för långa verktyg, exempelvis borrstänger eller borr
  • Snäva vinklar för enkel spånavgång
  • Medger snabb kylmedelsretur

Automatdörr (tillval)

ST-modellerna med långt svarvprisma har dubbel autodörr som standard vilket minskar påfrestningarna för operatören och förenklar automatisering. De dubbla autodörrarna öppnas automatiskt med en M-kod eller kan öppnas manuellt med en knapp på hängpanelen. Operatörens trötthet minskar vid repetitiv maskinbearbetning, och maskinen kan även köras utan tillsyn vid användning med robotlastare. Dörrarna stängs automatiskt vid Cycle Start (Starta arbetscykel) och kan styras via inställningar att öppnas i slutet av en arbetscykel, eller vid ett tillfälligt stopp.

OBS: Tillgängligheten kan variera mellan regioner. Ej tillgängligt i Europa, förutom med robot- och APL-installationer. 

  • Förbättrar maskinergonomin, och minskar operatörens trötthet
  • Bred dörröppning 1 600 mm (63")
  • Erbjuder enkel åtkomst för lastning av långa delar
  • Drivs via M-kod eller manuellt 
  • Förenklar integrering med automatladdare
  • Stängs automatiskt vid cykelstart, och kan öppnas automatiskt vid cykelslut eller vi ett valfritt stopp  

Stöddocka (valbart)

Stödstocksalternativet ger en monteringsplattform och nödvändig tillgång till hydraulledningar för installation av eftermarknadsstödstock på ST-30/L- och ST-35/L-svarvar, inklusive Y-axelmodeller. En stöddocka ger ökat stöd för vridning av långa axlar och för plansvarvnings- och borråtgärder.

Plattformen accepterar ett varierat sortiment av manuella eller automatiskt hydrauliska eftermarknadsgripare. Stöddockans monteringsplattform positioneras manuellt längs Z-axeln och låses på plats med en mekanisk klämanordning. Stöddocksalternativet styrs med M-koder (M146 för fastspänning och M147 för lossning).

  • Tillbehöret innehåller en monteringsplatta och all hydraulisk ledningsdragning för aktivering (JIC-4 standardkopplingar)
  • Paket från leverantörer innehåller alla nödvändiga delar, monteringsfästen och underhållsinstruktioner
  • Monteringsplåtdelar och mått visas i layoutritningarna för Haas-maskinen

Förbättrad ergonomi för laddning av detaljer

Det kompakta utrymmeskravet och omarbetade plåten i den nya konstruktionen ger ett kortare avstånd mellan dörren och chuckens mitt för bättre ergonomi. Det minskade avståndet till chucken gör det lättare för maskinoperatörerna att manuellt ladda och lossa detaljer.

  • Förbättrad ergonomi vid inspektering och mätning av delar
  • Dessutom möjliggörs snabbare automatisk (robotstyrd) laddning och avlastning av delar

Större kilvinkel

Vi har ökat kilens vinkel från 45 grader till 55 grader, vilket förbättrar det totala spånflödet i arbetsområdet. Den ökade vinkeln medverkar till snabbare spånutsug vid användning av spåntransportör (valfritt). 

  • Mindre utrymmesbehov (i djupled)
  • Förbättrat spånflöde
  • Bättre kylmedelscirkulation
  • Ökad livslängd för verktyg

Z-axelgejdskydd av saxtyp

Haas ST-modeller med långt svarvprisma har Z-axelgejdskydd av saxtyp för hög prestanda på lång sikt. 

  • Jämnare maskinrörelse 
  • Tyst drift
  • Begränsat underhåll

Wifi-anslutning som standard

Alla Haas-maskiner har som standard inbyggt WiFi för snabb, trådlös anslutning mellan Haas styrsystem och ett lokalt nätverk. Använd WiFi för att enkelt dela och överföra filer trådlöst och fjärrövervaka din maskin med HaasConnect mobila maskinövervakning. Det är enkelt att installera genom Haas-styrsystemet, och har stöd för Netshare-funktioner. 

  • Kräver inga kablar
  • Idealisk för större verkstäder med flera maskiner
  • Idealisk för verkstäder där maskiner är långt ifrån nätverksroutern
  • Enkel filöverföring och -delning 
Capacities S.A.E METRIC
Chuckdimension 10.0 in 254 mm
Max detaljsvarvdiameter 21.0 in 533 mm
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 15.00 in 381 mm
Maxskärningsdiameter (varierar med BMT65 revolvern) 13.75 in 349 mm
Maxskärningslängd (varierar med uppspänningsanordningen) 62.5 in 1588 mm
Stångkapacitet 3.00 in 76 mm
Mellan dubbar 62.5 in 1588 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 9.40 in 239 mm
Z-axel 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Snabbmatningar på X 945 ipm 24.0 m/min
Snabbmatningar på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 4100 lbf 18238 N
Max axialtryck Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos A2-6 A2-6
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 3400 rpm 3400 rpm
Maximalt vridmoment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Max vridmoment med växellåda (tillval) 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Spindelns håldiameter ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Antal verktyg 12 Stations 12 Stations
YD- mot ID-verktygsuppsättning Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Bakre arborrstångsfrigång (från baksidan av revolvern) 4.00 in 102.0 mm
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Exportera pall 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Vikt 13300 lb 6033.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255