MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2SSYT

  1. Vertikalne glodalice
  2. VF serija
  3. VF-2SSYT

VF-2SSYT

Početna cijena: US$89,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 508 x 508 mm

Haas Super-Speed vertikalni obradni centri pružaju velike brzine glavnog vretena, brze hodove i brzo izmjenjivanje alata neophodno za proizvodnju velikog volumena i skraćeno vrijeme ciklusa. Svaki SS stroj ima značajku od 12.000-rpm, linijski direktni pogon glavnog vretena, ultra brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata i brzim pomacima na svim osima.  VF-2SSYT nudi veći Y-hod osi od našeg vrlo popularnog VF-2SS.

  • Produženi Y-hod osi
  • Glavno vreteno velike brzine
  • Brzi hodovi
  • Super brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Specifikacije
  • Grafikon obrtnog sklopa

Loading
×

ODMAH PRIMITE SVOJU TRENUTNU PONUDU.

Molimo, dolje upišite svoje podatke i primite trenutnu ponudu. Za preskakanje ovog koraka u budućnosti jednostavno dolje unesite lozinku i kreirajte besplatni MyHaas račun.

Već imate račun? Prijava

< Povratak

Contact Information

+ Dodaj adresu

Unesite lozinku za stvaranje MyHaas računa! (neobavezno)

Želite podijeliti svoju ponudu? (neobavezno)


+ Ostalo

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Window Air Blast
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63
  • 15.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63
  • Glavno vreteno u liniji od 18.000 rpm
  • 18.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 50+1
  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata, 50+1, HSK
  • Brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1
  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 70+1, HSK

4- | 5-osni

  • Pogon 4. osi i ožičenje
  • Pogon 5. osi i ožičenje

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja
  • Blok za povišenje sonde

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Sustav PulseJet
  • Automatski zračni pištolj
  • Minimalna količina podmazivanja
  • Blaster Za Rupe Dijelova
  • Sustav s dvostrukim spiralnim svrdlom s/transporterom
  • Sustav za uklanjanje strugotine s više spiralnih svrdala
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Haas podizač strugotine
  • Ograda ispušnog sustava
  • Kondenzator magle rashladnog sredstva
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Hladnjak rashladnog sredstva
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • 8 dodatnih M funkcija
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Upute za montiranje automatske izmjene paleta
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Vizualni sustav strojnog programa
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Rotacijska odredba treće strane
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Programabilna pneumatika
  • Programabilni zrak, dvostruki škripac
  • Rasvjeta visokog inteziteta, 24V
  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Automatski prozor
  • Dodatni pritezni blokovi
  • Pogon osi C glavnog vretena glodalice

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Držač obratka

  • Standardni inčni komplet paleta, magazin paleta za mali VMC
  • Standardni metrički komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 3+1
  • Rezervna metrička paleta, magazin paleta za mali VMC 3+1
  • Rezervna inčna paleta, magazin paleta za mali VMC
  • Standardni inčni komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 6+1
  • Standardni metrički komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 6+1

Dostava

  • Pakiranje za izvoz
  • Set za podizanje

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
  • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
  • Kompaktni APL
  • Haasov kobotski paket od 10 kg
  • Haasov kobotski paket od 15 kg
  • Haasov robotski paket od 25 kg
  • Haasov robotski paket od 7 kg
  • Robotski sustav za unos paleta
  • 3+1 magazin paleta za VMC-ove serije VF-2YT
  • 6+1 magazin paleta za VMC-ove serije VF-2YT
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak VF serije
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
  • Mogućnosti škripca i grafikon konfiguracija

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI

Male glodalice serije VF

VF-2 | Mali VMC radni stroj

VF-2SSYT rezanja na TRT210

Iznimna brzina na djelu

Super Speed s 4. osovine

VF strojevi u akciji

Uklanjanje strugotina i podmazivanje alata

SVJEDOČENJA KUPACA I VIDEOZAPISI

M*CARBO

U posljednjih godinu dana, M*CARBO je uložio u tri Haas robotske ćelije kako bi zadovoljio povećanu potražnju za njihovom popularnom linijom proizvoda za entuzijaste oružja. Svaka ćelija uključuje Haas VF-2SSYT s TRT160 za mogućnosti 5. osne strojne obrade i Haas robotski paket od 7 kg. 

„Ne postoji učinkovitij robotski sustav na zemlji, i s inženjerske perspektive, zapravo nema jednostavnijeg robotskog sustava . . . od potpuno integriranog sustava Haas Fanuc.”

- Curtis Breckenridge, CNC programer na M*CARBO

POVEZANI PROIZVODI

MANJI OMOT OBRATKA

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$79,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

ISTA BRZINA, ALI VEĆA

Haas VF-3SS

VF-3SS

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$96,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI Y PUT OSOVINE

Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC vertikalna glodalica s hodom od 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 20 Kapacitet alata
Započni u US$94,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Window Air Blast
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63
  • 15.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63
  • Glavno vreteno u liniji od 18.000 rpm
  • 18.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 50+1
  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata, 50+1, HSK
  • Brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1
  • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 70+1, HSK

4- | 5-osni

  • Pogon 4. osi i ožičenje
  • Pogon 5. osi i ožičenje

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja
  • Blok za povišenje sonde

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Sustav PulseJet
  • Automatski zračni pištolj
  • Minimalna količina podmazivanja
  • Blaster Za Rupe Dijelova
  • Sustav s dvostrukim spiralnim svrdlom s/transporterom
  • Sustav za uklanjanje strugotine s više spiralnih svrdala
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Haas podizač strugotine
  • Ograda ispušnog sustava
  • Kondenzator magle rashladnog sredstva
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Hladnjak rashladnog sredstva
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • 8 dodatnih M funkcija
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Upute za montiranje automatske izmjene paleta
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Vizualni sustav strojnog programa
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Rotacijska odredba treće strane
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Programabilna pneumatika
  • Programabilni zrak, dvostruki škripac
  • Rasvjeta visokog inteziteta, 24V
  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Automatski prozor
  • Dodatni pritezni blokovi
  • Pogon osi C glavnog vretena glodalice

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Držač obratka

  • Standardni inčni komplet paleta, magazin paleta za mali VMC
  • Standardni metrički komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 3+1
  • Rezervna metrička paleta, magazin paleta za mali VMC 3+1
  • Rezervna inčna paleta, magazin paleta za mali VMC
  • Standardni inčni komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 6+1
  • Standardni metrički komplet paleta, magazin paleta za mali VMC 6+1

Dostava

  • Pakiranje za izvoz
  • Set za podizanje

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
  • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
  • Kompaktni APL
  • Haasov kobotski paket od 10 kg
  • Haasov kobotski paket od 15 kg
  • Haasov robotski paket od 25 kg
  • Haasov robotski paket od 7 kg
  • Robotski sustav za unos paleta
  • 3+1 magazin paleta za VMC-ove serije VF-2YT
  • 6+1 magazin paleta za VMC-ove serije VF-2YT

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Recently Updated

Magazin paleta sa 3 radna stola


Potrebni su vam proizvodni radovi velikih količina na vašem VMC-u serije VF-2YT? Naš magazin paleta sa 3 radna stola pruža tri puta veći kapacitet za autonomni rad, u vrlo kompaktnom prostoru. Tri palete od 36" x 18" (914 x 457 mm) imaju značajku raster rupa za vijke radi fleksibilnosti držača obratka, a namjenska stanica za umetanje omogućuje ugradnju i izbacivanje dijelova dok stroj radi dijelove.

DOZNAJTE VIŠE

VF-2YT + magazin paleta

Obavljate li proizvodne radove velikih količina, vrlo raznoliku/nisko-količinsku strojnu obradu ili samo želite proizvodnju bez nadzora, možete povećati produktivnost pomoću naših sustava integriranih magazina paleta.

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 30.00 in 762 mm
Os Y 20.00 in 508 mm
Z os 20.00 in 508 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 36.0 in 914 mm
Širina 18.0 in 457 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 3 3
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 833 ipm 21.2 m/min
Brzi pomaci na X 1400 ipm 35.6 m/min
Brzi pomaci na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Brzi pomaci na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 1995 lbf 8874 N
Maksimalni potisak Y 1995 lbf 8874 N
Maksimalni potisak Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 5.4 in 127 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 11 in 279 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.0 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.80 s 1.80 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.40 s 2.40 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Izvozna paleta 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Težina 7800 lb 3539.0 kg
Domaća paleta s transporterom 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 267 cm
Izvozna paleta s transporterom 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Težina s transporterom 9360 lb 4246 kg
Domaća paleta s 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Sanduci za izvoz s 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Težina s 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 124.5 in 277 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 132.5 in 277 cm x 259 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA WARNING
HA2TS VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HA5C-T VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HA5C2 VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C2-T VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C3 VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C3-T VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C4 VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C4-T VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5CS VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRC160 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRC210 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT100 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT160 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT160-2 VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT160SP VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT160SS VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210-2 VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210HT VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210SP VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210SS VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRTA5 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRTA6 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
LT260 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
T5C VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
T5C2 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
T5C3 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TH240 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TR160 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TR160-2 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TR200Y VF-2SSYT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
TRT100 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TRT160 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TRT210 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
TRT70 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255