MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-14

  1. Dik Frezeler
  2. VR Serisi
  3. VR-14

VR-14

    SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 3810 x 1016 x 1067 mm, 2 eksenli kafa

Haas VR Serisi VMC’ler, geleneksel döner tablalar ve beşiklerle döndürülemeyecek kadar büyük 5 eksenli parçalar için mükemmel çözümlerdir. Her bir VR serisi makine, büyük iş parçalarını ve fikstürleri destekleyen büyük bir T-kanallı tabla ve karmaşık şekiller, alt kesilmiş kısımlar ve 5 taraflı işleme için parçaya hemen hemen her açıyla erişim sağlayan gimballi, güçlü 2 eksenli iş mili kafasına sahiptir.    

  • İki eksenli iş mili kafası ±245 derecelik C ekseni dönmesi ve ±120 derecelik B ekseni eğimi sağlar
  • Aynı anda 5 eksen işleme
  • Rijit 3+2 i‏şleme için B ve C eksenleri üzerinde güçlü frenler
  • HSK-A63 konik
  • Takım Merkez Noktası Kontrolü Dahildir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN

Not: İş mili uç normundan tablaya boyutlar (minimum ve maksimum) iş milinin yönüne göre değişir. Makine Yerleşim Çizimine bakın.
 

Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 20.000 rpm Çift Destekli İş Mili, HSK-A63

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • 8 inç Uzatılmış Z Ekseni Hareketi
  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Sabitleme Şablonu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
HSK Teknik Bilgiler ve Sorun Giderme
Haas Automation Inc. - CNC Takım Tezgahları Dik Frezeler | VMC | Haas CNC Makineleri | Haas Automation VR Serisi – 2 Eksenli İş Mili Modeller VR-14 | 5 Eksen Freze | HSK Konikli | Dik Frezeler – Haas CNC Tezgahları
Recently Updated

HSK - İş Mili - Sorun Giderme Kılavuzu


VR-14 | 5 Eksen Freze | HSK Konikli | Dik Frezeler – Haas CNC Tezgahları

- Bölüme Geç - Back to Top

Introduction

HSK-A63 seçeneği, önceki 40 konikli 15K hizalı iş mili tasarımımıza entegre edilmiştir ve bu üretim alanımızda inşa edilecektir.  HSK-A63, OTT-JAKOB ürünü klampleme ünitesi tarzı B kullanır.HSK-63A iş mili opsiyonu şu anda EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3 ve isteğe bağlı maksimum hız 12.000 veya 15.000 RPM ile VM-6'da mevcuttur

HSK-F63 seçeneği  yalnızca GR-712 5ax ve GM-2-5ax’de kullanılabilir. Bu model 25.000 RPM maksimum hıza sahiptir.

HSK-A63 seçeneği yalnızca VR Serisi ve GM-2-5ax’de kullanılabilir. Bu model 20.000 RPM maksimum hıza sahiptir. 

HSK-A100 opsiyonu HDC-3-5AX üzerinde mevcuttur. HSK-A100, Rohm marka bir pens kullanır. Bu model 6.000 RPM maksimum hıza sahiptir. 

     HSK tipi takım tutucular, boş, daha kısa ve bir dik SAP sahip olduğu diğer takım tutma çözümleri aksine.  Kısaltma HSK bu nedenle boş konik sap olarak Almanca’dan gelmektedirr.  Onlar boş ve kısa olduğundan, onlar hafif ve daha hızlı takım değişiklikleri gerçekleştirmek için yeteneğine sahip. Takım tutucuyu radyal ve eksenel olarak klampler, takım tutucuya iş mili yüzü ile temas ederler. HSK takım tutucular genel olarak daha rijittir ve böylece sistem içinde oluşturulan rezonant frekanslardan herhangi bir gürültü azaltır.  Bu da daha az konuşma ve genel örnek takım tutma sistemine yol açar.

HSK63A takım tutucu teknik özellikleri için Takım Tutucu ve Çektirme Cıvatası - Teknik Özellikler referans belgesine bakın.

How it Works

        HSK ünitesi, takım tutucuyu [10] içinde bir rampa üzerine kanca olan [6] kıskaç segmentlerini kullanarak takım tutucusunu içeriden klampler.  Dışarı baskı uygularlar; böylece iş mili hızı artarken merkezcil güçle klampleme kuvveti artar.

UYARI: HSK iş milini takım tutucusu olmadan hiçbir zaman çalıştırmayın.  Merkezcil kuvvet kıskaç segmentlerine zarar verir.

TRP (takım salıverme pistonu) artık bir takımın iş mili ya da değil takılı olup olmadığını anlayacak ek bir anahtara sahiptir.  İş mili bir takım olmadan çalışmasına izin vermemelidir. Milin kılavuz salınımı için yüklü olan ekstra bir oluk algılar.

      Klamp konisi [4] vidaları çektirme çubuğuna.  Çektirme çubuğu, kıskaç segmentleri çıkarırken [6], klamp konisinin rampa boyunca geri kaydırılır ve bir takımın kaldırılmasına veya yerleştirilmesine izin verir.  Daha sonra ileri kaydıracak ve çektirme çubuğu klampleri zaman genişletmek. Ara Halka ünitesi [8], onları güvenli bir şekilde oturduğun iş mili mili şaftına takılı tutan segmentlere ön yük uygular.  Push-Out sıkma veya klamp koni gevşetme tarafından ayarlanır; kilitleme vidası [5] sonra Push-Out ayarlandıktan sonra klamp konisini yerine kilitler. Bronz burç [2] bir snap Ring ile klamp koni içinde korur [1]. Takım tutucunun içinde bir tane varsa, burç ve dudak mühür [3] bir soğutma borusu ile montaj ilişkisi. Diğer contalar iki O-yüzük [7] ve [9] oluşur. Tüm bu bileşenlerin yeterince yağlanmış olması gerekir veya klampleme kuvveti kaybolur ve sistem zamanından önce aşınma olacaktır.

 

Symptom Table

Belirti Olası Neden  Düzeltici Eylem
Klamplama ünitesinin içinde soğutucu sıvı dolmuş. TSC yapıldı. Takım tutucuya bir soğutma sıvısı borusu takılmış.  Takım bir TSC takımı değildi. Klamp konisindeki dudak contası arızalı.  Dudak contasını değiştirin.  Tüm klamplama ünitesini temizleyin ve yağlayın.  Değiştirilmesi gerekebileceğinden, çektirme çubuğu dişlerinin yakınındaki küçük halka contayı inceleyin.
TSC yapıldı. Takım tutucusuna bir soğutma sıvısı borusu takılmamış. Tüm klamplama ünitesini temizleyin ve yağlayın.
TSC yapıldı. Doğru takım tutucu ve takım kullanılmış. Dudak contası hasarlı. Dudak contasını değiştirin.  Tüm klamplama ünitesini temizleyin ve yağlayın.
 Takım tutucusundaki soğutma sıvısı borusu gevşek veya soğutma sıvısı borusundaki o-ring arızalı. Soğutma sıvısı borusunu sıkın, o-ring gerektiği gibi değiştirin.  Tüm klamplama ünitesini temizleyin ve yağlayın.
Klampleme konisi kilitleme vidasını, itme ayarını yaparken sıkmak veya gevşetmek zor Kilitleme vidası geriye doğru takılmış. Klamp konisini sökün.  Kilitleme vidasını sökün.  Kilitleme vidasını çevirin ve klampleme konisine takın.  Klampleme konisini takın ve itmeyi ayarlayın.
Kilitleme vidasındaki altıgen hasar görmüş. Klamp konisini sökün.  Kilitleme vidasını sökün ve değiştirin.  Klampleme konisini takın ve itmeyi ayarlayın.
Klamp kuvveti düşük. Klame kuvveti göstergesi doğru ayarlanmamış veya arızalı. Bunu engellemek için klamp kuvvetini ikinci bir gösterge ile ölçün.
İtme yanlış. Doğru itme mesafesini elde etmek için klampleme konisi pozisyonunu ayarlayın.
Yağlama başarısız. Klampleme ünitesi kıskaç parmaklarını ve klampleme konisini yağlayın.
Klampleme birimi bileşenleri aşınmış. İtme ve yağlama doğruysa, klamp konisini ve kıskaç parmaklarını aşınma açısından inceleyin.  Gerektiği gibi değiştirin.
Çektirme çubuğu yayları arızalı. Bu pek olası değildir.  Diğer tüm çözümler başarısız olmadıkça sebebinin bu olduğunu varsaymayın.
Takım tutucuları konik çıkarmak zor. İtme çok düşük ayarlanmış.  (İtme ayarlandığında çok düşük klamp kuvveti çok yüksek ölçülebilir). Doğru itme mesafesini elde etmek için klampleme konisi konumunu ayarlayın.
Kıskaç parmağı itme koşulunda gevşek.  Bu sadece çektirme çubuğu konikte bir takım tutucu olmadan çalıştırıldığında fark edilecektir. Klamplame ünitesi boşluğu bağlı veya yayı arızalı. Klamp ünitesini sökün, ara halkayı değiştirin.  Yeni halkayı ve büyük O halkayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Z ekseni pozisyonlama hassasiyeti, problama sistemi kullanıldığı için tutarsız. Takım probu doğru şekilde oturtulmamış. Aşağıdaki HSK - İş Mili Probu Yuvası bölümüne bakın.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

HSK Klampleme Ünitesinin Değiştirilmesi

Gerekli bakım

Haftalık

  • Aşınma için ambalaj yüzüğünü (dudak mührü) kontrol edin
  • Kıskacı hasar, kir ve yeterli gres için kontrol edin

  Not: HSK-A100 iş milleri aylık olarak tekrar yağlanmalıdır. 

  • Birbirine temas eden klamp konisi ve kıskaç segmentlerinin tüm kenarlarını yeniden gres
  •   Not: Gres karıştırmayın (iş mili METAFLUX gres kullanılarak monte edilmiştir: Metaflux pasta 70-8508 veya Metaflux sprey 70,82 kabul edilebilir). METAFLUX ürünü Haas Automation'dan temin edilemez; kullanıma hazır olarak satın alınabilir
    •  Ünite çok kirliyse klampleme ünitesini çıkarın ve iyice temizleyin
    • İş mili klampleme ünitesine basınçlı havayı püskürtün-tüm gresleri havaya uçurur
    • Klampleme ünitesinin kirlenmesini önlemek için iş milinde her zaman açık delikleri olmayan koruyucu bir takım tutucu bırakın
  • Gresi eşit olarak dağıtmak için yaklaşık on defa takım değişimi yapın. 
  • Takım tutucuyu iş milinden çıkarın ve temiz bir bezle görünür gres birikintilerini temizleyin.

6 AY VEYA 200.000 TAKıM DEĞİŞTİRME:

  • Klamp açılmış halde dışarı itmeyi ölçün (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 inç +/- ,004 inç)
    • Kilitleme vidasını klampli bir takım üzerinden yeniden tork, Eğer itme-Out ayarlamak için gerekli
  • Test klampleme kuvveti (çekme kuvveti):
    • HSK-A63: 2.835 - 4.050 lbs 
    • HSK-F63: 1,730 -  2,472  lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lb
    • Klampleme kuvveti karşılanmamış ise klampleme ünitesini yeniden gres, kırık kıskaç segmentleri yerine veya aşınmış bir çektirme çubuğunu değiştirmek gerekebilir. Buna göre sorun giderme.

YILLIK VEYA 500.000 TAKIM DEĞİŞTİRME:

  • Paketleme yüzüğünü (dudak mührü) değiştirin
    • Mühür değiştirmek için bronz burç kaldırmak için gerekli değildir, mühür kavrama için penye kullanın

HSK - Spindle Probe Seating

Prob iş miline takılırken prob doğru şekilde oturtulmamış olabilir. Bu, kesme takımları için z ekseni konumlandırma hatalarına neden olur ve bir parçanın ıskartaya çıkmasına neden olabilir.

Bu sorunu önlemek için aşağıdakileri yapın:

  • Probu elle değil, çift kollu yerleştirecek şekilde takım değiştirmeyi gerçekleştirin.
  • Prob iş miline yüklendikten sonra, prob ile iş mili koniği arasında boşluk olmadığını bir kağıt parçasıyla kontrol edin (sağdaki resme bakın).
  • Haas HSK A63 İş Mili için: Küçük bir boşluk varsa, HSK-A63 - İş Mili Çektirme Çubuğu - İtme prosedüründeki TRP Klamp Anahtarı Ayarı bölümüne bakın ve kelepçe anahtarını açıklandığı gibi ayarlayın.

HSK tool loading

İtme takımı sürümü.

Takım tutucusunu iş mili içine takın ve takım tutucusunun yüzü, mil yüzü ile temizlenmezse, takım düzgün şekilde yönlendirilmez. 

Takım tutucusunu çıkarın ve 180 derece döndürün.

Takım tutucusunu yeniden takın ve yüzler montaj ilişkisini onaylayın.

UYARI: Eğer bir takım eklendiğinde, mil dışarı 180 derece dönmeyecek, ancak bir takım değiştirme, bir takım değiştirme başarısızlığı veya takımın bırakılmasına neden olabilir komuta edilebilir.

Special Tools Required

        Yeni HSK İş Milleri' imizi düzgün bir şekilde korumak ve hizmet etmek için aşağıdaki araçların tamamı satın alınmalıdır.  Bu araçlar off-the-raf satın alınabilir.  İstediğiniz yerden bu araçları kullanabilirsiniz, bağlantılar daha az yaygın araçlar bir örnek vermek için sağlanır.  TAC Rockford ve gelişmiş makine mühendisliği Co. HSK takım için iyi seçenekler var, ve aynı zamanda farklı Kit seçenekleri ile tüm araçları birlikte ve korunan tutmak için sağlam durumlarda satmak. Tüm araçların 63A ve F versiyonlarında veya her biri için adaptörler ile satın alınması gerekir.  Araçları kalibre edilmiş ve temiz tutun.

  • T-0118 PAKETLİ HSK-A63 O-RING MANDREL ARACI (sadece Haas Otomasyonu ile satın alınabilir)
  • Çektirme çubuğunu ve sıkma ünitesi klamp kuvvetini kontrol etmek için klamp kuvveti (çekme kuvveti) ölçüm aracı
  • Konik doğruluğunu kontrol etmek için HSK-63A/F test çubuğu (Arbor/Mandrel)
  • Bilyeli çubuk testi için HSK-63A/F ER 32 pensi
  • Titreşim testlerini çalıştırmak için HSK-63A/F dengeli takım tutucu (tapa)
  • İş milini çift kollu hizalamak için HSK-63A/F takım değiştirici hizalama aracı (bölünmüş araç)
  • İtmeyi ayarlarken kilit vidasına tork uygulamak için 5mm metrik altıgen soket biti (takım tutucuyla koymak için yeterince uzun olmasını istersiniz) Ayrıntılar için HSK-A63 değiştirme prosedürüne bakın
  • M5 T-SAP altıgen anahtarı, kilitleme vidası için
  • klampleme koni üzerinde daire kapma için 24mm anahtar
  • İş mili koniğini temizlemek için HSK iş mili koniği silgisi
  • Takım tutucularını temizlemek için HSK iş mili aracı koniğı silgisi
  • Yalnızca METAFLUX pasta 70-8508Uyarı: ASLA MıX GRES ÇEŞITLERI
  • Özel tekrar yağlama fırçası veya METAFLUX sprey kutusu olabilir.  Temiz tutun ve kesinlikle kontaminasyona izin verme.
  • O-Rings kaldırma için Kancalı pick
  • Dudak contası ve ara halka ünitesini çıkarmak için penler

HSK-A63 Service Parts

ÖĞE HAAS P/N
1 Komple Klamplama Ünitesinin Değiştirilmesini Gerektirir (59-1695)
2 Komple Klamplama Ünitesinin Değiştirilmesini Gerektirir (59-1695)
3 93-3137 (DUDAK KEÇESİ SOĞUTMA SIVISI TÜPÜ HSK-A63)
4 Komple Klamplama Ünitesinin Değiştirilmesini Gerektirir (59-1695)
5” 93-3139 (KİLİT VİDASI HSK-A63)
6 93-3141 (KISKAÇ PARMAK SETİ HSK-A63)
7” 93-3142 (ARA HALKA KISKAÇ PARMAK HSK-A63)
8 93-3143 (YEDEK HALKA HSK-A63)
9 93-3144 (O-HALKA GENİŞ ÇEKTİRME ÇUBUĞU HSK-A63)
10 93-3148 (O-HALKA KÜÇÜK ÇEKTİRME ÇUBUĞU HSK-A63)

Resources

Tavan hızı, devredilebilir tork ve yedek parça numaralarının da bulunduğu ürün bilgileri aşağıdaki belgelerde ve Advanced Machine & Engineering Co. website Web sitesinde bulunabilir:
  • OTT-JAKOB HSK-B klampleme ünitesi Kılavuzu
  • OTT-JAKOB kıskaç ve aksesuar Kılavuzu
VİDEOLAR

Sizin için Doğru VR’yi seçin!

Eksiksiz VR makineleri portföyüne derinlemesine bir göz atın. Bu VMC’ler, güçlü bir 2 eksenli yalpalı iş mili kafası kullanarak, geleneksel döner veya beşik tabla için çok büyük olan 5. eksen parçaları için mükemmeldir.

VR Kesme Yetenekleri

Haas Uygulama Mühendisi Micah Babcock, VR serisini kullanmanın doğru yollarını anlatıyor. VR ürün yelpazesi ile standart olarak gelen benzersiz iş mili kafası ile birlikte bu makineler farklı programlama stratejileri gerektirir.

VR Kesme Demosu

Bu VR kesme demosu, her VR Serisi makinede bulunan güçlü 2 eksenli iş mili kafasının performans ve yeteneklerini gösteriyor: VR-8, VR-9, VR-11 ve VR-14. İş mili sahip olduğu sağlam HSK-A63 konik ile ±120° eğme ve ±245° rotasyon sağlayarak karmaşık parçalarda, alt kesilmiş kısımlar ve 5 taraflı işlemde parçanın neredeyse tüm açılarına erişmeyi mümkün kılar.

İLGİLİ ÜRÜNLER

3 Eksenli Alternatif

Haas VF-14/40

VF-14/40

3810 x 1016 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük Çalışma Alanı

Haas VR-9

VR-9

5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 2134 x 1016 x 1067 mm, 2 eksenli kafa

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük Çalışma Alanı

Haas VR-11

VR-11

5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 3048 x 1016 x 1067 mm, 2 eksenli kafa

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Genel Bakış

Haas VR Serisi makineler, GM-2-5AX ürünümüzde kullanılan entegre gimbal iş milinin güncellenmiş bir sürümü ile çok tercih edilen VF Serisi VMC özelliklerini bir araya getiriyor. Sonuç çok yönlü, eksiksiz bir 5 eksen takım tezgahı.

VR Serisi makinelerinin önceki sürümleri ile karşılaştırıldığında çok farklı bir takım tezgahıdır. En temel teknik fark, döner eksen konfigürasyonudur. Eski nesil VR Serisi makineler, iş milini desteklemek üzere B eksenine monte edilmiş A ekseni kullanmaktaydılar, ancak yeni versiyonda B ekseni C eksenine monte edilmiştir. Buna göre, artık üretilmeyen VR tezgahları için geliştirilen G kodu programları yeni versiyonlar ile uyumlu değildir ve son işlemciler farklı eksen konfigürasyonuna göre modifiye edilmelidir.

VR Serisi frezeler, mevcut çoğu Haas 5 eksen makineden farklı birçok teknik detaya sahiptir. Bu farklar, aşağıdaki bloklarda açıklanmaktadır. Bu eşsiz 5 eksen makinelerin becerilerini daha iyi anlamak için sayfayı kaydırmaya devam edin.

* Üretim öncesi teknik özellikler ve boyutlardır; önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İş Mili

VR Serisi frezeler, 20.000 dev/dk HSK entegre motorlu iş miline sahiptir. Bu güncellenmiş iş mili, GM-2-5AX ürünümüzdeki HSK-F63 iş miline göre %50 daha güçlü ve %40 daha yüksek torka sahiptir. Daha fazla güç, daha agresif malzeme üretimi anlamına gelir. Bu yalnızca bir finiş makinesi değildir!

Yüksek hızlı iş mili alüminyum, kompozit ve demir harici diğer materyallere çok uygundur, artırılmış güç çeşitli çeliklerin kesilmesine izin verir. Yüksek verimlilik sunan modern frezeleme teknikleri ile dengeli malzeme çıkarma oranları yakalanabilir.

20.000 rpm hız, mükemmel finişler ve küçük takımlar için yüksek yüzey görüntüsü sağlar.  

Dahili motorlu iş mili, iş mili hızını çabuk biçimde artırıp azaltarak yüksek ivmelenme hızları sunar. Uygulamanız için tork tablosuna bakın.

Gimbal Başlığı

Her iki döner aksın Z ekseni şahmerdanına monte edildiği V Serisi frezeler, iş mili/kesme takımı aksamı dönerken, iş parçasının makine tablasında sabit kaldığı “gimbal başlıklı” full 5 eksen makinelerdir. Bu, kesme takımının döner eksen hareket limitleri içerisinde her açıda çalışmasını sağlar.

G268 Özellik Koordinat Sistemi

Özellik Koordinat Sistemi (G268), Haas Kontrol Ünitesi'nde, bu “gimbal başlıklı” tip makineye özgü yeni bir özelliktir. Tanım olarak, çalışma düzlemi, iş mili merkez hattına dikeydir. Diğer Haas 5 eksen freze makinelerin birçoğunda, iş mili merkez hattı, döner tablaya monte edilen iş parçasının yönünden bağımsız olarak Z eksenine paraleldir ve çalışma düzlemi Z eksenine diktir. Buna göre, sabit açılı başlıklar artık kullanılmaz . . . kullanılmamaktadır.

G268 Özellik Koordinat Sistemi (devamı)

İş mili merkez hattı (kesme takımı) hemen hemen her açıya eğilebildiği için, eğimli iş düzlemlerinde korunmalı çevrim, dairesel interpolasyon ve kesici telafisi dahil olmak üzere düzlemsel takım yolunun programlanmasını kolaylaştırmak için G268 Özellik Koordinat Sistemini oluşturduk.

G268 komutu, yeni Özellik Koordinat Sistemi referans noktasını belirlemek için İş parçası Koordinat Sistem içinde X-, Y- ve Z eksen koordinatları ile koordine olur. Eğimli iş düzlemi açısı, gerçek takım eksen açılarını kullanarak mevcut takım eksen yönüne dikey olacaktır (VR Serisi makineler üzerinde B ve C eksenleri). Takım eksen yönü aynı zamanda G268 ile opsiyonel I, J, K adres kodlarını kullanarak tanımlanabilir. Açıları tanımlamanın bu alternatif metodu, 3 eksenli freze makinelerinde ve aynı zamanda 2 ve 3 eksenli tornalarda sabit açılı başlıklarla G268 Özellik Koordinat Sisteminin kullanımını sağlar.

G268 hakkında daha fazla bilgi için Operatör El Kitabına bakınız.

G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendir

G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendirme, eğimli iş düzlemlerinin, aynı eğimli düzlemde birden çok takım kullanırken programlanmasını kolaylaştırır.

G268 (Eğimli Çalışma Düzlemi) aktifken, takım eksen yönü ve Özellik Koordinat Sistemi kontrol ünitesinde saklanır. Eğimli düzlemde belli bir kesme takımı ile iş tamamlandığında, takımı güvenli konuma çekebilir ve takım değişimi komutu verebilirsiniz. Takım değiştirildiğinde ve güvenli bir konuma taşındığında, takım eksenini eğimli iş düzlemine geri döndürmek için G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendir komutunu çalıştırın. Sadece takım değişimi gerçekleştirdiğiniz için eğimli çalışma düzlemini iptal etmeye ve bir sonraki takım için yeniden tanımlamaya gerek yoktur. 

Vektör Jogging

Gimbal başlıklı makineler, takım eksen vektörü boyunca hareket etmek için bir yola ihtiyaç duyar. [V], [J] ve ardından [HANDLE JOG] harf tuşlarına basarak Vektör Jogging modunu etkinleştirin. Jogging sadece kumanda kolu tekerleği döndürülerek gerçekleştirilebilir. Tekli eksen kumanda tuşlarından birine basarak Vektör Elle Kumanda modundan çıkın. Gimbal başlıksız ama sabit açılı başlık takım tutuculu makineler, kullanıcıların Vektör Elle Kumanda moduna girdikten sonra sabit açıya girmesini sağlar.

Vektör Jogging özelliği, belirli bir açıda delik açarken elektrik kesintisinden etkilenmemeye yardımcı olur. Elektrik geldiğinde, kontrol ünitesi döner eksenlerin sıfırda olmadığını bilir ve böylece KURTARMA modunu etkinleştirir. Vektör Elle Kumanda, makine eksenleri geri döndürmek için Güç/Yeniden Başlat fonksiyonunu çalıştırmadan kesme takımını iş parçasından siler. Bu, güç kesildiğinde makine kılavuz çekme işlemi yapıyorsa, kılavuz kurtarma için de aynı şekilde işler.

Çarpışma Koruma için Güvenli Bölge Kalibrasyonu

 

Gimbal başlıklı makinelerin tasarımı, birçok uygulama için kullanışlıdır. Ancak, bunları kullanışlı yapan aynı özellikler aynı zamanda çarpışmaya daha yatkındır. Döner eksenlerin hemen hemen her açıda kesim takımlarını işaret edeceği, bu makinenin güvenli hareket limitlerinin dinamik olduğu ve makine konumu ile değişebileceği anlamına gelir. Çoklu eksenler hem bu limitlerin içinde yer alır hem de bunların tanımı tarafından sınırlandırılır.

VR makineleri, makine tablası, makine kolonu, iş mili kafası, takım değiştirici ve makine köprüsü gibi çarpışmaya konu olabilecek kalıcı elemanlara (bakınız yukarıda sol ve sağ) sahiptir. Aynı zamanda, tabla üzerindeki takım uzunluğu ve parça boyutları gibi kalıcı OLMAYAN elemanlara da sahiptir.

Amaç, makinenin kalıcı parçaları arasındaki çarpışma olasılığını önlemektir.

 

VR Serisi yazılımı prob kalibrasyonu ve Güvenli Bölge kalibrasyon çevrimleri sırasında toplanan veriler temelinde olası çarpışma bölgelerini belirleyerek pozisyonlarını kaydeder.

Kurulduğunda, kontrol, tüm eksenlerin mevcut ve sonraki konum komutları temelinde kısıtlı bölgelere hareketi önler.

En basit örnek aşağıda gösterilmektedir. Z eksen hareketi, 90 derece döndürülen (alt soldaki resim) B eksen ile makineli işleme makine tablasına mümkün olan güvenli şekilde yakın yapılabilir şekilde maksimize edilir. Buradaki sorun, iş mili uç normunun, eğer B eksen sıfır derecedeyse (alt sağdaki resim) tablaya hareket edecek şekilde komut verilebilir olmasıdır. Güvenli Bölge özelliği, B eksen sıfırdayken ve B eksen 90 dereceyken (veya eksi 90 derece) Güvenli Bölge hareket limiti kaldırıldığında Z eksen hareketini sınırlar.

* Üretim öncesi teknik özellikler ve boyutlardır; önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 150.00 in 3810 mm
Y Ekseni 40.00 in 1016 mm
Z Ekseni 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 29.0 hp 21.6 kW
Maksimum Hız 20000 rpm 20000 rpm
Maksimum Tork 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik HSK-A63 HSK-A63
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maksimum Hız 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Fren Torku 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hareket ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maksimum Hız 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Fren Torku 442 ft-lbf 600 Nm
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 150.0 in 3810 mm
Genişlik 28.0 in 711 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 5 5
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 360 ipm 9.1 m/min
X'de Hızlar 360 ipm 9.1 m/min
Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
Maks. İtme Y 3400 lbf 15124 N
Maks. İtme Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 50+1 50+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12 in 305 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 20000 rpm 20000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 29.0 hp 21.6 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 344.0 in x 120.0 in x 140.0 in 874 cm x 305 cm x 356 cm
İhracat Sandığı 344.0 in x 122.0 in x 142.0 in 874 cm x 310 cm x 361 cm
Ağırlık 33400 lb 15150.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255