MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
APL-Mill

Otomatik Parça Yükleyici Genel Bakış

Otomatik Parça Yükleyici (APL), Haas’ta SS ve YT modeller de dahil VF-1 modeli ile VF-2 ebatları arasındaki Dik İşleme Merkezlerinde parça üretiminin otomasyonunu kolaylaştıran bir yoldur. Çok basit bir işlem olan otomatik parça yükleyici koluna pozisyonlarının “öğretilmesi” işlemi boyunca Haas Kontrol Ünitesi'nin kullanımı kolay arayüzü size adım adım rehberlik ederek sizi dakikalar içinde otomasyona geçirir ve parçaların gözetimsiz işleme ile yüklenip boşaltılmasını sağlar.

NOT: Yana monteli takım değiştirici gerektirir. CE uygunluğu gereği, opsiyonel güvenlik muhafazası siperi zorunludur.

DİKKAT: Otomatik parça yükleyici kıskacı konfigürasyonu, parça ızgarasında (tablasında) parça yığılmasını önler.

Otomatik Parça Yükleyici Parça Yönetimi


Otomatik parça yükleyici tablasında parça yönetimi, satır ve sütun boşlukları eşit kareli doku şablonu oluşturarak tamamlanır. Otomatik parça yükleyici kıskaçları 1,0" (25 mm) kareden 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) Uzunluk x Genişlik’e kadar ve 10 lb (4.5 kg) ağırlığa kadar parçalarda kullanılabilir. Yuvarlak, altıgen ve kare gibi farklı parça şekilleri yüklenebilir ve kıskaçlar ayarlanarak parçalarınıza tam uymaları sağlanabilir.

Otomatik Parça Yükleyici doğrudan Haas Kontrol Ünitesi ile programlanabilir veya operatöre otomatik parça yükleyicinin programlanması için gerekli adımlar konusunda rehberlik eden Haas APL arayüzü kullanılarak ayarlanabilir. Basit soruları yanıtlayan operatör, parça kıskaçlarını pozisyonlama ve konumu kaydetmek için tek bir düğmeye basarak ya da temel sayısal değerleri girerek temel bilgileri girer. Tüm değerler kontrol ünitesince otomatik olarak hesaplanır ve otomatik parça yükleyici kullanmaya hazır hale gelir.

Otomatik parça yükleyici normal işleme işlemi boyunca parçalar işlenirken arka planda çalışarak parçaları depolama tablasına götürür ve yeni ham parçaları getirir. Sonuç olarak sürekliye yakın gözetimsiz işleme sağlanır. Çift kıskaçlar, depolama tablasına dönmek zorunda kalmadan makine içindeki elektronik mengeneden bir parça alıp bunu yeni bir hammadde parçası ile değiştirerek zamandan tasarruf sağlar.

Otomatik Parça Yükleyici tarafından yüklenebilecek malzemenin boyutu ve şeklindeki büyük değişiklikleri karşılamak için, kendi parçanıza özel şablonlarınızı oluşturmak üzere aşağıdaki yönergeleri ve tablo boyutlarını kullanın

1. Kıskaç boşluğu için satırlar ve sütunlar arasında yeterli boşluk bırakın.
2. Tüm satırların arasında eşit boşluk bırakılmalıdır.
3. Tüm sütunlar eşit aralığa sahip olmalıdır (ancak satır aralığından farklı olabilir).
4. Şablonu masaya sabitlemek için merkezleme pimleri ve/veya vida delikleri kullanın.

Maksimum Parça Boyutu

Otomatik Parça Yükleyici Arayüzü

Kullanımı Kolay Otomatik Parça Yükleyici Arayüzü

Kullanımı kolay otomatik parça yükleyici arayüzü basit ve adım adım talimatlarla, Otomatik Parça Yükleyiciye parçaların tutulması, yüklenmesi ve boşaltılması için doğru pozisyonları “öğretirken” operatöre yardımcı olur.

  • Otomatik Parça Yükleyici doğrudan makine kutusunda çalışarak sorunsuz entegrasyon sağlar.
  • Adım adım talimatlar ve grafikler kurulum işlemi boyunca operatöre yardımcı olur, örneğin:
    • Parça şablonları desenini ayarlayın – satır ve sütunların sayısı
    • İlk kavrama pozisyonu ayarla
    • İşleme tamamlanana kadar beklemek için otomatik parça yükleyici için pozisyon kademelendirmeyi ayarlayın 
    • Elektronik mengenede yükleme ve boşaltma pozisyonlarını ayarlayın
    • İlk tamamlanan parça için parça bırakma pozisyonu ayarlayın

Otomatik Parça Yükleyici Modu

Otomatik Parça Yükleyici Modunda Çalıştırması Kolaydır

APL Modu, parça üretimini otomatikleştirmek ve üretkenliği artırmak için Bellek [MEM]'de seçilen parça programını belirlenmiş bir otomatik parça yükleyici kurulum şablonuyla sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Otomatik Parça Yükleyicilerle kullanım için yeni bir M kodu geliştirildi. M299 tipik olarak, bir parça programının sonunda kullanılır. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M299 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranıyor. Ancak, “APL Modu” aktifken program başlatılırsa, M299 otomatik parça yükleyiciye tabladan ilk parçayı yükleme komutunu verecek ve ardından Hafızadaki aktif programı çalıştıracaktır. 

  • Otomatik Parça Yükleyici Modu
    • Parça programınızın sonunda M30'unuzu M299 ile değiştirin
    • İşi Çalıştır sekmesinden, belirlenen otomatik parça yükleyici kurulum şablonunu (İş) seçmek ve Otomatik Parça Yükleyici Modunu açmak için [INSERT] tuşuna basın; programınız üzerinde bir “APL Mode” filigranı görünecek ve başlamaya hazırsınız
    • Cycle Start düğmesine basın; otomatik parça yükleyici ilk parçayı yükler ve Hafızadaki parça programını yürütür
    • Parça işlenirken, otomatik parça yükleyici tamamlanan parçayı bırakacak ve sonra yeni ham stok toplayacak ve belirtilen yük konumunda kademelendirecektir
    • Operatör; tablo durumunu, tamamlanan parça sayısını, hangi parçaların makine içinde olduğunu ve sırada hangi parçaların olduğunu izleyebilir
    • Tabladaki tüm parçalar tamamlanana veya belirtilen sayıda parçaya ulaşılana kadar döngü devam eder 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.