APL-Mill

APL 概述

自动上料机 (APL) 可更轻松实现 Haas VF-1 至 VF-2 尺寸立式加工中心(包括 SS 和 Y 轴型号)的零件生产自动化。Haas 控制装置的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,zhu昂写无人看守加工。

注意: 必须配备侧挂式刀库。根据 CE 认证要求,需要安装可选的安全防护装置围栏。

注意:APL 夹持器配置不支持在零件栅格(工作台)上堆叠零件。

APL 零件管理


APL 表通过创建等间距行和列的栅格图样模板,进行零件管理。APL 夹持器可处理的零件范围从 1.0"(25 毫米)平方,到  6.0" x 6.0"(152 毫米 x 152 毫米)长度 x 宽度,重量高达 10 磅(4.5 千克)。圆形、六边形和方形等不同形状零件均可进行装载,可调整或修改夹持器,以最契合您的零件。

APL 可直接通过车削中心控制装置编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮记录位置,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,APL 随时准备就绪。

若要在正常机床中心操作期间操作 APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。该双夹持器可从机床内的电子台虎钳中取出零件,并以新原材料替换,不需要返回存储台,节省时间。

为了适应 APL 可装载材料在尺寸和形状上的巨大变化,使用以下指南和工作台尺寸来制作您自己的零件特定模板

1. 各行列间留出足够的空间,以用作夹持器的操作间隙。
2. 所有行间距必须相同。
3. 所有列间距必须相同(但是可与行间距不同)。
4. 使用定位销和/或螺孔将模板固定到工作台上。

最大零件直径

APL 接口

易于使用的 APL 接口

我们易于使用的 APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

  • APL 可直接在机器的悬挂下运行,实现无缝集成
  • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 设置 APL 的分段位置,等待加工完成 
    • 设置电子虎钳的装卸位置
    • 设置成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动上料机。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),APL 将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续