My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • Pocket Mill
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • مخرطة الجيب
      • أنظمة شحن الأعمدة من Haas
    • ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية View All
      • ماكينات التفريز الأفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • وحدات التحميل الآلي للقطع
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم، قياسي
      • محاكي التحكم، المميز
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • مخارط Haas اليدوية
      • مناشير Haas
    • ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع View All
      • ماكينات التصنيع
      • ماكينات القطع بالليزر
      • مكابس ثني بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VM-14

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات صنع القوالب
  3. VM-14

VM-14

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

آلة صنع القوالب الرأسية بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي (CNC) مع تنقلات مقدارها 3810 مم × 1016 مم × 762 مم

تعتبر ماكينات سلسلة VM من Haas بمثابة مراكز فرازة رأسية (VMC) عالية الأداء، إذ توفر الدقة والمتانة والاستقرار الحراري اللازم لصنع القوالب، وأعمال القولبة والأدوات، وغيرها من الصناعات عالية الدقة. تحتوي كل ماكينة على مكعب عمل واسع وطاولة متعددة التركيبات، ومغزل محرك الأقراص المباشر المضمن 12000 rpm. تشمل الخواص القياسية وحدة تحكم عالية السرعة من Haas مع النظر للأمام بشكل كامل ومبادل أدوات ذا تركيب جانبي وفوهة تبريد قابلة للبرمجة، ومسدس هواء آلي وغير ذلك الكثير. 

  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي
  • طاولة متعددة التركيبات
  • برنامج ماكينات عالية السرعة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة VM

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 150.00 in 3810 mm
    المحور Y 40.00 in 1016 mm
    المحور Z 30.00 in 762 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 34.0 in 864 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 150.0 in 3810 mm
    العرض 28.0 in 711 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
    عدد فتحات T القياسية 5 in X and 30 in Y 5 in X and 30 in Y
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 360 ipm 9.1 m/min
    المسارع على X 360 ipm 9.1 m/min
    المسارع على المحور Y 600 ipm 15.2 m/min
    المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 4100 lbf 18238 N
    أقصى قوة دافعة Y 4100 lbf 18238 N
    أقصى قوة دافعة Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16.00 in 406 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 1.83 s 1.83 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.28 s 3.28 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    صندوق تصدير 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    الوزن 36300 lb 16466.0 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • مسدس هواء آلي
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • تفريع صلب
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • تنسيق التدوير والقياس
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • مزود الهواء المساعد بالطاولة
    • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الشحن

    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة

    إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

    فعالية من حيث المساحة

    فعالية من حيث التكلفة

    سهولة الدمج

    سهولة التعلم

    الخيارات المتاحة

    المستندات

    الفيديوهات

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • مسدس هواء آلي
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • تفريع صلب
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • تنسيق التدوير والقياس
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • مزود الهواء المساعد بالطاولة
    • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الشحن

    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    المستندات
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP) (قريبًا)
    • دليل التركيب
    • قالب التثبيت
    • الرسم التخطيطي (قريبًا)
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    الفيديوهات
    اندفاع الهواء العابر للأداة، TAB
    يعمل نظام اندفاع الهواء العابر للأداة من Haas تمامًا مثل سائل التبريد العابر للمغزل، باستثناء أنه يستخدم اندفاع هواء ذا ضغط عالي ومقدار كبير. عندما لا يمكنك استخدام سائل التبريد، لكنك بحاجة لإزالة البُرادة، تفقًّد اندفاع الهواء العابر للأداة.
    نظام التشحيم بأدنى كمية
    لا يمكن استخدام سائل تبريد ذو أساس مائي على القِطع . . . لكنك لا زلت تحتاج إلى الحفاظ على تشحيم أدوات القطع؟ يمكن لنظام التشحيم بأدنى كمية من Haas أن يساعدك في إنجاز ذلك.
    تجنب حدوث تحطم
    من خلال نصيحة اليوم من Haas هذه، يقدم مارك بعض النصائح بشأن استخدام الإعدادات في وحدة تحكم Haas لتفادي كسر الأدوات، أو ما هو أسوأ من ذلك!
    طريقة بدء مهمة في وسط البرنامج
    هل حدث وانقطعت الكهرباء في منتصف البرنامج تمامًا؟ أو ربما كسرت أداة، أو كنت بحاجة إلى تغيير أحد المدخلات، أو أردت فحص الجزء أثناء ممر الصقل. مع إعادة بدء تشغيل برنامج من Haas، لا مشكلة!
    منتجات ذات الصلة

    نموذج قياسي

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    ماكينة تفريز رأسية بنظام التحكم الرقمي بتنقلات 3810 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    نطاق عمل أصغر

    VM-11 من Haas

    VM-11

    آلة صنع القوالب الرأسية بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي (CNC) مع تنقلات مقدارها 3048 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 12k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    إنتاج أعلى

    VF-14SS من Haas

    VF-14SS

    ماكينة تفريز رأسية فائقة السرعة بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي (CNC) مع تنقلات مقدارها 3810 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 12k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price
    القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
    TH240 VM-14 توافق موجب
    HA5C-T VM-14 توافق موجب
    HA2TS VM-14 توافق موجب
    HA5C VM-14 توافق موجب
    HA5C2 VM-14 توافق موجب
    HA5C3 VM-14 توافق موجب
    HA5C4 VM-14 توافق موجب
    HA5CS VM-14 توافق موجب
    HRC160 VM-14 توافق موجب
    HRC210 VM-14 توافق موجب
    HRT160 VM-14 توافق موجب
    HRT160-2 VM-14 توافق موجب
    HRT160SP VM-14 توافق موجب
    HRT160SS VM-14 توافق موجب
    HRT210 VM-14 توافق موجب
    HRT210-2 VM-14 توافق موجب
    HRT210M VM-14 توافق موجب
    HRT210SP VM-14 توافق موجب
    HRT310 VM-14 توافق موجب
    HRT310SP VM-14 توافق موجب
    HRT450 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HRTA5 VM-14 توافق موجب
    HRTA6 VM-14 توافق موجب
    T5C VM-14 توافق موجب
    T5C2 VM-14 توافق موجب
    T5C3 VM-14 توافق موجب
    T5C4 VM-14 توافق موجب
    TR160 VM-14 توافق موجب
    TR160-2 VM-14 توافق موجب
    TR200Y VM-14 توافق موجب
    TR210 VM-14 توافق موجب
    TR310 VM-14 توافق موجب
    TRT100 VM-14 توافق موجب
    TRT160 VM-14 توافق موجب
    TRT210 VM-14 توافق موجب
    TRT70 VM-14 توافق موجب
    HRT210HT VM-14 توافق موجب
    HRT210SS VM-14 توافق موجب
    HA5C3-T VM-14 توافق موجب
    HA5C4-T VM-14 توافق موجب
    TRT310 VM-14 توافق موجب
    HRT310SS VM-14 توافق موجب
    HRT630 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C2-T VM-14 توافق موجب
    LT350 VM-14 توافق موجب
    HRT210VM VM-14 توافق موجب
    LT260 VM-14 توافق موجب
    HRT200HS VM-14 توافق موجب
    HQDA5 VM-14 توافق موجب
    TR500SS VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HQDA6 VM-14 توافق موجب
    HRT210S VM-14 توافق موجب
    HDD255 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.

    هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

    التصميم والسعر

    دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

    البدء

    هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

    إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

    Language Preference :
    Loading

    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

    ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

    سجِّل الآن!   

    تقبل HAAS TOOLING ما يلي:

    • الخدمة والدعم
    • المالكون
    • طلب الخدمة
    • أدلة المُشغِّل
    • قطع غيار من Haas
    • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
    • أدلة ما قبل التركيب
    • تسوق الأدوات
    • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
    • المخزون المتاح
    • قائمة أسعار Haas
    • تمويل CNCA
    • لمحة عن Haas
    • بيان إمكانية الوصول
    • بيان DNSH
    • الامتثال لقواعد التصدير
    • الوظائف
    • الشهادات والسلامة
    • اتصل بنا
    • التاريخ
    • الشروط والأحكام
    • شروط وأحكام Haas Tooling
    • الخصوصية
    • الضمان
    • مجتمع Haas
    • برنامج شهادة كفائة من Haas
    • رياضة سباق السيارات في Haas
    • مؤسسة Gene Haas
    • مجتمع Haas الفني التعليمي
    • الفعاليات
    • الانضمام إلى المحادثة
    • Facebook
    • x
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2026 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255