My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VM-14

  1. Függőleges marók
  2. Formázógépek
  3. VM-14

VM-14

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC függőleges formázógép 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

A Haas VM sorozatú gépek nagy teljesítményű VMC-k, amelyek biztosítják az öntőforma készítéshez, sajtolószerszámos munkához, valamint egyéb precíziós iparágakhoz szükséges pontosságot, szilárdságot és termikus stabilitást. Mindegyik gépre jellemző a bőséges megmunkálási térfogat, a több befogós asztal és egy 12 000 ford./perc soros közvetlen hajtású orsó. A standard funkciók közé tartozik a Haas nagy sebességű vezérlés, teljes előzetes elemzéssel, oldalsó felszerelésű szerszámváltóval, programozható hűtőközeg-fúvókával, automatikus légpisztollyal és még sok mással. 

  • Soros közvetlen hajtású orsó
  • Oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Több befogós asztal
  • Nagysebességű megmunkálási szoftver
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
VM SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 150.00 in 3810 mm
    Y tengely 40.00 in 1016 mm
    Z tengely 30.00 in 762 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 150.0 in 3810 mm
    Szélesség 28.0 in 711 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 5 in X and 30 in Y 5 in X and 30 in Y
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjárat – X 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
    Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
    Max. tolóerő Y 4100 lbf 18238 N
    Max. erő a Z tengely irányában 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.83 s 1.83 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.28 s 3.28 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportláda 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Tömeg 36300 lb 16466.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Videók
    Szerszámon keresztüli légbefúvás –TAB
    A Haas TAB ugyanúgy működik, mint az orsón keresztüláramló hűtőközeg, azzal a különbséggel hogy nagynyomású, nagy mennyiségű légáramot használ. Ha nem használhat a hűtőközeget, de el kell távolítania a forgácsot, válassza a TAB-ot.
    Minimális mennyiségi igényű kenési rendszer
    Nem használhat vízalapú hűtőközeget a munkadarabokra . . . de mégis kenés kell a forgácsszerszámainak? A Haas Minimális mennyiségi igényű kenési rendszere segítséget nyújthat Önnek.
    Törés elkerülése
    Ebben a Haas Nap tippjében Mark néhány útmutatást ad a Haas vezérlés beállításaihoz a szerszámtörés - vagy még rosszabb! - elkerüléséhez.
    Hogyan kezdjünk el egy feladatot a program közepén
    Megtörtént már Önnel, hogy elment az áram pont egy program végrehajtása közben? Vagy talán eltört egy szerszámot, vagy cserélnie kellett egy betétet, vagy ellenőrizni akarta a munkadarabot a simítófogások során. A Haas program újraindításával ez nem probléma!
    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Standard modell

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas VM-11

    VM-11

    CNC függőleges formázógép 3048 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB TERMELÉS

    Haas VF-14SS

    VF-14SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal
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
    TH240 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA2TS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VM-14 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRTA5 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR210 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT160 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT630 VM-14 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C2-T VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR500SS VM-14 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HQDA6 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VM-14 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.