My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VF-14SS

  1. Függőleges marók
  2. VF sorozat
  3. VF-14SS

VF-14SS

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Super-Speed CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

A Haas nagy teljesítményű, Super-Speed függőleges megmunkáló központjai nagy orsófordulatszámot, gyorsjáratokat és gyors szerszámcserét nyújtanak a nagy kapacitású termeléshez és a ciklusidők csökkentéséhez. Mindegyik SS gépen van egy 12 000 rpm soros közvetlen hajtású orsó, egy rendkívül gyors oldalsó felszerelésű szerszámváltó és nagysebességű gyorsjáratok minden tengelyen. A VF-14SS 30" (762 mm) nagyobb X-tengely úthosszat kínál, mint a VF-10SS, és 8" (203 mm) nagyobb Y-tengely úthosszat, mint a VF-12SS.

  • 150" x 40" (3810 x 1016 mm) XY járatok
  • Nagy sebességű orsó
  • Gyorsjáratok
  • Super-speed oldalsó felszerelésű szerszámváltó

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

VF SOROZAT

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 150.00 in 3810 mm
    Y tengely 40.00 in 1016 mm
    Z tengely 30.00 in 762 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 150.0 in 3810 mm
    Szélesség 28.0 in 711 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 5 5
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjárat – X 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
    Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 3400 lbf 5124 N
    Max. tolóerő Y 3400 lbf 15124 N
    Max. erő a Z tengely irányában 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.83 s 1.83 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.28 s 3.28 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportláda 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Tömeg 36300 lb 16466.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Gyors áramszünet-érzékelő modul
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Standard modell

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB ORSÓ KÚP

    Haas VF-14/50

    VF-14/50

    CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 50 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 7.5k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

    Haas VS-3

    VS-3

    Függőleges megmunkálóközpont; 150 x 50 x 50 hüvelyk (3810 x 1270 x 1270 mm)

    • 50 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 7.5k Fordulatszám
    • 50+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    TH240 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA2TS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VF-14SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRTA5 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR210 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT160 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT630 VF-14SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C2-T VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR500SS VF-14SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HQDA6 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VF-14SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.