My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-14SS

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-14SS

VF-14SS

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Frezarka pionowa CNC Super-Speed o zakresach ruchu 3810 x 1016 x 762 mm

Superszybkie pionowe centrum obróbcze Haas zapewnia szybkie wrzeciono, sprawne ruchy szybkie oraz wydajną wymianę narzędzi. Skraca to czas cyklu i zwiększa wydajność produkcji. Każda maszyna typu SS jest oferowana z wrzecionem z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 obr./min, ultraszybkim, mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi oraz funkcją szybkich dobiegów na wszystkich osiach. Model VF-14SS oferuje o 30" (762 mm) większy zakres ruchu w osi X niż model VF-10SS oraz o 8" (203 mm) większy zakres ruchu w osi Y niż model VF-12SS.

  • Zakres ruchu w osiach X i Y 150" x 40" (3810 x 1016 mm)
  • Wrzeciono szybkobieżne
  • Sprawne ruchy szybkie
  • Superszybkie mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VF

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 150.00 in 3810 mm
    Oś Y 40.00 in 1016 mm
    Oś Z 30.00 in 762 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 150.0 in 3810 mm
    Szerokość 28.0 in 711 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 360 ipm 9.1 m/min
    Szybkość dobiegów na X 360 ipm 9.1 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3400 lbf 5124 N
    Maks. napór Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.83 s 1.83 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.28 s 3.28 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Skrzynka eksportowa 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Waga 36300 lb 16466.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Szablon kotwiczenia
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Model standardowy

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3810 x 1016 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY STOŻEK WRZECIONA

    Haas VF-14/50

    VF-14/50

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3810 x 1016 x 762 mm

    • 50 Stożek
    • 3 Oś
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas VS-3

    VS-3

    Pionowe centrum obróbcze o zakresach ruchu 150” x 50” x 50” (3810 x 1270 x 1270 mm)

    • 50 Stożek
    • 3 Oś
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    TH240 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA2TS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210M VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SP VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT450 VF-14SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRTA5 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160-2 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR200Y VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR210 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR310 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT160 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT210 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT310 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT630 VF-14SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C2-T VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT350 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210VM VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT260 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR500SS VF-14SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HQDA6 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 VF-14SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.