VF-14SS

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-14SS

VF-14SS

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型ミル - 移動量3,810 x 1,016 x 762mm

Haasの高性能高速立型マシニングセンターは、高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量生産を可能にします。各SS機械は、12,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル、超高速サイドマウントツールチェンジャー、全軸高速ラピッドを装備しています。VF-14SSは、VF-10SSよりもX軸の移動量が30"(762mm)多く、VF-12SSよりもY軸の移動量が8"(203mm)多く、より大きなワークの加工に対応できます。

  • XY移動量 150" x 40"(3,810 x 1,016mm)
  • 高速スピンドル
  • 高速ラピッド
  • 超高速のサイドマウントツールチェンジャー

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 150.00 in 3810 mm
    Y軸 40.00 in 1016 mm
    Z軸 30.00 in 762 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 34.0 in 864 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 150.0 in 3810 mm
    幅 28.0 in 711 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 360 ipm 9.1 m/min
    X軸で高速 360 ipm 9.1 m/min
    Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3400 lbf 5124 N
    最大スラストY 3400 lbf 15124 N
    最大スラストZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.83 s 1.83 s
    チップからチップ(平均) 3.28 s 3.28 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    輸出用クレート 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    重量 36300 lb 16466.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    文書

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    標準モデル

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    CNC立型ミル - 移動量3,810×1,016×762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    大型スピンドルテーパー

    Haas VF-14/50

    VF-14/50

    CNC立型ミル - 移動量3,810×1,016×762mm

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 7.5k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas VS-3

    VS-3

    立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 7.5k RPM
    • 50+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TH240 VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C-T VF-14SS ぴったり適合する
    HA2TS VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C2 VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C3 VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C4 VF-14SS ぴったり適合する
    HA5CS VF-14SS ぴったり適合する
    HRC160 VF-14SS ぴったり適合する
    HRC210 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT160 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT160SP VF-14SS ぴったり適合する
    HRT160SS VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210M VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210SP VF-14SS ぴったり適合する
    HRT310 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT310SP VF-14SS ぴったり適合する
    HRT450 VF-14SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRTA5 VF-14SS ぴったり適合する
    HRTA6 VF-14SS ぴったり適合する
    T5C VF-14SS ぴったり適合する
    T5C2 VF-14SS ぴったり適合する
    T5C3 VF-14SS ぴったり適合する
    T5C4 VF-14SS ぴったり適合する
    TR160 VF-14SS ぴったり適合する
    TR160-2 VF-14SS ぴったり適合する
    TR200Y VF-14SS ぴったり適合する
    TR210 VF-14SS ぴったり適合する
    TR310 VF-14SS ぴったり適合する
    TRT100 VF-14SS ぴったり適合する
    TRT160 VF-14SS ぴったり適合する
    TRT210 VF-14SS ぴったり適合する
    TRT70 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210HT VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210SS VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-14SS ぴったり適合する
    HA5C4-T VF-14SS ぴったり適合する
    TRT310 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT310SS VF-14SS ぴったり適合する
    HRT630 VF-14SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2-T VF-14SS ぴったり適合する
    LT350 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210VM VF-14SS ぴったり適合する
    LT260 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT200HS VF-14SS ぴったり適合する
    HQDA5 VF-14SS ぴったり適合する
    TR500SS VF-14SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HQDA6 VF-14SS ぴったり適合する
    HRT210S VF-14SS ぴったり適合する
    HDD255 VF-14SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。