MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VF-14SS

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VF-serie
  3. VF-14SS

VF-14SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3810 x 1016 x 762 mm

De hoogwaardige Super-Speed verticale bewerkingscentra van Haas bieden de hoge spilsnelheden, snelle ijlgangen en snelle gereedschapswissels die nodig zijn voor een hoog productievolume en gereduceerde cyclusduur. Elke Super speed-machine is uitgerust met een in-line direct aangedreven spil die met 12.000 omw/m kan draaien, een ultrasnelle aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en hogesnelheidsijlgangen op alle assen. De VF-14SS heeft 30" (762 mm) meer X-asverplaatsing dan de VF-10SS en heeft 8" (203 mm) meer Y-asverplaatsing dan de VF-12SS.

  • XY-verplaatsingen van 150" x 40" (3810 x 1016 mm)
  • Hogesnelheidsspil
  • Snelle ijlgangen
  • Supersnel aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

VF-SERIE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 150.00 in 3810 mm
    Y-as 40.00 in 1016 mm
    Z-as 30.00 in 762 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 150.0 in 3810 mm
    Breedte 28.0 in 711 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 5 5
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 360 ipm 9.1 m/min
    IJlgangen op X 360 ipm 9.1 m/min
    IJlgangen op Y 600 ipm 15.2 m/min
    IJlgangen op Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3400 lbf 5124 N
    Max. drukkracht Y 3400 lbf 15124 N
    Max. drukkracht Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.83 s 1.83 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 3.28 s 3.28 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportkrat 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Gewicht 36300 lb 16466.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Programmeerbare koelmiddelnozzle
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • spanenlade filterset
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Verankeringssjabloon
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardmodel

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3810 x 1016 x 762 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTERE SPILCONUS

    Haas VF-14/50

    VF-14/50

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3810 x 1016 x 762 mm

    • 50 Conus
    • 3 As
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas VS-3

    VS-3

    Verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

    • 50 Conus
    • 3 As
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    TH240 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C-T VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA2TS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C2 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C3 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C4 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5CS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRC160 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRC210 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT160 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT160-2 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT160SP VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT160SS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210-2 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210M VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210SP VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT310 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT310SP VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT450 VF-14SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRTA5 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRTA6 VF-14SS POSITIEVE FIT
    T5C VF-14SS POSITIEVE FIT
    T5C2 VF-14SS POSITIEVE FIT
    T5C3 VF-14SS POSITIEVE FIT
    T5C4 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR160 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR160-2 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR200Y VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR210 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR310 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TRT100 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TRT160 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TRT210 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TRT70 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210HT VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210SS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C3-T VF-14SS POSITIEVE FIT
    HA5C4-T VF-14SS POSITIEVE FIT
    TRT310 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT310SS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT630 VF-14SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C2-T VF-14SS POSITIEVE FIT
    LT350 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210VM VF-14SS POSITIEVE FIT
    LT260 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT200HS VF-14SS POSITIEVE FIT
    HQDA5 VF-14SS POSITIEVE FIT
    TR500SS VF-14SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HQDA6 VF-14SS POSITIEVE FIT
    HRT210S VF-14SS POSITIEVE FIT
    HDD255 VF-14SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.