MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-14SS

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-14SS

VF-14SS

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal Super-Speed CNC-fres med 3810 x 1016 x 762 mm vandring

Haas’ Super-Speed vertikale maskineringssentre med høy ytelse gir de høye spindelhastighetene, raske hastighetene og kjappe verktøybyttene som er nødvendig for produksjon av høye volumer og reduserte syklustider. Hver SS-maskin har en intern spindel med direktedrift med 12 000 o/min, en ekstremt rask sidemontert verktøyveksler og høyhastighetsbehandling i alle akser. VF-14SS gir 30" (762 mm) mer X-aksevandring enn VF-10SS, og 8" (203 mm) mer Y-aksevandring enn VF-12SS.

  • 150" x 40" (3810 x 1016 mm) XY-vandring
  • Høyhastighetsspindel
  • Raske hastigheter
  • Super Speed sidemontert verktøyveksler

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

VF–SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 150.00 in 3810 mm
    Y-akse 40.00 in 1016 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 34.0 in 864 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 150.0 in 3810 mm
    Bredde 28.0 in 711 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
    Antall Std T-spor 5 5
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 360 ipm 9.1 m/min
    X-aksen hastighet 360 ipm 9.1 m/min
    Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 3400 lbf 5124 N
    Maks skyvekraft Y 3400 lbf 15124 N
    Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.83 s 1.83 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.28 s 3.28 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Eksportkasse 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Vekt 36300 lb 16466.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Programmerbar kjølemiddeldyse
    • Luftstrøm mot vindu
    • 95-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Forankringsmal
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardmodell

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    Vertikal CNC-fres med 3810 x 1016 x 762 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE SPINDELKONE

    Haas VF-14/50

    VF-14/50

    Vertikal CNC-fres med 3810 x 1016 x 762 mm vandring

    • 50 Kone
    • 3 Akse
    • 7.5k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    ANNERLEDES TILNÆRMING

    Haas VS-3

    VS-3

    Vertikalt maskineringssenter; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm).

    • 50 Kone
    • 3 Akse
    • 7.5k O/MIN
    • 50+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    TH240 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C-T VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA2TS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C2 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C3 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C4 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5CS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRC160 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRC210 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT160 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT160SP VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT160SS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210M VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210SP VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT310 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT310SP VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT450 VF-14SS ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRTA5 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRTA6 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    T5C VF-14SS POSITIV PASSFORM
    T5C2 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    T5C3 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    T5C4 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR160 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR160-2 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR200Y VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR210 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR310 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TRT100 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TRT160 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TRT210 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TRT70 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210HT VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210SS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C3-T VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HA5C4-T VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TRT310 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT310SS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT630 VF-14SS ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C2-T VF-14SS POSITIV PASSFORM
    LT350 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210VM VF-14SS POSITIV PASSFORM
    LT260 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT200HS VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HQDA5 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    TR500SS VF-14SS ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HQDA6 VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HRT210S VF-14SS POSITIV PASSFORM
    HDD255 VF-14SS ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.