My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-14SS

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-14SS

VF-14SS

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse verticale CNC Super-Speed avec courses de 3 810 x 1 016 x 762 mm

Les centres d’usinage à broche verticale Super-Speed et haute performance Haas procurent des vitesses de broche élevées, des avances rapides supérieures et des changements d’outil rapides, caractéristiques indispensables pour une production de grand volume et des temps de cycles réduits. Chaque machine SS dispose d’une broche à entraînement direct en ligne de 12 000 tr/min, d’un changeur d’outils latéral et d’avances à vitesse élevée sur tous les axes. Le modèle VF-14SS offre une course sur l’axe X supérieure de 30" (762 mm) par rapport au VF-10SS, et une course sur l’axe Y supérieure de 8" (203 mm) par rapport au VF-12SS.

  • Courses XY de 150" x 40" (3 810 x 1 016 mm)
  • Broche grande vitesse
  • Avances rapides
  • Changeur d’outils latéral Super-speed

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE VF
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
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 150.00 in 3810 mm
    Axe Y 40.00 in 1016 mm
    Axe Z 30.00 in 762 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 34.0 in 864 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Coolant Jacket Coolant Jacket
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 150.0 in 3810 mm
    Largeur 28.0 in 711 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
    Nombre de rainures en T standard 5 5
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 360 ipm 9.1 m/min
    Avances rapides sur X 360 ipm 9.1 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 600 ipm 15.2 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 3400 lbf 5124 N
    Effort max. Y 3400 lbf 15124 N
    Effort max. Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.83 s 1.83 s
    Copeau à copeau (moyenne) 3.28 s 3.28 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exporter caisse 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Poids 36300 lb 16466.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Buse d'arrosage programmable
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Modèle d’ancrage
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Modèle standard

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 3 810 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE DE BROCHE PLUS GRAND

    VF-14/50 Haas

    VF-14/50

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 3 810 x 1 016 x 762 mm

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    APPROCHE DIFFÉRENTE

    VS-3 Haas

    VS-3

    Centre d’usinage à broche verticale ; 150" x 50" x 50" (3 810 x 1 270 x 1 270 mm)

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    TH240 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C-T VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA2TS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C2 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C3 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C4 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5CS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRC160 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRC210 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT160 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT160-2 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT160SP VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT160SS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210-2 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210M VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210SP VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT310 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT310SP VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT450 VF-14SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRTA5 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRTA6 VF-14SS CORRESPONDANCE
    T5C VF-14SS CORRESPONDANCE
    T5C2 VF-14SS CORRESPONDANCE
    T5C3 VF-14SS CORRESPONDANCE
    T5C4 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR160 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR160-2 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR200Y VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR210 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR310 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TRT100 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TRT160 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TRT210 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TRT70 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210HT VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210SS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C3-T VF-14SS CORRESPONDANCE
    HA5C4-T VF-14SS CORRESPONDANCE
    TRT310 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT310SS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT630 VF-14SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C2-T VF-14SS CORRESPONDANCE
    LT350 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210VM VF-14SS CORRESPONDANCE
    LT260 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT200HS VF-14SS CORRESPONDANCE
    HQDA5 VF-14SS CORRESPONDANCE
    TR500SS VF-14SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HQDA6 VF-14SS CORRESPONDANCE
    HRT210S VF-14SS CORRESPONDANCE
    HDD255 VF-14SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.