My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VM-14

  1. Vertikální frézy
  2. Stroje na výrobu forem
  3. VM-14

VM-14

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vertikální formovací CNC stroj s pojezdy o rozměrech 3810 × 1016 × 762 mm

Stroje Haas řady VM jsou vysoce výkonná vertikální obráběcí centra, jež se vyznačují přesností, robustností a teplotní stabilitou, které jsou vyžadovány při obrábění forem, výrobě nástrojů i lisovaných forem a při dalších operacích přesného obrábění. Každý stroj je vybavený bohatým upínacím kvádrem, stolem s vícenásobným upevňováním a přímo hnaným „inline“ vřetenem s 12 000 rpm. Ke standardním prvkům patří vysokorychlostní řízení Haas s plným načítáním dopředu, bočním zásobníkem nástrojů, programovatelnou tryskou chladicí kapaliny a automatickou vzduchovou pistolí. 

  • Přímo hnané „inline“ vřeteno
  • Boční zásobník nástrojů
  • Stůl s vícenásobným upevňováním
  • Software pro vysokorychlostní obrábění

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA VM

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 150.00 in 3810 mm
    Osa Y 40.00 in 1016 mm
    Osa Z 30.00 in 762 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 150.0 in 3810 mm
    Šířka 28.0 in 711 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 5 in X and 30 in Y 5 in X and 30 in Y
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 360 ipm 9.1 m/min
    Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
    Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 4100 lbf 18238 N
    Max. síla Y 4100 lbf 18238 N
    Max. síla Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.83 s 1.83 s
    Tříska-tříska (prům.) 3.28 s 3.28 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportní přepravka 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Hmotnost 36300 lb 16466.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Automatická vzduchová pistole
    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Pomocný přívod vzduchu u stolu
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    DOKUMENTY

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Automatická vzduchová pistole
    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Pomocný přívod vzduchu u stolu
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    Videa
    Ofukování středem nástroje – TAB
    Haas TAB funguje stejně jako vnitřní chlazení, s tou výjimkou, že používá závan vzduchu s vysokým tlakem a objemem. Když nemůžete použít chladicí kapalinu, ale potřebujete odstranit třísky, vyzkoušejte TAB.
    Systém minimálního mazání
    Ve vašich dílech nelze používat chladicí kapalinu na bázi vody, ale přesto je nutné průběžně promazávat řezné nástroje? Může vám pomoci systém minimálního mazání Haas.
    Zabránění nárazu
    V tomto tipu dne Haas Mark představuje určité prvky použití nastavování v řízení Haas, které zabraňují zlomení nástroje – nebo ještě horší katastrofě!
    Jak začít pracovat uprostřed programu
    Už se vám stalo, že přímo uprostřed programu nastal výpadek napájení? Nebo jste zlomili nástroj, případně potřebovali vyměnit vložku nebo chtěli zkontrolovat díl v průběhu dokončování průchodů. S funkcí Program Restart Haas to není žádný problém.
    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní model

    Haas VF-14/40

    VF-14/40

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3810 × 1016 × 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VM-11

    VM-11

    Vertikální formovací CNC stroj s pojezdy o rozměrech 3 048 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VYŠŠÍ PRODUKCE

    Haas VF-14SS

    VF-14SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3810 × 1016 × 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    TH240 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210M VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VM-14 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRTA5 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR210 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT630 VM-14 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2-T VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR500SS VM-14 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HQDA6 VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VM-14 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.