My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • Pocket Mill
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • مخرطة الجيب
      • أنظمة شحن الأعمدة من Haas
    • ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية View All
      • ماكينات التفريز الأفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • وحدات التحميل الآلي للقطع
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم، قياسي
      • محاكي التحكم، المميز
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • مخارط Haas اليدوية
      • مناشير Haas
    • ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع View All
      • ماكينات التصنيع
      • ماكينات القطع بالليزر
      • مكابس ثني بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VM-14 Install Guide

ما قبل التركيب [دليل]

متصفحك لا يدعم فيديو HTML5. متصفحك لا يدعم فيديو HTML5.

VM-14 Install Guide

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
آلة صنع القوالب الرأسية بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي (CNC) مع تنقلات مقدارها 3810 مم × 1016 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

  • دليل مفصل
  • الرسم التخطيطي
  • تعليمات الرفع
  • الهواء / التيار الكهربائي / سائل التبريد / الشحن
  • توافق الجزء الدوَّار
  • موارد إضافية

قائمة ما قبل التركيب

تنزيل قائمة ما قبل التركيب للطباعة

مقدمة


يكون تركيب ماكينتك أسهل وأسرع في حالة إعداد موقع التركيب على نحو صحيح. اجمع هذه المعلومات:

  • تأكد من أن أرضيتك مناسبة للماكينة. راجع قسم "الوضع والإعداد" في هذا المستند للاطلاع على مزيد من المعلومات.
    • إذا كان يجب عليك صب أساس جديد، فتأكد من أن لديك متسع من الوقت حتى مرور 28 يوم من صب الخرسانة لاختبار مقاومتها.
  • قم بإخلاء موقع التركيب. أفسح مسارًا واضحًا لإحضار الماكينة إلى الموقع.
  • تأكد من وجود الأسلاك الكهربائية وأنبوب الهواء المناسبين لموقع الماكينة.
  • حدد تاريخ التركيب ووقته. أخبر منفذ مصنع Haas الخاص بك حتى يتمكن من إرسال فني إليك.
  • إذا كانت لديك أسئلة بشأن هذا الإجراء، تواصل مع منفذ مصنع Haas الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.
دليل التركيب خطوة بخطوة

الوضع والإعداد


☑
الأساس

يجب عليك وضع ماكينتك على أساس خرساني صلب ومستقر. تكون الأرضية الخرسانية القياسية التي تبلغ 6 بوصات (150 مم) في المباني الصناعية كافية عادة. ومع ذلك، قد تتطلب الماكينات الثقيلة والمعقدة مثل ماكينات التفريز ذات الإطار الكبير وماكينات UMC، أساسًا خرسانيًا 12 بوصة (300 مم) لضمان التصميم الهندسي الدقيق. 

ارجع إلى هذه المواصفات:

  • يجب صب الخرسانة مباشرة تبعًا للرتبة.
  • يجب أن تبلغ مقاومة الخرسانة للضغط الخرسانة 3500 psi (‏‏240 bar) بعد 28 يومًا.
  • يجب أن يكون المجموع المستخدم في الخرسانة مزيجًا بسمك 1 بوصة (25 مم).
  • يجب أن تبلغ مقاومة شد حديد التسليح 40 ksi (‏‏2700 bar).
  • يجب أن تكون عملية الحفر بالقرب من أرض مستوية. أزل أي مواد رخوة في عملية الحفر. حيث إنها تمنع الاستقرار.
  • اتبع جميع قوانين ولوائح البناء المحلية.
  • البلاطة المستمرة - لا تضع الماكينات على تشققات أو فواصل ممتدة.

☑ التثبيت بالخوابير

توصي Haas بتثبيت ماكينتك بالخوابير، للحصول على أفضل أداء للقطع. انقر هنا لعرض طقم التثبيت بالخوابير لماكينتك

يتوفر طقم تثبيت الماكينة بالخوابير لدى منفذ مصنع Haas الخاص بك. لا تتوافق هذه الأطقم مع تركيب المعدات الثابتة أو الاهتزازية أو معدات البناء. تواصل مع أحد الاختصاصين إذا كنت بحاجة إلى موافقة هذه المواصفات.

  • انقر هنا لمعرفة تعليمات التثبيت بالخوابير ومساحة بصمة المثبت. 

☑ وضع الماكينة

يمكنك استخدام رافعة شوكية أو عربة جر نقالة اسطوانية أو رافعة علوية لنقل ماكينتك. تأكد من استخدام جهاز رفع به قدرة كافية.

ارجع إلى هذه القائمة عندما تخطط لوضع ماكينتك:

  • ضع الماكينة على بلاطة خرسانية مستمرة.
  • يجب أن تبلغ أقدام تسوية الماكينة 12 بوصة (300 مم) على الأقل من حافة البلاطة الخرسانية.
  • اعزل الماكينة عن الاهتزاز من الماكينات الأخرى أو المصادر الأخرى.
  • لا تضع الماكينة على أسطح غير ملائمة. يشمل ذلك الأسفلت أو الطوب أو الخشب أو الوحل.
  • إذا كنت تنوي وضع الماكينة على أرضية بخلاف المستوى الأرضي، فاستشر خبيرًا هيكليًا.

يجب أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى مقصورة التحكم لأغراض السلامة والعمليات الاعتيادية. تأكد من توفر مساحة 3 أقدام (1 م) بين مقصورة التحكم وأي هياكل.

يُكمل فني خدمة منفذ مصنع Haas إجراءات التسوية الأخيرة.

☑ موقع المكونات الاختيارية

تأكد من توفر مساحة كافية في موقع الماكينة للمكونات الاختيارية، مثل:

  • ناقل البُرادة - يجب توفر مساحة لديك لفك الناقل وتركيبه من أجل الصيانة.
  • مغذي العمود من Haas - يجب توفر مساحة لديك على جانب مغزل الماكينة.
  • المحولات الخارجية.

 

الرسم التخطيطي

تنزيل الرسم التخطيطي للماكينة (PDF)

تعليمات الرفع 

اقرأ هذه التعليمات بأكملها قبل محاولة رفع الماكينة.

تحذير:
من الضروري أن يتم إعداد الماكينة ورفعها بواسطة مركّبين مهنيين. هذه التعليمات مخصصة لأغراض مرجعية فقط.

هام: يمكن رفع معظم، وليس كل*، ماكينات Haas بواسطة رافعة علوية لأغراض التمركز والتركيب. اعتمادًا على الطراز، قد تحتوي ماكينة Haas الجديدة لديك على إمكانيات رفع مدمجة، أو قد تتطلب مجموعة رفع، متوفر من خلال منفذ مصنع Haas المحلي (HFO)، والتي تتضمن دعامات الرفع والمعدات المطلوبة.

ارجع إلى ملصق الرفع الموجود على الجزء الخلفي من الماكينة لتحديد مكان جميع نقاط الرفع الهامة.

تعتبر المعدات المتخصصة ضرورية لضمان أن الماكينة مؤمنة ومستوية أثناء الرفع. عند رفع الماكينة، قم بالرفع ببطء حتى تصبح جميع السلاسل مشدودة، ثم ارفع الماكينة، وتأكد من بقائها متوازنة. فُك معدات ودعامات الرفع، في حالة تركيبها، قبل تشغيل الماكينة، ما لم يُذكر خلاف ذلك. يتحمل العميل مسؤولية توفير جميع السلاسل وقضبان التمديد اللازمة لرفع الماكينة بشكل صحيح. اتصل بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك للحصول على المعلومات. احتفظ بأي دعامات رفع أو معدات مرفقة، وقم بتخزينها في مكان آمن للاستخدام في المستقبل. استخدم معدات الرفع التي توفرها Haas فقط، إذا لزم الأمر.

ارجع إلى ملصق الرفع الموجود على القِطعة الخلفية للماكينة للحصول على معلومات الرفع الخاصة بالطراز. قم بتركيب دعامة الرفع، إذا لزم الأمر، والسلاسل على النحو المبين. تأكد من عدم ملامسة السلاسل لضميمة الألواح المعدنية أو الكابلات الكهربائية. لاحظ استخدام قضبان التمديد والألواح الخشبية. لا توفر شركة .Haas Automation, Inc قبضان التمديد أو الألواح الخشبية.

*طرازات GR وGM وTL وCM وCL غير مناسبة للرفع العلوي. ويجب رفعها بواسطة رافعة شوكية.

متطلبات الهواء | أبعاد الشحن | المواصفات الكهربائية

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
صندوق تصدير 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
الوزن 36300 lb 16466.0 kg


*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد. يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكنيات المكتبية CL-1، وCM-1. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

متطلبات الهواء لماكينات Haas

يجب توفر مزود هواء جاف ونظيف بحد أدنى من الضغط والكمية لماكينتك لكي تعمل بصورة صحيحة. ارجع إلى الجدول أدناه.

  • ارجع إلى الرسم التخطيطي للماكينة الموجود على الموقع الإلكتروني  http://haascnc.com لمعرفة موقع مدخل الهواء.

ملحوظة: في حالة توصيل وصلات هواء إضافية، يجب أن تكون في جانب الإدخال (غير المنظم) لفلتر/منظم الهواء أو صمام إغلاق الهواء.

  • وفر هواءً مضغوطًا بضاغط تبلغ قدرته 2 hp (‏‏‏‏1.5 كيلو واط) كحد أدنى وبه خزان يضم 20 جالونًا (75 لترًا) كحد أدنى، مصمم للعمل بصفة مستمرة.
  • يجب أن تبلغ قدرة الضاغط الخاص بك 2 hp (‏‏‏‏1.5 كيلو واط) لكل ماكينة (على سبيل المثال، يتطلب تركيب 5 ماكينات ضاغط بقدرة 10 hp (‏‏‏‏7.5 كيلو واط)).

* إذا كان ضغط الهواء الوارد أعلى من 120 psi (‏‏‏‏‏8.2 bar)، يجب عليك توفير منظم لضغط الهواء.

سائل التبريد


تحذير:
 لا تستخدم منتجات الزيوت المعدنية الخالصة أو "النظيفة" باعتبارها سائل تبريد. قد تتسبب هذه المنتجات في تلف الأنابيب وموانع التسرب في الماكينة. إذا كنت تستخدم نظام تشحيم بأدنى كمية، فاستخدام الزيوت الموصى بها فقط.

ملحوظة: تأكد من صيانة خليط سائل التبريد الخاص بك للحفاظ على تركيز سائل التبريد في مستويات مقبولة. يمكن لخلائط سائل التبريد التي يتم صيانتها على نحو غير سليم أن تتسبب في صدأ مكونات الماكينة. لا يشمل الضمان الخاص بك تلف الصدأ.

  • انتقل إلى مورد سائل التبريد الخاص بأدوات الماكينة على الموقع الإلكتروني www.haascnc.com/video. توفر لك سلسلة مقاطع فيديو الخاصة بسائل التبريد الخاص بأدوات الماكينة معلومات وافية عن صيانة سائل التبريد.
  • يجب أن يكون نوع سائل تبريد الماكينة من أحد هذه الأنواع:
    • سائل تبريد الزيت القابل للذوبان
    • سائل التبريد شبه الاصطناعي
    • سائل التبريد الاصطناعي

 

المتطلبات الكهربائية لماكينات Haas


عام

  • يجب أن تتوافق الطاقة الكهربائية مع قوانين ومراسيم السلامة المعمول بها.
  • يجب أن يقوم عامل كهربائي معتمد بإجراء التوصيل من القاطع الرئيسي للماكينة.
  • ارجع إلى الرسم التخطيطي للماكينة لمعرفة موقع الدخل الكهربائي للماكينة.

طاقة 440 فولت *

  • يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد. يتوفر محول داخلي عالي الجهد اختياري (380 - 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية وCL-1 وCM-1.
  • ملحوظة: هذا المحول الداخلي عالي الجهد الاختياري ليس مجالاً مثبتًا؛ يجب طلبه مع الماكينة.

التأريض

  • يلزم توفير السلك الأرضي من أجل سلامة المشغل والتشغيل الصحيح.
  • يجب توصيل سلك أرضي منفصل بهيكل الماكينة. 
  • تجب إعادة توصيل السلك الأرضي للوحة الخدمة التي تُشغّل الماكينة.
  • لا تستخدم أنبوبًا باعتباره سلكًا أرضيًا.
  • لا تستخدم أنبوب مياه باردة أو عمود تأريض للتوصيل الأرضي للماكينة.

ثلاث مراحل للطاقة

  • تتطلب بعض الخيارات، مثل سائل التبريد العابر للمغزل، في ماكينات سلسلة التفريز الصغيرة، وجود ثلاث مراحل للطاقة.
  • تستخدم العديد من الماكينات ثلاث مراحل للطاقة. قد تكون من نوع Wye أو Delta.
  • يجب عليك تأريض مصدر الطاقة. مرحلة نقل واحدة أو مرحلة نقل مركزية بالنسبة لنوع Delta. محايد بالنسبة لنوع Wye.
  • يجب موازنة جميع المراحل. يجب أن تبقى الفولتية ثابتة ضمن ±10%.

طاقة أحادية الطور

  • بعض الماكينات تتيح استخدام الطاقة الكهربية أحادية الطور. ارجع إلى جدول "المواصفات الكهربائية" الوارد أعلاه.
  • يجب أن تتراوح الطاقة المتوفرة بين 208 إلى 240 فولت تيار متردد وتبقى ثابتة ضمن ±10%.
  • تتطلب بعض الخيارات، مثل سائل التبريد العابر للمغزل، في ماكينات سلسلة التفريز الصغيرة، وجود ثلاث مراحل للطاقة.

حجم السلك

  • تعتمد متطلبات حجم السلك على طول السلك. ارجع إلى قوانين الكهرباء المحلية.

قاطع الخدمة

  • تأكد من توافق قاطع الدارة المتصل بالماكينة مع مواصفات Haas. ارجع إلى عمود "تحميل كامل الأمبير" في جدول "المواصفات الكهربائية" الوارد أعلاه.
  • استخدم القاطع ذا الرتبة الصناعية الأكبر حجمًا التالية الذي يوافق القوانين واللوائح المحلية.

محولات المراحل

  • لا تستخدم أحد محولات المراحل ما لم يكن ذلك ضروريًا.
  • قد تتسبب محولات المراحل في تشغيل الماكينة بأقل من طاقتها الكاملة.

مخطط توافق القِطع الدوَّارة

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
TH240 VM-14 توافق موجب
HA5C-T VM-14 توافق موجب
HA2TS VM-14 توافق موجب
HA5C VM-14 توافق موجب
HA5C2 VM-14 توافق موجب
HA5C3 VM-14 توافق موجب
HA5C4 VM-14 توافق موجب
HA5CS VM-14 توافق موجب
HRC160 VM-14 توافق موجب
HRC210 VM-14 توافق موجب
HRT160 VM-14 توافق موجب
HRT160-2 VM-14 توافق موجب
HRT160SP VM-14 توافق موجب
HRT160SS VM-14 توافق موجب
HRT210 VM-14 توافق موجب
HRT210-2 VM-14 توافق موجب
HRT210M VM-14 توافق موجب
HRT210SP VM-14 توافق موجب
HRT310 VM-14 توافق موجب
HRT310SP VM-14 توافق موجب
HRT450 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRTA5 VM-14 توافق موجب
HRTA6 VM-14 توافق موجب
T5C VM-14 توافق موجب
T5C2 VM-14 توافق موجب
T5C3 VM-14 توافق موجب
T5C4 VM-14 توافق موجب
TR160 VM-14 توافق موجب
TR160-2 VM-14 توافق موجب
TR200Y VM-14 توافق موجب
TR210 VM-14 توافق موجب
TR310 VM-14 توافق موجب
TRT100 VM-14 توافق موجب
TRT160 VM-14 توافق موجب
TRT210 VM-14 توافق موجب
TRT70 VM-14 توافق موجب
HRT210HT VM-14 توافق موجب
HRT210SS VM-14 توافق موجب
HA5C3-T VM-14 توافق موجب
HA5C4-T VM-14 توافق موجب
TRT310 VM-14 توافق موجب
HRT310SS VM-14 توافق موجب
HRT630 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C2-T VM-14 توافق موجب
LT350 VM-14 توافق موجب
HRT210VM VM-14 توافق موجب
LT260 VM-14 توافق موجب
HRT200HS VM-14 توافق موجب
HQDA5 VM-14 توافق موجب
TR500SS VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HQDA6 VM-14 توافق موجب
HRT210S VM-14 توافق موجب
HDD255 VM-14 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.

* في حالة عدم إدراج منتج دوار، فإنه يكون غير متوافق مع ماكينة التفريز هذه.

موارد إضافية

  • تعليمات التثبيت بالخوابير
  • تركيب محرك المحور الرابع والخامس
  • مكتبة الفيديوهات
  • دليل المُشغِّل
  • الخدمة

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

تقبل HAAS TOOLING ما يلي:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب الخدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان إمكانية الوصول
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255