VM-14 Install Guide

設置準備 [ガイド]

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

VM-14 Install Guide

    CNY限定
 
CNC立型金型加工機 - 移動量3,810 x 1,016 x 762mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力

  • 段階的なガイド
  • レイアウト図面
  • 持ち上げに関する注意事項
  • 空気 / 電気 / クーラント / 輸送
  • ロータリーのフィット
  • 追加のリソース

設置準備チェックリスト

印刷用の設置準備チェックリストをダウンロード

はじめに


設置場所の準備が適切に行われていると、機械の設置は容易になり、早く進めることができます。以下の情報を集めてください。

  • 床が機械に合っていることを確認してください。詳細については、本書の「配置と準備」を参照してください。
    • 新しく基礎を打つ必要がある場合は、コンクリートが28日目の強度に達するのに十分な時間があることを確認します。
  • 設置場所をクリアにします。機械を設置場所に運ぶために障害のない通路を作ります。
  • 機械の設置場所までの電気配線および空気導管が適切であることを確認します。
  • 設置日時をスケジュールします。技術者を派遣できるよう、担当のHFOに伝えます。
  • この手順についてご質問がある場合は、担当のHFOにお問い合わせください。
段階的な導入ガイド

設置と準備


☑
基礎

機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。通常は、産業用建物の標準の6"(150mm)のコンクリート床で十分です。ただし、大型フレームのミルやUMCのような重量のある複雑な機械では、正確な形状を確保するために300mm(12")のコンクリート基礎が必要になることがあります。 

以下の仕様を参照してください。

  • コンクリートは基礎の上に打設すること。
  • コンクリートは28日強度で3,500psi(240バール)であること。
  • コンクリート骨材構成は1"(25mm)であること。
  • 補強の引張強度は40ksi(2,700バール)であること。
  • 掘削はほぼ平坦な地面で行うこと。掘削部分の遊離した材料を完全に取り除いてください。そうすることで沈降が防げます。
  • 現地のすべての建築条例および規制に従ってください。
  • 連続スラブ – 伸縮継手や亀裂のある部分を越えて機械を設置しないでください。

☑ アンカーリング

最高の切削性能を発揮させるには、機械をアンカーリングすることをお勧めします。こちらをクリックすると、機械のアンカーリングキットを確認できます。

機械のアンカーキットは担当のHFOから入手できます。これらのアンカーキットは、建物や耐震、固定機器の設置仕様には適合していません。そうした仕様に適合する必要がある場合は専門家にご相談ください。

  • アンカーリングに関する注意とアンカーのフットプリントについては、こちらをクリックしてください。

☑ 機械の設置

機械の移動には、フォークリフトかドーリー台車、または天井クレーンを利用できます。必ず十分な能力の昇降装置を使用してください。
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
  • Haasバーフィーダー - 機械のスピンドル側にスペースが必要です。
  • 外部トランスフォーマー

 

レイアウト図面

機械のレイアウト図面をダウンロード(PDF)

持ち上げに関する注意事項

機械を持ち上げる前に以下の注意事項全体をお読みください。

警告:
機械の準備および持ち上げは、必ず専門業者が行うことが絶対です。これらの説明は参考用です。

重要:すべてではないが、ほとんど* - Haas機械は、位置決めと設置のために、天井クレーンで持ち上げることができます。モデルによっては、新しいHaas機械に内蔵のリフト設備がある場合か、別にリフトキットが必要になる場合があります。このキットは、最寄りのHAASファクトリーアウトレット(HFO)で入手可能であり、必要なリフトブラケットとハードウェアを含んでいます。

重要なすべての持ち上げ位置については、機械背面にあるリフティングプラカードをご覧ください。

持ち上げ中に機械を安全かつ水平に維持するには、特殊な機器が必要です。機械を持ち上げるときは、鎖のすべてがピーンと張るまでチェーンをゆっくりと持ち上げてから、機械本体を持ち上げ、平衡が失われないようにします。特に明記のないかぎり、持ち上げ用の金具類を設置した場合は、機械を運転する前に取り外します。機械を正しく持ち上げるために必要な鎖およびスプレッダーバーを用意しておくのはお客様の責任です。詳細については、お近くの HFO にお問い合わせください。提供したリフティングブラケットとハードウェアを保持し、将来の使用に備えて、安全な場所に保管してください。持ち上げ用金具類が必要な場合、Haasが提供するもの以外のものを使わないでください。

機械背面のリフティングプラカードをご覧ください。モデル別に持ち上げ情報が記載されています。リフティングブラケットが必要な場合、以下に示すように鎖と共に取り付けます。鎖がシートメタルカバーや電気ケーブルと接触していないことを確認します。スプレッダーバーと木材の使用に注意します。Haas Automationは、スプレッダーバーも木材も提供していません。

*GR、GM、TL、CM、およびCLモデルは、天井クレーンでの持ち上げには適していません。フォークリフトで持ち上げなければなりません。

空気要件 | 出荷時寸法 | 電気仕様

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
輸出用クレート 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
重量 36300 lb 16466.0 kg


*Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップ機械、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 オプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とします。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

Haasの機械の空気要件

機械が正しく動作するには、最小気圧および空気量でクリーンな乾燥空気の供給が必要です。以下の表を参照してください。

  • 空気吸入口の場所については、機械のレイアウト図を参照してください(http://haascnc.com)。

注記: 補助的な空気接続を設ける場合は、空気フィルター/レギュレーターまたは空気遮断弁の入力側(調整のない側)に設ける必要があります。

  • 最小2hp(1.5kW)の能力のコンプレッサーを使って圧縮空気を供給してください。連続使用向けに最小20ガロン(75L)のタンクを使用します。
  • コンプレッサーの能力は機械1台につき2hp(1.5kW)を供給できる必要があります(例えば機械5台を設置している場合は10hp(7.5kW)のコンプレッサが必要)。

* 供給空気圧が120psi(8.2バール)より高い場合は、空気圧レギュレーターを用意する必要があります。

クーラント


注意:
 クーラントにストレート、または「純」鉱油製品を使用しないでください。そうした製品は機械の管類やシール類の損傷の原因になります。最小量の潤滑システムを使用する場合は、推奨油のみを使用してください。

注記: クーラントの濃度を許容レベルに維持するためにクーラントの調合を維持してください。クーラントの調合を不適切に維持すると機械部品がさびつく可能性があります。さびによる損傷は保証の対象になりません。
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
  • Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップ機械、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
  • 注記: このオプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。

アース

  • オペレーターの安全および正しい運用にはアース線が必須です。
  • 機械の本体に別途アース線を接続する必要があります。 
  • 機械に動力を供給しているサービスパネルにアース線を戻す必要があります。
  • アース線に導管を使わないでください。
  • 機械のアース母線に冷水管やアース棒を使わないでください。

三相電源

  • 小型ミルシリーズ機械の場合、スルースピンドルクーラントなどの一部オプションには三相電源が必要です。
  • 三相電源は多くの機械で採用されています。この電源はY字型またはデルタ型のいずれかです。
  • 電源装置はアースする必要があります。デルタ型の1つまたは中央の脚。Y字型のニュートラル。
  • すべての位相が均衡している必要があります。電圧は±10%の範囲で安定している必要があります。

単相電源

  • 機械によっては単相電源を使用できるものもあります。上記の「電気仕様」表を参照してください。
  • 供給電源はAC208~240Vで、±10%の範囲で安定している必要があります。
  • 小型ミルシリーズ機械の場合、スルースピンドルクーラントなどの一部オプションには三相電源が必要です。

ワイヤの太さ

  • ワイヤの太さ要件は、ワイヤの長さに依存します。現地の電気工事規定を参照してください。

サービスブレーカー

  • 機械に接続されているサーキットブレーカーがHaasの仕様に適合していることを確認してください。上記の「電気仕様」表の「全負荷電流」列を参照してください。
  • 現地の電気工事規定および規制に適合する次の大型の産業用ブレーカーを使用してください。

位相コンバーター

  • 必要がないかぎり、位相コンバーターを使わないでください。
  • 位相コンバーターによって、機械が最高性能を発揮できなくなる可能性があります。

ロータリー選定表

HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TH240 VM-14 ぴったり適合する
HA5C-T VM-14 ぴったり適合する
HA2TS VM-14 ぴったり適合する
HA5C VM-14 ぴったり適合する
HA5C2 VM-14 ぴったり適合する
HA5C3 VM-14 ぴったり適合する
HA5C4 VM-14 ぴったり適合する
HA5CS VM-14 ぴったり適合する
HRC160 VM-14 ぴったり適合する
HRC210 VM-14 ぴったり適合する
HRT160 VM-14 ぴったり適合する
HRT160-2 VM-14 ぴったり適合する
HRT160SP VM-14 ぴったり適合する
HRT160SS VM-14 ぴったり適合する
HRT210 VM-14 ぴったり適合する
HRT210-2 VM-14 ぴったり適合する
HRT210M VM-14 ぴったり適合する
HRT210SP VM-14 ぴったり適合する
HRT310 VM-14 ぴったり適合する
HRT310SP VM-14 ぴったり適合する
HRT450 VM-14 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA5 VM-14 ぴったり適合する
HRTA6 VM-14 ぴったり適合する
T5C VM-14 ぴったり適合する
T5C2 VM-14 ぴったり適合する
T5C3 VM-14 ぴったり適合する
T5C4 VM-14 ぴったり適合する
TR160 VM-14 ぴったり適合する
TR160-2 VM-14 ぴったり適合する
TR200Y VM-14 ぴったり適合する
TR210 VM-14 ぴったり適合する
TR310 VM-14 ぴったり適合する
TRT100 VM-14 ぴったり適合する
TRT160 VM-14 ぴったり適合する
TRT210 VM-14 ぴったり適合する
TRT70 VM-14 ぴったり適合する
HRT210HT VM-14 ぴったり適合する
HRT210SS VM-14 ぴったり適合する
HA5C3-T VM-14 ぴったり適合する
HA5C4-T VM-14 ぴったり適合する
TRT310 VM-14 ぴったり適合する
HRT310SS VM-14 ぴったり適合する
HRT630 VM-14 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C2-T VM-14 ぴったり適合する
LT350 VM-14 ぴったり適合する
HRT210VM VM-14 ぴったり適合する
LT260 VM-14 ぴったり適合する
HRT200HS VM-14 ぴったり適合する
HQDA5 VM-14 ぴったり適合する
TR500SS VM-14 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VM-14 ぴったり適合する
HRT210S VM-14 ぴったり適合する
HDD255 VM-14 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

* 一覧にないロータリー製品は、その製品にこのミルと合う部品がないことを意味します。